Puffer, Treiber & Transceiver
Verbessern Sie die Signalintegrität in Ihrem System
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Anzahl der Kanäle
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Puffer, 4,5 bis 5,5 V, acht Kanäle, mit Schmitt-Trigger-Eingängen, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.194
Achtfach-Bus-Transceiver mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen & Tri-State-Ausgängen, für die Autom
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.342
Umrichter für die Automobilindustrie, mit acht Kanälen, 4,5 bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eing
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.296
Puffer, 4,5 bis 5,5 V, acht Kanäle, mit Schmitt-Trigger-Eingängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.164
Octal-Bus-Transceiver für die Automobilindustrie mit Tri-State-Ausgängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.286
Verbessertes Produkt – sechskanalige Inverter, 2 bis 5,5 V, mit Schmitt-Trigger-Eingängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.64
Hauptvorteile unseres Portfolios an Puffern, Treibern und Transceivern
Das branchenweit umfangreichste Portfolio
Erfüllen Sie alle Ihre Logikanforderungen mit unserem breit aufgestellten Portfolio von mehr als 1100 Invertern, Puffern und Transceivern
Optimiert für Controller der nächsten Generation
Modernste Mikroprozessortechnologie von heute
Qualifiziert für die neuesten Industriestandards
Prüfung und Fertigung ausgerichtet auf die Erfüllung der Qualitätsanforderungen in den Bereichen Automobil, Raumfahrt, Militär und Industrie.
Das branchenweit kompakteste Gehäuse
Maximieren Sie die Ausnutzung der Leiterplatte und steigern Sie die Dichte – mit den branchenweit kleinsten Gehäusen
Gängige Anwendungen von Puffern
Eliminieren Sie langsame oder verrauschte Eingangssignale
Manchmal sind langsame oder verrauschte Signale in einem System unvermeidlich. Dieses Video erörtert einige der spezifischen Probleme, welche auftreten, wenn ein langsames oder verrauschtes Signal einen CMOS-Eingang erreicht, und erläutert, wie diese Signale beseitigt werden können.
Erzeugen eines Rücksetzsignals beim Einschalten des Systems
Manche Systeme benötigen einen Initialisierungsimpuls. Dieser wird üblicherweise vom Systemcontroller generiert. Allerdings benötigen viele Systeme die Initialisierung vor dem Start des Controllers, oder sie verfügen möglicherweise über gar keinen Controller. In diesen Fällen kann eine einfache Schaltung den erforderlichen Impuls bereitstellen, ohne dass es einer Programmierung bedarf.