Mikrocontroller (MCU)

C2000-MCUs zur Echtzeitsteuerung – Anwendungen

Elektrofahrzeuge

C2000™-MCUs zur Echtzeitsteuerung ermöglichen eine fortschrittliche Technologie zur Stromversorgungssteuerung für die Elektrifizierung von Fahrzeugen.  Die meisten Bausteine sind gemäß AEC-Q100 qualifiziert und werden sowohl für Anwendungen mit Motor- als auch mit Stromversorgungssteuerung verwendet:

Digitale Stromversorgungstechnologie

  • Ladestationen (AC/DC)
  • Gleichspannungswandlung
  • Onboard-Laden
  • AC-Ausgang

Motorsteuerungstechnologie

  • Traktions- oder Antriebsmotoren
  • Zusatzmotoren
  • Servolenkung
Laden von Elektrofahrzeugen

Industrieantriebe und -automatisierung

Die C2000-Plattform für industrielle Antriebsanwendungen, DesignDRIVE, unterstützt viele verschiedene Motortypen, Sensortechnologien, Encoder-Standards und Kommunikationsnetzwerke. Sie lässt sich zudem problemlos um Topologien zur industriellen Kommunikation und funktionalen Sicherheit erweitern, wodurch die Entwicklung von noch umfassenderen und integrierteren Systemlösungen möglich ist. Diese Techniken sind in vielen Industrieanwendungen zu finden, darunter in AC- und Servoantrieben für die robotergestützte Fertigung, CNC-Maschinen, Aufzüge und Materialförderung. 

Industrieautomatisierung

Digitale Stromversorgung

Die C2000-MCUs zur Echtzeitsteuerung bieten die wichtige Rechenleistung, die Analoggeschwindigkeit und -genauigkeit, die hohe Auflösung sowie die flexible hochauflösende Pulsweitenmodulationserzeugung, die für die in digitalen Stromversorgungsanwendungen erforderlichen Hochfrequenz-Regelkreise benötigt werden, darunter Solarwechselrichter, Ladeinfrastruktur, Telekommunikation und Server-Stromversorgung, USV, Batterietester und industrielle Stromversorgungen.  Grundlegende Bausteine sowie Innovative Topologiebeispiele werden über EVMs, TI Designs und die innovative powerSUITE™-Software bereitgestellt.

Digitale Netzstecker

Motorsteuerung

Die Motorsteuerung ist ein wichtiger Technologiebereich für C2000-MCUs zur Echtzeitsteuerung mit mehr als 20 Jahren Sendungen in Volumenmengen von Haushaltsgeräten, Lüftern, Pumpen, Kompressoren, Werkzeugen, Fitnessgeräten, Drohnen, aus dem Luftfahrtbereich, medizinischen Geräte und einer Vielzahl sonstiger allgemeiner Motorsteuerungen.  Grundlegende Softwarebausteine werden für Steuerungsexperten bereitgestellt, während InstaSPIN-Lösungen für diejenigen verfügbar sind, die die Steuerungsexpertise mitgeliefert bekommen möchten, sodass sie sich auf ihre gesamte Anwendung konzentrieren können.

Motorantrieb

Sensorik & Signalverarbeitung

Sensor- und Signalverarbeitungsanwendungen erfordern eine Anregung des Systems, eine präzise Highspeed-Erfassung von realen Signalen sowie eine effiziente Verarbeitung und Analyse dieser Daten.  C2000-MCUs zur Echtzeitsteuerung umfassen ein Sortiment an kompatiblen Produkten mit den richtigen Erfassung-, DSP-Verarbeitungs- und Stimulationsfunktionen.

PWM-Wellenform-Diagramm