Mikrocontroller (MCU)

C2000™ Delfino™-32-Bit-Mikrocontroller

Erstklassige Leistung und erweiterte Funktionen für die fortschrittlichsten Regelungsanwendungen

Delfino C2000-Echtzeit-Steuerungsmikrocontroller bringen erstklassige Fließkommaleistung und Analogintegration für Steuerungsanwendungen. Delfino-MCUs vereinfachen die Entwicklung und bieten branchenführende Verarbeitung für anspruchsvolle Echtzeit-Anwendungen. Die Familie verfügt über den neuen Zweikern-Mikrocontroller mit jeweils 200 MHz Taktfrequenz. Außerdem sind Einkernvarianten mit bis zu 300 MHz verfügbar.


Bewährtes Portfolio

Die C2000 Delfino-Mikrocontrollerfamilie umfasst sechs verschiedene Code-kompatible Reihen mit einem breiten Spektrum an Leistungs- und Peripherieoptionen.


Auf die Anwendung abgestimmt

Entwickelt für die anspruchsvollsten Echtzeit-Steuerungsanwendungen, die erstklassige Erfassung, schnellstmögliche Berechnungen und hochauflösende Systemansteuerung erfordern, damit Sie das effizienteste Produkt entwickeln können.


Beschleunigung der Anwendungen

Wir beweisen den Wert von Delfino-Microcontrollern in Echtzeitsteuerung und beschleunigen Ihre Produktentwicklung, indem wir Software Development Kits, Bibliotheken und Tools sowie Anwendungs-EVMs und Referenzdesigns anbieten.

Delfino-Produktportfolio

TMS320F2837xD-MCUs

TMS320F2837xD-MCUs

TMS320F2837xS-MCUs

TMS320F2837xS-MCUs

TMS320C2834x-Chip

TMS320C2834x MCUs

TMS320F2833x-Chip

TMS320F2833x-MCUs

Verarbeitung

Kern 800 MIPS 400 MIPS 200 bis 300 MIPS 100 bis 150 MIPS
Kerntakt 2x CPU und 2x Coprozessor CPU und Coprozessor CPU CPU

Speicher

Flash-Speicher Bis zu 1 MB Flash-Speicher Bis zu 1 MB Flash-Speicher Bis zu 512 KB Flash-Speicher
SRAM Bis zu 204 KB SRAM Bis zu 164 KB SRAM Bis zu 516 KB SRAM Bis zu 68 KB SRAM

Gehäuse

Pin-Anzahl 100-337 100-337
179-256
176-179

Preis ab:

14,33 USD (1000 Stück)
11,32 USD (1.000 Stück)
8,95 USD (1.000 Stück)
13,20 USD (1.000 Stück)

Vorgestellte Anwendungen