ARM-basierte Mikrocontroller

Hochintegrierte, kostengünstige MCUs für Industrie- und Automobilsysteme

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Arm®-Cortex-basierten 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs) bieten Ihnen ein skalierbares Portfolio an hochleistungsfähigen und energieeffizienten Bausteinen, die Sie bei der Erfüllung Ihrer Systemanforderungen unterstützen. Bringen Sie Funktionen wie funktionale Sicherheit, Energieeffizienz, Echtzeitsteuerung, erweiterte Netzwerkfähigkeiten, Analysen und Sicherheit in Ihre Designs ein. Beschleunigen Sie die Entwicklung Ihrer Designs mit unseren branchenführenden Evaluierungstools, Referenzdesigns und Entwicklungsressourcen.

Nach Kategorien durchsuchen

Arm® Cortex®-M0+

Mindern Sie die Systemkosten und beschleunigen Sie die Entwicklungszeit für Ihre Designs mit unserem Portfolio und Ökosystem für Arm Cortex-M0+-Mikrocontroller

Arm® Cortex®-M4

Dieses skalierbare Portfolio von Mikrocontrollern bietet eine Vielzahl von funktionsreichen Kommunikationsperipheriebausteinen. Diese Peripheriebausteine unterstützen Sie bei der Entwicklung zuverlässiger und hochvernetzter Industriesysteme.

Arm® Cortex®-R

Kombinieren Sie die Echtzeitverarbeitung und die Sicherheitsfunktionen eines Mikrocontrollers mit der Multicore-Rechenleistung, der Signalverarbeitung und fortschrittlichen Vernetzung, wie sie bei MCU üblich sind

TMS570LC4357-SEP
Arm Cortex-R-MCUs

Raumfahrttauglicher Hercules™ Mikrocontroller auf Basis des Arm® Cortex®-R Kerns

MSPM0G3106
Arm Cortex-M0+-MCUs

Operationsverstärker, 80 MHz Arm® M0+ MCU, 64KB Flash, 32 KB SRAM, 2×12 bit 4 Msps ADC, CAN-FD

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.56

TM4C123GH6NMR
Arm Cortex-M4-MCUs

MCU auf Basis des Arm® Cortex®-M4F, 32 Bit, mit 80 MHz, 256 KB Flash, 32 KB RAM, 2x CAN, RTC, USB

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 5.31

MSPM0G3107
Arm Cortex-M0+-MCUs

Operationsverstärker, 80 MHz Arm® M0+ MCU, 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2×12 bit 4 Msps ADC, CAN-FD

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55

AM263P4
Arm Cortex-R-MCUs

Quad-Core Arm® Cortex-R5F-basierte MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterbarem

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 13.79

TM4C123BH6NMR
Arm Cortex-M4-MCUs

MCU auf Basis des Arm® Cortex®-M4F, 32 Bit, mit 80 MHz, 256 KB Flash, 32 KB RAM, 2x CAN,

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.378

Warum Sie TI Arm® Cortex®-basierte Mikrocontroller wählen sollten

checkmark

Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design

Wir bieten kostenoptimierte Mikrocontroller  für universelle und leistungsstarke Steuerung und Vernetzung.  Unser großes Portfolio hilft Ihnen, die beste Kombination aus Leistung und Funktionen zu finden.

checkmark

Skalieren der Leistung im Laufe der Zeit

Mit unserem großen und vielfältigen Portfolio können Sie Ihre Designs zukunftssicher machen. Sie können die Anwendungsleistung ganz einfach nach oben oder unten skalieren. Mit der Entwicklung Ihrer Produkte entwickeln sich auch unsere skalierbaren Lösungen mit.

checkmark

Schnellere Markteinführung

Wir bieten umfangreiche Ressourcen, einschließlich Hardwareplatinen, Software sowie Online-Support und Schulungen, die Sie bei der schnellen Entwicklung und Einführung von Produkten zu reduzierten Kosten unterstützen.

Unsere Arm® Cortex®-basierten Vorteile

Unsere Designressourcen optimieren die Gerätekonfiguration und stellen sicher, dass Sie Ihre Zeit damit verbringen können, Ihre Anwendung zu entwerfen und nicht damit zubringen müssen, den Umgang mit neuer Software zu erlernen. Unser breites Portfolio umfasst:

  • PIN-to-Pin-Bausteine für verschiedene Gehäuse- und Speicheroptionen sowie kompatible Software.
  • Analoge Integrationsoptionen in Pin-zu-Pin-kompatiblen Bausteinen wie Dual-Nulldrift-Operationsverstärkern, Komparatoren und 12-Bit-Analog-Digital-Wandlern.
  • Gehäuseoptionen für ein M0+-Portfolio, von 8 bis 100 Pins.

Von der digitalen Leistungssteuerung bis hin zu Motorantrieben: Unsere Bausteine ermöglichen die Integration von Steuerung, Vernetzung, Sicherheit und Funktionssicherheit mit dem Safety Integrity Level (SIL)-3/Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-D, um Einchip-Lösungen zu ermöglichen. Mit einem umfangreichen und erweiterten analogen Peripheriebaustein-Set zur Erzielung komplexer Steuerungstopologien verfügen unsere Bausteine über Arm® Cortex®-R5F-basierte Lösungen für Ihre Echtzeitsteuerungsanforderungen.

  • Ein bis vier Arm Cortex-R5F-Bausteine mit bis zu 800 MHz Taktfrequenz
  • Verbesserte hochauflösende Pulsweitenmodulatoren (150 ps), bis zu fünf 12-Bit-Analog-Digital-Wandler bei 4 MSPS.
  • Zuverlässige und genaue Sensorik. Kein externes, feldprogrammierbares Gate-Array erforderlich.

Skalierbare und effiziente Vernetzung für Fertigungsautomatisierung und -steuerung

Unsere Cortex-R-basierten Mikrocontroller bieten die Grundlage für deterministische Echtzeitkommunikation im industriellen Umfeld. Diese Produkte beinhalten zertifizierte Bausteinstapel und umfassende Stack-Unterstützung ohne zusätzliche Kosten. Mit unserem umfassenden Angebot für die Industriekommunikation können Sie die Entwicklungszeit verkürzen, Projektkosten senken und die Marktreife Ihres Produkts beschleunigen.

  • Ermöglichen Sie EtherCAT-, Ethernet/IP-, IO-Link- und PROFINET-Protokolle
  • Zykluszeiten von nur 31,25 Mikrosekunden
  • Integrieren Sie Time Sensitive Networking (TSN) und Single-Pair-Ethernet
Application note
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. D)
Erfahren Sie, welche industriellen Kommunikationsprotokolle unsere ARM-basierten MCUs und Prozessoren unterstützen, und wie wir sie realisieren.
PDF | HTML
Ressource
Software Development Kit
Erfahren Sie mehr über das Software Development Kit, das industrielle Kommunikationsprotokolle auf unseren Cortex-R-basierten MCUs ermöglicht.
Technical article
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
Erfahren Sie, wie Sie mit einer einzelnen Leiterplatte (PCB), die mehrere Protokolle unterstützt, Projektkosten und Entwicklungszeit reduzieren können.
PDF | HTML

Optimieren Sie Ihr Funktionale-Sicherheit-Design

Von der Industrieautomatisierung über Motorantriebe bis hin zu fortschrittlichen Fahrzeugsystemen umfassen die mit funktionalen Sicherheitsbestimmungen konformen Produkte von TI Funktionen wie isolierte Mikrocontroller für Sicherheitsfunktionen bis zu Safety Integrity Level (SIL) 3/Automotive Safety Integrity Level (ASIL) , Speicherschutzeinheiten, Temperaturüberwachungssensoren und mehrkanalige Analog-Digital-Wandler zur Systemüberwachung.

  • Ausgelegt für die Anforderungen von SIL-2 bis SIL-3 und ASIL-B bis ASIL-D. 
  • Bietet On-Chip-Sicherheitsdiagnose-Funktionen. 
  • Entwickelt unter Verwendung von TÜV-SÜD-zertifizierten Prozessen für die Entwicklung von funktionaler Sicherheit.