Mikrocontroller (MCU)

MSP430™ Microcontroller mit kapazitiver Touch-Technologie

MCUs mit CapTIvate™: Am einfachsten zu verwendende Lösungen mit kapazitiver Touch-Technologie

MSP430™-MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie verfügen über CapTIvate™ Technologie mit ihren leistungsstärksten kapazitiven Touch-Lösungen. Mit 1 bis 64 Tasten, Schiebereglern, Rädern und Näherungserfassung mit zuverlässiger Leistung bei Nässe, Schmutz und Fett sowie durch Metall-, Glas-, Kunststoff- und andere Überlagerungen bieten wir eine kapazitive Touch-Lösung für Ihr MCU-basiertes Design.

Wassersymbol

Verbesserte Benutzerschnittstelle

Mehr Funktionalität hinzufügen. Die kapazitive Sensorik kann zum Austausch von Tasten und vielem mehr verwendet werden. Aktivieren Sie Wake-up-Ereignisse des Systems mithilfe von Näherungssensoren oder verwenden Sie Schieberegler oder Räder, um Streich- und Zugbewegungen zu implementieren.

Handsymbol

Verbesserte Ästhetik

Verbessern Sie das Erscheinungsbild Ihres Produkts. Die heutigen Benutzer verlangen Benutzeroberflächen mit mehr Eleganz als mechanische Tasten. Implementieren Sie schlankere Designs mit kapazitiver Abtastung, indem Sie die Funktionalität nahtlos mit Überzugsmaterialien wie Glas, Metall oder Kunststoff kombinieren.

Batterie-Symbol

Höchste Zuverlässigkeit

Verbessern Sie Ihre Designintegrität. Ohne bewegliche Komponenten sind kapazitive Schnittstellen weniger anfällig für mechanische Ausfälle und lassen sich leichter reinigen und warten als mechanische Tasten. Sie sind zudem beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Staubansammlung.

Warum sollten Sie Ihre Schnittstelle mit kapazitiver Touch-Technologie von uns entwickeln?

MSP430 CapTIvate™ MCUs sind bei der Umstellung auf das kapazitive Touch-HMI-Erlebnis führend. Diese MCUs bieten einfach zu bedienende, robuste kapazitive Touch-Funktionen für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gebäudeautomation und Verbraucheranwendungen durch:

  • Ein skalierbares Portfolio, das eine umfassende Vielzahl von Anwendungsfällen, Beschichtungen und Umgebungen
  • Energieeffizienter Betrieb zur Verlängerung der Akkulaufzeit  
  • Ein umfassendes System von Entwicklungsinstrumenten, Software, Beispielen und Schulungen zur Beschleunigung der Entwicklung
  • Geräusch- und feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften mit IEC- und IPX-zertifizierten Lösungen

Das MSP430 CapTIvate MCU-Portfolio bietet Ihnen die Möglichkeit, mit einfachen Touch-Anwendungen und komplexeren Anwendungsfällen, die zusätzliche E/As, eine höhere Speicherdichte und mehr Peripheriebausteine erfordern, zu arbeiten.

Verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeiten mit einer intuitiven Entwicklungsinfrastruktur. Generieren Sie mit dem CapTIvate MCU-Designcenter Quellcode und optimieren Sie Sensoren in weniger als fünf Minuten.

Zuverlässiges Design. Das MSP430 CapTIvate MCU-Portfolio bietet IPX-zertifizierte Lösungen für Wassertoleranz und IEC-zertifizierte Lösungen für elektromagnetische Störstrahlfestigkeit.

MCUs mit kapazitiver Touch-Sensorik und CapTIvate-Technologie

 

MSP430FR2512

MSP430FR2522

MSP430FR2632

MSP430FR2633

MSP430FR2675

MSP430FR2676

FRAM/RAM 8 KB/2 KB 8 KB/2 KB 8 KB/2 KB 16 KB/4 KB 32 KB/6 KB 64 KB/8 KB
Schaltflächen (#) Bis zu 4 Bis zu 16 Bis zu 16 Bis zu 64 Bis zu 64 Bis zu 64
Kapazitive Touch-Ein-/Ausgänge
4
8
8
16
16
16
Sensorikblöcke
1
2
4 4 4
4
Gehäuse

TSSOP 16-polig

QFN 20-polig

TSSOP 16-polig

QFN 20-polig

VQFN und DSBGA mit 24 Kontakten

TSSOP und QFN 32-polig

DSBGA 24-polig

VQFN mit 32 und 40 Kontakten, LQFP mit 48 Kontakten VQFN mit 32 und 40 Kontakten, LQFP mit 48 Kontakten
Verfügbarkeit Nun Nun Nun Nun Nun Nun
Evaluierungsmodul BOOSTXL-CAPKEYPAD CAPTIVATE-FR2633 CAPTIVATE-FR2676
Software
Benutzerhandbuch CapTIvate-Technologieleitfaden

Minimale Entwicklungszeit

Mit einem bewährten Designflussprozess, umfassenden Referenzdesigns für Feuchtigkeitstoleranz, Störfestigkeit und Systemintegration sowie umfangreichen Online-Schulungen und Dokumentationen erhalten Sie die Möglichkeit, die MSP430 MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie schneller auf den Markt zu bringen.

Kürzester Entwicklungszeit – Diagramm

Definieren Sie Anforderungen mithilfe des CapTIvate Designleitfaden

  • Bietet eine einfache Methode zur Definition von Anforderungen und zum Verständnis der Auswirkungen der Betriebsumgebung auf die Leistung
  • Stellt sicher, dass das kapazitive Touch-Design den Produktanforderungen entspricht, sodass teure Nacharbeiten später nicht erforderlich sind

Überprüfen Sie die Machbarkeit mit CapTIvate MCU-Entwicklungskits

  • Ermöglichen Sie eine schnelle Machbarkeitsprüfung von Sensor-Designs mit kapazitiver Touch-Technologie
  • Finden Sie mit dem breiten CapTIvate Geräteportfolio das ideale Verhältnis von Funktionen und Kosten für Ihre Anwendung 

Entwickeln Sie mit dem CapTIvate Design Center

  • Entwicklungsumgebung aus einer Hand
  • Erfasst Ihre Sensorkonfiguration
  • Erzeugt Ihren Quellcode
  • Ermöglicht Ihnen die Feinabstimmung Ihrer Sensoren in nur fünf Minuten – so kommen Sie schneller in die Massenproduktion

Integrieren Sie mit Hilfe des CapTIvate Designleitfadens

  • Bietet eine einfache Validierungs-Checkliste zur Gewährleistung von Zuverlässigkeit in der Massenproduktion

Robuste und autonome Peripheriebausteine

Unsere kapazitiven Touch-Lösungen verfügen sowohl über analoge als auch über digitale Funktionen, die eine Kontrolle der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und eine verbesserte Rauschverträglichkeit ermöglichen. Die Peripheriebausteine der CapTIvate-Technologie sind so konzipiert, dass sie Messungen ohne Eingriffe der CPU durchführen können, was die Design- und Timingüberlegungen vereinfacht und gleichzeitig einen Betrieb mit extrem geringer Leistung ermöglicht. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Peripheriebausteine.

Alles erweiternAlles ausblenden

Architektur

Die CapTIvate-Technologie verfügt über eine Ladungsübertragungsarchitektur mit Offset-Abzug der parasitären Kapazität, um sowohl die Empfindlichkeit zu verbessern als auch die Latenzzeit zu verkürzen, indem die kleinen Kapazitätsänderungen durch Berührung oder Nähe vergrößert werden.

Bestimmte MSP430 CapTIvate MCUs verfügen auch über mehrere Sensorblöcke, um ein paralleles Abtasten der Elektroden zu ermöglichen, was die vom Benutzer wahrgenommene Erkennungslatenzzeit weiter verkürzt.

Frequenzsprungverfahren

Die CapTIvate-Technologie enthält einen speziellen Oszillator mit Frequenzsprung- und Spread-Spectrum-Möglichkeiten zur Takterzeugung bei Kapazitäts- zu Digitalwandlungen. Diese Fähigkeit verbessert die Störfestigkeit gegen leitungsgeführte und abgestrahlte Rauschquellen erheblich.

Automation

Die Automatisierungsfunktionen von CapTIvate MCU können die Akkulaufzeit Ihres Produkts verlängern.  Die kapazitiven Touch-MCUs werden mit einer Hardware-Zustandsmaschine geliefert, um IIR-Rauschfilterung, Umgebungsdriftverfolgung, Näherungserkennung und Ereignissteuerung zu entlasten und die CPU im abgeschalteten Zustand zu lassen, bis eine Berührung  oder Nähe von der Hardware-Logik erkannt wird.

ROM-Bibliotheken

CapTIvate MCUs verfügen über gängige Softwarefunktionen im ROM, sodass Sie mehr FRAM-Speicher für Ihre Anwendung freigeben können.  ROM-Bibliotheken beinhalten Sensorik-Funktionen mit kapazitiver Touch-Technologie sowie Treiber für UART-, SPI- und I2C-Kommunikation.

Blockschaltbild für Peripheriebausteine mit kapazitiver Touch-Technologie