Mikrocontroller (MCU)

MSP430™ Mikrocontroller mit kapazitiver Sensorik

MCUs mit CapTIvate™: Kapazitive Touch-Lösungen mit geringstem Stromverbrauch und höchster Rauschunempfindlichkeit

Stabil und zuverlässig

  • Tolerant gegenüber elektromagnetischen Störungen
  • Beständig gegenüber Öl, Wasser und Fett
  • Gleich bleibende Leistung bei Temperaturschwankungen
  • Zuverlässigkeit durch IEC- und IPX-zertifizierte Lösungen

Einzelchip-Vielseitigkeit

  • Bis zu 64 Tasten
  • Annäherungserkennung, Schieberegler, Räder
  • Aktivierung bei Berührung/Annäherung (<2 uA), Grifferkennung
  • Touchbedienung durch Metall, Kunststoff, Glas und Holz

Tools und Support

  • Einfach zu nutzende Tools und Software
  • CapTIvate Design Center: Einstieg in weniger als 5 Minuten
  • TI E2E™ Support-Community
  • Umfangreiche Online-Dokumentation und Schulungen

MCUs mit kapazitiver Sensorik und CapTIvate-Technologie

MSP430FR2512

MSP430FR2522

MSP430FR2532

MSP430FR2632

MSP430FR2533

MSP430FR2633

FRAM/RAM 8 KB/2 KB 8 KB/2 KB 8 KB/1 KB 8 KB/2 KB 16 KB/2 KB 16 KB/4 KB
Schaltflächen (#) Bis zu 4 Bis zu 16 Bis zu 8 Bis zu 16 Bis zu 16 Bis zu 64
Kapazitive Touch-Ein-/Ausgänge
4
8
8
8
16
16
Sensorikblöcke
1
2
4 4 4
4
Gehäuse

TSSOP 16-polig

QFN 20-polig

TSSOP 16-polig

QFN 20-polig

QFN 24-polig TSSOP und DSBGA 24-polig TSSOP und QFN 32-polig

TSSOP und QFN 32-polig

DSBGA 24-polig

Software
Benutzerhandbuch CapTIvate-Technologieleitfaden

Ausgewählte Tools

CapTIvate-Entwicklungskit

Eine umfassende, einfach zu handhabende Plattform zur Evaluierung von MSP430-Mikrocontrollern mit kapazitiver Touch-Technologie.

CapTIvate BoosterPack™-Modul

Einfach zu handhabendes Tool zur Evaluierung von CapTIvate-Technologie. BOOSTXL-CAPKEYPAD kann mit einem LaunchPad™-Entwicklungskit, dem CapTIvate-Entwicklungskit oder dem CapTIvate-Programmierboard verwendet werden.

CapTIvate-Ergänzungsboard für Berührungserkennung durch Metall

Ergänzungsboard für das CapTIvate-Entwicklungskit, mit dem Planer und Techniker Technologien für Berührungen auf Metall evaluieren können.

Technische Ressourcen

Die Abrufschulung zu MSP430-MCUs für Anwendungen mit kapazitiver Erfassung und CapTIvate-Technologie steht 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

Auf Systemebene angesiedelte Referenzdesigns für kapazitive Touch-Technologien unterstützen Sie bei der schnellen Evaluierung und Gestaltung Ihres MSP430-MCU-basierten Systems.

Im MSP430 TI E2E™-Forum können Sie Fragen stellen, Ihre Erfahrungen mitteilen und anderen bei der Problemlösung helfen.

Ausgewählte Dokumente

MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology

Einführung in MSP430-MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie und CapTIvate.

Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. A)

Übersicht über den Aufbau von rauschunempfindlichen Mensch-Maschine-Schnittstellen mit kapazitiver Sensortechnologie.

Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B)

Zusammenfassung der MSP430-Lösungen für kapazitive Touch-Technologie bei Gebäudesicherheitssystemen – elektronische Schlösser, Tastatur und Zugangsklappen.

Videos