Mikrocontroller (MCU)

MSP430™ MCUs für Messtechnik, Überwachung und Systemsteuerung 

Mikrocontroller mit integrierten 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, Operationsverstärkern, DACs und USB-Anschlüssen

Flash-basierte  MSP430™-MCUs bieten Spezielle Peripheriebausteine für Messtechnik, Überwachung, Systemsteuerung und Kommunikationsanwendungen. Die MCU-Familie bietet Speicheroptionen von 0,5 bis 512 KB Flash und Peripheriebausteine einschließlich 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, Op-amps, DACs, USB und LCD-Treiber und hoher Auflösung von 4 ns-Timer.

MCUs für Messtechnik und Überwachung

  • Bis zu 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs
  • Operationsverstärker, DAC, Komparatoren und Scan-Schnittstelle
  • Stromzähler, Durchflussmesser, Medizin und Leistungsüberwachung

MCUs für Systemsteuerung Kommunikation

  • Flash-Speicher bis zu 25 MHz und 512 KB
  • Mit integrierten USB- und LCD-Treibern
  • Hochauflösende (4 ns) Timer/PWM

MCUs für Einsteiger

  • Bis zu 60 KB Flash-Speicher einschließlich DIP- und DSBGA-Optionen
  • LCD-Treiber mit bis zu 160 Segmenten
  • Skalierbarkeit mit pinkompatiblen Speichervarianten

Portfolio mit weiteren MSP430 MCUs

Messtechnik und Überwachung

Systemsteuerung und Kommunikation

Einstiegsklasse

Integrierte Peripheriebausteine

16- bis 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs

10- bis 12-Bit-SAR-ADCs

Operationsverstärker, Komparatoren & DACs

Treiber für bis zu 320-Segment-LCDs

Scan-Schnittstelle

Echtzeituhr /-kalender

I2C, SPI & UART

Hardware-Multiplikator

10- bis 12-Bit-SAR-ADCs

Operationsverstärker, Komparatoren & DACs

Treiber für bis zu 320-Segment-LCDs

Hochauflösender Timer (PWM)

Echtzeituhr/-kalender

USB, I2C, SPI & UART

Hardware-Multiplikator

Split-Rail 1,8 V E/A

10- bis 12-Bit-SAR-ADCs

Komparatoren

Treiber für bis zu 160-Segment-LCDs

I2C, SPI & UART

16-Bit-Timer

Betriebstemperatur
-40 bis +105 °C
-40 bis +85 °C
-40 bis +85 °C
CPU-Frequenz
Bis zu 25 MHz
Bis zu 25 MHz
Bis zu 16 MHz
Speicher
Bis zu 512 KB
Bis zu 512 KB
Bis zu 60 KB
Gehäuseoptionen
28- bis 128-polige TSSOP-, QFN-, LQFP- & BGA-Gehäuse
38- bis 113-polige TSSOP-, VQFN-, LQFP-, BGA- & DSBGA-Gehäuse
8- bis 100-polige DIP-, SO-, TSSOP-, VQFN-, LQFP- & DSBGA-Gehäuse
Vorgestellte Produkte

MSP430F6779A

MSP430i2040

MSP430FG6626

MSP430FW429

MSP430F5438A

MSP430F5529

MSP430F6659

MSP430F5229

MSP430G2955

MSP430G2553

MSP430F449

MSP430F437

MCUs für Messtechnik und Überwachung

Die MSP430 MCU-Produktpalette für Messtechnik und Überwachung bietet eine umfangreiche Auswahl an erweiterten Analogfunktionen, mit denen sich einfache wie komplexe Mess- und Überwachungsfunktionen verwirklichen lassen. Von MCUs mit integrierten Messungs-Frontends bis hin zu kompletten System-on-Chips (SoCs) für Messanwendungen bietet diese Produktpalette fortschrittliche analoge Peripheriebausteine für Sensorik und Messungen, einschließlich Sigma-Delta-ADCs   LCD-Treibern, Operationsverstärkern, DACs und Scan-Schnittstellen.

Beispielanwendungen

  • Stromzähler
  • Gaszähler
  • Wasserzähler
  • Blutzuckermessgeräte
  • Heizkostenverteiler
  • Intelligente Steckdosen
  • Drucktransmitter
  • Patientenmonitor am Krankenbett
  • Digitale Multimeter (DMMs)

Energiemessung

Kleinsignal-Überwachung

LC-Durchflussmesser

Speicher 16 KB - 512 KB
64 KB - 128 KB
8 KB - 60 KB
Gehäuseoptionen

28- bis 32-Pin-TSSOP  & QFN

80-, 100- und 28-Pin-LQFT

LQFP 100-polig

BGA 113-polig

64-Pin-LQFP
Peripherie

Bis zu sieben 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs

Treiber für 320-Segment-LCDs

Support bei 105 °C

10-Bit-SAR-ADCs

Komparatoren

Echtzeituhr / -kalender

128-Bit-AES-Beschleuniger

16- und 32-Bit-Hardware-Multiplikator

16-Bit-Sigma- Delta-ADCs

160-Segment -LCD-Treiber

USB

12-Bit- DACs, Operationsverstärker &
Komparatoren

Echtzeituhr / -kalender

16- und 32-Bit-Hardware-Multiplikator

Scan schnittstelle

LCD-Treiber mit bis zu 96 Segmenten

Vorgestellte Tools & Software Design Center für Energiemessung

MSP430F6779 EVM
USB-Entwicklerpaket Referenzdesign für Wasserzähler mit LC-Sensoren und Scan Interface
Produkte suchen Produkte suchen Produkte suchen

MCUs für Systemsteuerung & Kommunikation

Die MSP430-MCU-Produktpalette für Systemsteuerung und Kommunikation bietet Optionen für intelligente Kommunikation und erweiterte Systemsteuerung mit umfangreichen Kombinationsmöglichkeiten bei den Speichern und Peripheriebausteinen. Damit ist für eine Vielzahl von Anwendungen das Richtige dabei. Diese MCU-Produktreihe bietet integrierte USB, LCD-Treiber, hochauflösende PWM-Unterstützung von bis zu 4 ns Impulsweite zusätzlich zu einer Fülle von analogen Peripheriebausteinen. Mit einer umfangreichen Auswahl an Speichern und Gehäusen haben Entwickler bei Speicher- und Funktionssätzen größeren Spielraum.

Beispielanwendungen

  • Rauchmelder und Wärmedetektoren
  • Blutzuckermessgeräte
  • Innenbeleuchtung
  • Smart Watches
  • Schalttafel-SPS
  • Batterieladegeräte
  • Drucktransmitters
  • Luftreiniger und -befeuchter
  • Schrittantriebe

USB-Kommunikation

Systemsteuerung mit Segment-LCD

Systemsteuerung ohne LCD

Speicher
8 KB bis 512 KB
128 KB bis512 KB
8 KB bis 512 KB
Gehäuseoptionen

QFN 48- bis 64-polig

VQFN 48- bis 100-polig

BGA 80- bis 113-polig

LQFP 100-polig

BGA 113-polig

38-113-Pin-TSSOP, LQFP, VQFN, BGA, DSBGA
Peripherie

160-Segment -LCD-Treiber

10- bis 12-Bit-SAR- ADCs

12-Bit- DAC, Komparatoren

Echtzeituhr/-kalender

Betrieb bis 25 MHz

DMA

32-Bit-Hardware-Multiplikatoren

I2C, SPI, UART, 16-Bit-Timers

USB

160-Segment -LCD- Treiber

10- bis 12-Bit-SAR -ADCs

Komparatoren

Echtzeituhr/-kalender

Betrieb bis 25 MHz

DMA

32-Bit-Hardware-Multiplikatoren

I2C, SPI, UART, 16-Bit-Timers

Option für duale Spannungsversorgung

10- to 12-Bit-SAR-ADCs

12-Bit-DACs, Komparatoren

Echtzeituhr/-kalender

Betrieb bis 25 MHz

DMA

32-Bit-Hardware-Multiplikatoren

I2C, SPI, UART, 16-Bit-Timer

 

Vorgestellte Tools & Software
 
 

MCUs für Einsteiger

Die MSP430-MCU-Produktpalette für Einsteiger bietet kostengünstige MCUs, die einem System Sensorikfunktionen und Intelligenz hinzufügen. Zum Sortiment gehören MCUs zur allgemeinen Verwendung mit bis zu 60 KB Speicher in verschiedenen Gehäusen, darunter DIP, TSSOP, QFN, LQFP, BGA & DSBGA. Zur Unterstützung von Sensorikfunktionen umfasst das Angebot grundlegende Optionen zur Analogintegration, einschließlich 10- und 12-Bit-Analog-zu-Digital-Wandlern, Komparatoren und LCD-Unterstützung. 

Beispielanwendungen

  • Rauchmelder und Wärmedetektoren
  • Thermostate
  • Bewegungsmelder (PIR, uWave usw.)
  • Schnurlose handgeführte Gartenwerkzeuge
  • Akkuwerkzeuge
  • Akkupacks
  • Fernbedienungen
  • Elektronische Regaletiketten
  • Sicherungsautomaten (MCBs)

Universal

Allgemeine Verwendungszwecke mit Segment-LCD

Speicher
0,5 KB bis 56 KB
4 KB bis 60 KB
Gehäuseoptionen
8- bis 40-polige DIP-, SO-, TSSOP-, VQFN- und DSBGA-Gehäuse

LQFP 64-, 80- und 100-polig

VQFN 48- und 64-polig

Peripherie

10-Bit-SAR- ADCs

Komparatoren

I2C, SPI, UART

16-Bit- Timer

Treiber für 160-Segment-LCDs

10- und 12-Bit-ADCs

Komparatoren

I2C, SPI, UART

16-Bit- Timer

Vorgestellte Tools & Software