Mikrocontroller (MCU)

MSP430™ Value Line & Universal Mikrocontroller

Kostengünstige MCUs mit äußerst geringem Stromverbrauch für einfache Sensor- und Messanwendungen

MSP430™ Value Line und universelle Mikrocontroller sind kostengünstige, extrem energieeffiziente MCUs für Sensor- und Messanwendungen. Die Familie bietet eine breite Palette von nichtflüchtigen FRAM-Speicheroptionen von 0,5 KB bis 256 KB sowie analoge und digitale Peripheriebausteine wie ADCs, DACs, Operationsverstärker, LCD-Treiber, AES und mehr. 

Breites, skalierbares MCU-Produktportfolio

  • 0,5 bis 256 KB nichtflüchtiger Speicher
  • Peripherie: ADC, DAC, Op Amp, AES, COMP, LCD
  • 16 bis 100 Pins, breite Palette von Paketen

Neuer MSP430FR2355 mit konfigurierbaren Analogmodulen

  • 4 intelligente Analog-Kombimodule (DAC und PGA) mit ADC und Komparatoren
  • Erweiterter Temperaturbereich bis 105 °C
  • 32 KB FRAM und 24 MHz Taktfrequenz
  • Preiswertes LaunchPad-Entwicklungskit

Breites, skalierbares MCU-Produktportfolio

MSP430 Value-Line- und Universal-MCUs, die kostengünstige Optionen mit integrierten analogen und digitalen Peripheriebausteinen bieten, um Ihre Systemkosten bei Sensorik- und Messanwendungen weiter zu senken. Diese Familie von MSP430-MCUs bietet:

  • Ein umfassendes, skalierbares Portfolio, das von 0,5 KB bis 256 KB Speicher in einer Vielzahl von Gehäusen von winzigen 2 mm x 2 mm DSBGA bis hin zu 100-poligen LQFP-Optionen reicht
  • Integrierte Peripheriebausteine mit einem 10- oder 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Transimpedanzverstärker, Operationsverstärker, Komparator, LCD-Treiber, AES-Modul, DMA-Controller und vielem mehr
  • Kostengünstige Optionen, um einfache Funktionen auf Systemebene mit Intelligenz auszustatten
  • Schnelle Entwicklung durch das LaunchPad™-Entwicklungskit-Ökosystem mit kostenlosen Software- und Code-Beispielen sowie Schulungen, technischen Inhalten und Online-Support durch TI E2E.

MSP430FR2x

MSP430FR4x

MSP430FR5x

MSP430FR6x

Segment-LCD
no
Bis zu 256-Segment-LCD-Treiber
no
Bis zu 320-Segment-LCD-Treiber
Speicher
Bis zu 32 KB
Bis zu 16 KB
Bis zu 256 KB
Bis 128 KB
Gehäuseoptionen 16- bis 64-polige TSSOP-, VQFN-, LQFP- und DSBGA-Gehäuse 48- bis 64-polige TSSOP- und LQFP-Gehäuse 24- bis 100-polige TSSOP-, VQFN-, LQFP- und DSBGA-Gehäuse 56 bis 100-polige TSSOP-, VQFN- und LQFP-Gehäuse
Integrierte Peripheriebausteine

10- oder 12-Bit-ADC

12-Bit-DACs

Programmierbare Verstärker (PGAs)

Komparatoren

Transimpedanzverstärker

Operationsverstärker

IR-Modulationslogik

10-Bit-ADC

IR-Modulationslogik

10- or 12-bit AD-Wandler

256-bit AES-Beschleuniger

DMA

Komparatoren

12-bit AD-Wandler

256-bit AES-Beschleuniger

DMA

Komparatoren

Benutzerhandbuch Herunterladen Herunterladen Herunterladen Herunterladen
Produkte suchen Produkte suchen Produkte suchen Produkte suchen

Steigen Sie mit unseren neuesten Produkten ein

MSP430FR2355-Mikrocontroller

MSP430FR2355 MCUs integrieren vier konfigurierbare Signalkettenmodule, sogenannte intelligente Analog-Kombimodule, von denen jedes als 12-Bit-DAC oder PGA verwendet werden kann, um die Systemanforderungen zu erfüllen. 

MSP430FR2355-LaunchPad-Entwicklungskit

Das LaunchPad-Kit MSP-EXP430FR2355 basiert auf der MCU MSP430FR2355 mit 32 KB Speicher, konfigurierbaren intelligenten Analog-Kombimodulen (12-Bit-DACs und PGAs), einem 12-Bit-ADC und zwei Komparatoren.

Referenzdesign für Temperaturmessumformer

Geringe Anzahl externer Komponenten, kostengünstige Lösung für 4- bis 20-mA-Schleifenstromversorgung, Widerstandstemperaturdetektor (RTD), Temperaturtransmitter. 

Intelligente analoge Kombination

Bei der intelligenten analogen Kombination handelt es sich um einen konfigurierbaren analogen Peripheriebaustein, der einen leistungsstarken, energieeffizienten PGA-Verstärker (Programmable Gain Amplifier) mit einem Verstärkungsfaktor von bis zu 33 und einen 12-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) umfasst.

Blockschaltbild für intelligente analoge Kombilösungen

Vorteile der intelligenten analogen Kombilösungen

Reduzierte Systemgröße und Kosten

  • Bis zu vier intelligente analoge Kombinationsmodule
  • Jedes Modul kann als 12-Bit-DAC, PGA oder Operationsverstärker konfiguriert werden
  • Kleinerer PCB-Grundriss

Benutzerfreundlich

  • Optimierte Softwarekonfiguration
  • Kann direkt ausgetauscht werden
  • LaunchPad™ Entwicklungskit mit vorkonfigurierter Demo und GUI

Eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

  • Rauch- und Wärmemelder
  • Temperaturgeber
  • Pulsoximeter
  • Detektoren für Gas- oder Luftqualität

Transimpedanzverstärker (TIA)

Der integrierte Transimpedanzverstärker (TIA) ist ein leistungsstarker Rail-to-Rail-Operationsverstärker (Op Amp) mit niedrigem Stromverbrauch, der zum Umwandeln von Strom in Spannung konfiguriert ist.  

Diagramm für Transimpedanzverstärker

Funktionsersetzung: 25 Funktionen für 25 Cent

Entwickler haben die Flexibilität, gängige analoge und digitale Funktionen auf Systemebene zu konfigurieren, die Timer, Pulsweitenmodulation (PWM), System-, Hauswirtschafts- und Kommunikationsfunktionen umfassen. Alle Funktionen verfügen über eine Dokumentation und ein Code-Beispiel, um für eine einfache Bedienung in Ihrem System zu sorgen.

LCD-Treiber