Mikrocontroller (MCU)

SimpleLink™-MCUs

Die umfangreichsten Sortiment von drahtgebundenen oder drahtlosen ARM®-MCUs


Drahtgebundene und drahtlose MCUs

Das umfangreichsten Sortiment von drahtgebundenen oder drahtlosen ARM Cortex®-M-basierten MCUs mit geringstem Stromverbrauch, fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen und klassenbester Analogintegration


Software Development Kit

Vereinfachen Sie die Entwicklung mit dem Simplelink SDK, einem kompletten Satz validierter, vollständig dokumentierter Treiber, Stacks und Code-Beispiele.


SimpleLink Academy

Die SimpleLink Academy bietet umfassende interaktive Schulungen für die Bausteine aus der SimpleLink-Reihe

100 % Anwendungscode-Portabilität

Was ist Code-Portabilität?

Die SimpleLink-Plattform wurde von Grund auf entwickelt, um Entwicklern die Flexibilität zu ermöglichen, ihr Produktangebot durch Hinzufügen von neuen Funktionen zu bereits vorhandenen Produkten oder Erstellen von ergänzenden Lösungen zu skalieren und dabei die Softwareinvestitionen auf gleichem Niveau zu halten. 

  • 100-prozentige Codekompatibilität im gesamten SimpleLink-MCU-Portfolio   
  • TI-Treiber bieten standardisierte APIs für integrierte Peripheriebauteile 
  •  Integrierte TI-RTOS (robuster, intelligenter Kernel mit umfassende Standardentwicklung   
  • POSIX-kompatible APIs bieten flexiblen Betriebssystem-/Kernel-Support 
  • Sicherheitsfunktionen mit Verschlüsselungsfunktionen   
  • IoT-Stacks und -Plugins erweitern Ihr Design um weitere Funktionen

Vereinheitlichte drahtgebundene und drahtlose Plattform

Entwickeln Sie Ihre drahtlose Anwendung mit den SimpleLink-Host-MCUs mit analogem Präzision- und Hochleistungs-Ethernet mit extrem geringem Stromverbrauch

Branchenführende Funk-MCUs mit geringem Stromverbrauch und Robustheit, integrierten Sicherheitsfunktionen und problemloser Unterstützung für das branchenweit umfangreichste Sortiment von drahtlosen Protokollen

Jede SimpleLink Drahtlos-MCU kann auch als Drahtlos-Netzwerkprozessor verwendet werden, indem ein externer Host-MCU hinzufügt wird, durch das gemeinsame Core-SDK unterstützt wird

Durchsuchen nach Anwendungen

Gebäudeautomation

Gebäudeautomation bietet einzigartige Herausforderungen, angefangen bei Datenübertragung mit hohem Durchsatz bis zu Akkubetrieb mit extrem geringem Stromverbrauch. Mit einem Produktportfolio von vertrauenswürdigen SoCs kann die SimpleLink-Plattform hier helfen.

Heizung, Lüftung und Klimatisierung

Entwickelung von Heizungs- und Klimasystemen erfordert energieeffiziente und langlebige Lösungen. Die SimpleLink-Plattform hilft durch die Bereitstellung extrem energieeffizienter drahtgebundener und drahtloser Geräte.

Smart Grid

Die SimpleLink-Plattform bietet optimierte Mikrocontroller für Smart-Grid-Anwendungen wie beispielsweise Stromzähler, Wohnungs- und Gebäudeautomatisierung, Power-Line-Kommunikation und Stromnetzinfrastruktur.