Mikrocontroller (MCU)

SimpleLink-Drahtlos-Mikrocontroller

Die größte Unterstützung für drahtlose Protokolle mit 100 % Code-Portabilität

Die neue SimpleLink™-MCU-Plattform von TI bietet das größte Sortiment von drahtgebundenen und drahtlosen ARM®-basierter vernetzter MCUs mit einer gemeinsamen Softwareentwicklungsumgebung. Aufgrund der flexiblen Hardware-, Software- und Tool-Optionen ermöglicht die SimpleLink-Plattform eine beispiellose Skalierbarkeit bei der Entwicklung von Anwendungen für das Internet der Dinge. 

Neue SimpleLink-MCUs

SimpleLink-Drahtlos-MCU CC1312R für Sub-1 GHz

Ein flexibler, extrem energieeffizienter Sub-1 GHz Drahtlos-MCU mit einer leistungsstarken 48-MHz-ARM Cortex-M4F-CPU und 352kB Flash

SimpleLink Multi-Band CC1352R Drahtlos-MCU

Multiband-Drahtlos-MCU mit Unterstützung für Sub-1 GHz + 2,4 GHz Betrieb mit hervorragender Leistung für lange Batterielaufzeit

SimpleLink Bluetooth® CC2642R Drahtlos-MCU mit geringem Stromverbrauch

Bluetooth 5 Drahtlos-MCU mit hervorragender Akkulebensdauer und einer leistungsstarkes ARM Cortex-M4F-CPU mit 352kB Flash, 256 KB ROM, und 80 KB RAM

SimpleLink Multistandard CC2652R Drahtlos-MCU

Multistandard-Drahtlos-MCU mit Unterstützung für Zigbee, Bluetooth 5 und proprietäre Systeme mit 352 KB Flash, 256 KB ROM, 80 KB RAM

SimpleLink Mischsignallösungen MSP432P4-Mikrocontroller

Optimierte Host-MCU für drahtlose Konnektivität mit einer integrierten 16-Bit-ADC, extrem geringer Stromverbrauch mit bis zu 2 MB Speicher

Lernen Sie das SimpleLink-Geräteportfolio kennen