Motor drivers

Bürstenbehaftete Gleichstrom (BDC) Motorentreiber – Anwendungen

TI bietet fortschrittliche Lösungen für bürstenbehaftete Motortreiber in Automobil- und Industrieanwendungen. Mit einer Vielzahl integrierter Motor- und Gate-Treiber für Spannungs- und Stromsteuerung erhalten Sie ein breites Produktportfolio für Ihre Systemanforderungen.

Kraftfahrzeuge

Die intelligenten Motortreiber von TI sind kompakt, leise und  bieten eine einstellbare Drehzahlregelung. Alle Produkte mit bürstenbehaftetem Motortreiber sind AEC-Q100-qualifiziert, um breite Temperaturprofile zu unterstützen und verfügen über erweiterte Schutz- und Diagnosefunktionen.

weißes Auto blauer Hintergrund TI Kraftfahrzeuge

Industrieanwendungen

Das Portfolio bürstenbehafteter DC-Treiber von TI ist darauf ausgelegt, vollständig geschützte, effiziente und skalierbare Lösungen für eine Reihe von industriellen Anwendungen anzubieten. Das DC-Portfolio bürstenbehafteter Anwendungen von TI bietet aktuell Kapazitäten von 1 A bis 24 A mit integrierten FET-Treibern, noch mehr Leistung und Schutz durch intelligente Gate-Treiber und integrierte Strommessung, um den Platzbedarf zu minimieren und die Systemleistung zu verbessern.

Industrielle Roboterarme TI
Alles erweiternAlles ausblenden

Haushaltsgeräte

Vakuumroboter Referenzdesign der Leistungsstufe für Servoantrieb DRV8701 | DRV8876 | DRV8870

Informationen zu intelligenten Gate-Treibern

Video zum Thema intelligente Gate-Treiber

Verwendung der integrierten Strommessung

Kaffeemaschine 12 V, hochgradig geschützt, Einzelfahrer-basiert DRV8876 | DRV8847

Best Practices für die Platinenanordnung

Kleine Motoren in großen Haushaltsgeräte

Steuerung mehrerer Schritt-Motoren mit zwei Anschlüssen

Gaszähler Niederspannungs-Bürstenmotorsystem DRV8837 | DRV8837C | DRV8847

Best Practices für die Platinenanordnung

 

Geldautomaten 24-V-Schrittmotordesign mit intelligenter Abstimmung DRV8870 | DRV8876 Verwendung integrierter Strommessung
IP-Netzwerkkamera IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung mit Tag/Nachtsicht DRV8837C Best Practices für die Platinenanordnung
Intelligentes elektronisches Schloss Hub für vier Kameras mit MIPI CSI-2-Ausgang DRV8837 Best Practices für die Platinenanordnung
Elektronische und Roboterspielzeuge Niederspannungs-Bürstenmotorsystem DRV8837C | DRV8847 | DRV8876 Verwendung integrierter Strommessung
Wasserzähler Niederspannungs-Bürstenmotorsystem DRV8837 | DRV8837C | DRV8847

Best Practices für die Platinenanordnung 

Fernabschaltung in Durchflussmessern

Stromzähler Niederspannungs-Bürstenmotorsystem DRV8837 | DRV8837C | DRV8847

Best Practices für die Platinenanordnung 

Fernabschaltung in Durchflussmessern

Pumpen und Lüfter für Haushaltsgeräte
no
DRV8840 | DRV88776 Verwendung integrierter Strommessung
Medizinischer Stuhl und Tisch
no
DRV8840 | DRV88776 Verwendung integrierter Strommessung
Hörgerät Niederspannungs-Bürstenmotorsystem DRV8838 Best Practices für die Platinenanordnung
Analoge Sicherheitskamera Analogsteuerung für IR-Filter DRV8837 | DRV8837C | DRV8836 Best Practices für die Platinenanordnung
Geldzählmaschine
no
DRV8842 | DRV8432 | DRV8876 | DRV8873

Verschiedene Antriebsverfahren für Referenzspannung

Best Practices für die Platinenanordnung

Schönheit und Pflege Steuerung elektrischer Zahnbürsten DRV8850 | DRV8837 | DRV8837C Best Practices für die Platinenanordnung
EPOS-Drucker
no
DRV8800 | DRV8876

Paralleles Ansteuern von DRV8800/01-Bausteinen

PowerPAD™ thermisch optimiertes Gehäuse

Angeschlossene Peripheriegeräte und Drucker