Treiber für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)
Intelligente Gate-Treiber und integrierte Motortreiber-ICs für BLDC-Motorsteuerung
Nach Kategorien durchsuchen
BLDC-Treiber
Unser Portfolio von diskreten Gerätetreibern kann über Spannungs- und Leistungspegel mit integrierten Überwachungs- und Diagnosefunktionen skaliert werden. Integrieren Sie MOSFETs, Strom-Shunt-Verstärker, Anstiegsratensteuerung und mehr für Ihr Design.
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
Unser integriertes Steuerungsportfolio beschleunigt die Entwicklungszeit mit skalierbaren, codefreien, sensorgesteuerten und sensorlosen BLDC-Motortreibern zur Optimierung von Systemeffizienz, hörbarem Rauschen und Lösungsgröße.
Die wichtigsten Vorteile unserer bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)
Erzielen Sie schnell gleichmäßiges, präzises Laufverhalten
Erzielen Sie das ruhigste, gleichmäßigste und effizienteste Laufverhalten und bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt dank automatischer Motorabstimmung, sensorloser Steuerung und Integration auf Systemebene.
Ein breites Portfolio mit Produkten für hohe Leistungsdichte bei jeder Spannung
Wir bieten die größte Leistung im kleinsten Gehäuse zusammen mit einer erschwinglichen Stromversorgung mit erhöhter Designflexibilität mit verschiedenen Stufen von Integrationsoptionen.
System- und Gerätestabilität
Unser Portfolio bietet robuste, hochwertige Treiber, die fehlertolerant sind und erweiterte Schutzfunktionen wie Blockiererkennung, Bremsen bei offener Last und Abschaltbremsung bieten.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Erfüllen Sie höchste Anforderungen an funktionale Sicherheit und präzise Stromerfassung für EPS in Automobilanwendungen mit 12-V-Batterien mit robusten BLDC-Gate-Treibern
Unsere hochleistungsfähigen und hochpräzisen Stromerfassungs-Gate-Treiber unterstützen Sie bei der Lösung vieler Herausforderungen bei der Konzeption von BLDC-Motorsystemen, um die EPS-Designanforderungen zu erfüllen.
- Funktionale Sicherheit: konform mit ISO 26262 für den Einsatz in Systemen bis ASIL D
- Präzise Stromerfassung für präzise Kommutierung und Drehmomentrückmeldung
- Unterstützt Betriebsspannungen bis zu 4,5 V unter rauen Batteriebedingungen
- Integrierter Selbsttest (BIST), Diagnose und Schutz bei Über-/Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur
- VGS- und VDS-Überwachung und -Schutz zur Verhinderung von Blockieren und Durchbrennen für Low-Side-FET und Highside-FET
Ausgewählte Ressourcen
Entwickeln Sie Highspeed- und robuste Staubsauger-Roboter mit unseren codefreien integrierten BLDC-Motortreibern
Unser integriertes Steuerungs-BLDC-Treiber-Portfolio bietet flexible Optionen für verschiedene Motoranwendungen Anforderungen wie Saug-, Brushbar- und Moppermotoren zu erfüllen.
- Hohe Saugleistung (bis zu 3 kHz elektrische Drehzahl) und hohe Anlaufdrehmomente ermöglichen es, dass das Vakuum unabhängig von den Bodenbedingungen konstant bleibt
- Minimierte Leistungsverluste mit ASR- und AAR-Gleichrichtungstechniken zur Verhinderung von Leistungsverlusten und Wärmeableitung
- Überbrückungserkennung zur Erkennung eines Hindernisses (Socke) in der gebürsteten Leiste, das Staus verursacht oder die Stange nicht dreht
Ausgewählte Ressourcen
- MCT8316AEVM – MCT8316A evaluation module for three-phase sensorless trapezoidal BLDC motor driver
- MCT8316A - Design Challenges and Solution – Application note
Entwickeln Sie bürstenlose Gleichstrommotorantriebssysteme für Hochleistungsanwendungen in Elektrowerkzeugen
Unsere hochleistungsfähigen Gate-Treiber bieten effektive Lösungen für viele der Herausforderungen beim Design von BLDC-Motorsystemen durch die Einführung vorgestellter Integrationen und eines vielfältigen Portfolios, um die Designanforderungen von Elektrowerkzeugen zu erfüllen.
Vorteile:
- Großer Motorspannungsbereich für Betriebsspannungsbedingungen von 5 V bis 100 V.
- Systemintegration und kompakte Gehäusegröße zur Reduzierung des Formfaktors
- Fortschrittliche On-Chip-Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Designkomplexität und ermöglichen eine höhere Systemrobustheit
- Geringer Ruhestromverbrauch für längere Batterielebensdauer in kabellosen Anwendungen
Ausgewählte Ressourcen
- Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) – Application note