Batterielade-ICs – Vorgestellte Produkte
Für Wearables geeignet
Zu den besonders für Wearables geeigneten Produkten von TI gehören kleine Akkulader (<2 W) mit geringem Ruhestrom, kompakter Größe, hohem Integrationsgrad und sehr genauer Strom-/Spannungsregelung. Dadurch sind kleinere Wearables mit längerer Betriebsdauer möglich.

BQ25120A
Hochintegrierter Akkulademanagement-IC mit geringem Ruhestrom (700 nA)
BQ25100
250-mA-Akkulader für Lithium-Ionen-Einzelzellen, 1 mA Terminierungsstrom, 75 nA Akkuverlust
BQ24232H
USB-kompatibler Lithium-Ionen-Akkulader mit Power-Path für 4,35-V-Akkus
BQ24040
Akkulader für Lithium-Ionen-Einzelzellen mit 1 A und Einzeleingang. Vovp = 6,6 V
Linearlösungen mit hoher Leistung
Das Angebot von TI an Linearlösungen mit hoher Leistung umfasst Ladeanwendungen für eine oder zwei Zellen, wenn der Ladestrom <1,5 A beträgt und eine einfache Ladelösung benötigt wird.

BQ24070
Lithium-Ionen-Akkulader mit dynamischem Power-Path-Management und geregelter Ausgangsspannung von 4,4 V
BQ24079
USB-konformer Lithium-Ionen-Akkulade- und Power-Path-Management-IC mit 1,5 A und 4,1 V VBAT
BQ24090
Akkulader für Lithium-Ionen-Einzelzellen mit 1 A, Einzeleingang und 10-kΩ-NTC
BQ24032A
Lithium-Ionen-Akkulader mit dynamischem Power-Path, zwei Eingängen, 4,4 V geregelter Ausgangsspannung und 4,2 V Vbat
Schnelllader für einzelne Zellen
Vollintegrierte Schnelllader für 1 Zelle und bis zu 8 A mit höchstem Wirkungsgrad und geringster Temperatur in der Branche sind im Portfolio der Akku-Schnelllader von TI enthalten. Durch verschiedene Technologien wie MaxCharge™, Eingangsstromoptimierer, Ladezeitoptimierer und IR-Kompensation ist TI in der Lage, das Laden von Batterien in vielen Anwendungen zu beschleunigen, darunter Smartphones der Spitzenklasse, Tablets und tragbare Lautsprecher.

BQ25890H
1S-Schnelllader, 5 A, für einzellige Akkus mit MaxCharge™-Technologie für hohe Eingangsspannung und mit einstellbarem USB-OTG-Boost
BQ24190
I2C-gesteuertes USB-/Steckerladegerät mit 4,5 A für Einzelzellen
BQ25910
I2C-gesteuertes dreistufiges geschaltetes 6-A-Ladegerät für einzellige Akkus
BQ25970
8-A-Akkulader mit geschaltetem Kondensator und integriertem Schutz
Energieeffizienter Lader für einzellige Akkus
Das energieeffiziente Akkulader-Portfolio von TI umfasst integrierte Ladegeräte für einzellige Akkus mit bis zu 2,5 A Ladestrom, die folgende Eigenschaften aufweisen: ein Eingang oder zwei Eingänge, QFN- oder WCSP-Gehäuse, mit und ohne Power Path. Das Portfolio unterstützt kostengünstige Smartphones und Smartphones im mittleren Preissegment, Tablets, tragbare Audiogeräte, Spielkonsolen, Spielzeuge und tragbare Industriegeräte.

BQ25601
I2C-gesteuerter 3-A-Lader mit hoher Eingangsspannung und Power Path für einzellige Akkus
BQ24250
I2C-gesteuertes/Eigenständiges geschaltetes Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus mit 2 A und Einzeleingang
BQ24157
Vollständig integriertes geschaltetes Ladegerät für einzellige Lithium-Ionen-Akkus mit voller USB-Konformität
BQ25606
Eigenständiger 3-A-Schnelllader für einzellige Akkus mit hoher Eingangsspannung und Strompfad
Host-gesteuerte Ladegeräte
Das host-gesteuerte Ladeportfolio von TI umfasst SMBus- und I2C-Ladecontroller mit 1 bis 4 Zellen und unterschiedlichen Ladearchitekturen, einschließlich: NVDC, herkömmlich mit Turbo Boost und/oder traditionell ohne Turbo Boost. Dieses Portfolio unterstützt Notebooks, Ultra-Books, medizinische Geräte und industrielle Ausrüstung.

BQ25703A
Abwärts-Aufwärts-Laderegler mit NVDC, I2C-Schnittstelle, Systemleistungsüberwachung und Prozessor
BQ24780S
Akkuladeregler für ein- bis vierzellige Akkus mit Hybrid-Power-Boost-Modus sowie Leistungs- und Prozessortemperaturüberwachung
BQ24725A
SMBus-Laderegler für ein- bis vierzellige Lithium-Ionen-Akkus mit n-Kanal-Leistungs-MOSFET
BQ24773
I2C-gesteuerter NVDC-Laderegler für ein- bis vierzellige Akkus mit Leistungs- und Prozessortemperaturüberwachung
Standalone-Ladegerät
Das Angebot von TI an eigenständigen Ladegeräten, bei denen das Ladeprofil mit externen Widerständen und Kondensatoren eingestellt wird, besteht aus Ladereglern für ein- bis sechszellige Akkus und aus integrierten Lösungen für ein- bis dreizellige Akkus, die unterschiedliche Akkutypen einschließlich der folgenden unterstützen: Lithium-Ionen, Lithium-Polymer, LiPO4, NiMH, NiCd, Blei-Säure und Superkondensator. Diese Produkte eignen sich für viele Anwendungen wie ePOS, Drohnen, Roboter, Sicherheitssysteme, tragbare Unterhaltungselektronik und Industrieausrüstung.

BQ25606
Eigenständiger 3-A-Schnelllader für einzellige Akkus mit hoher Eingangsspannung und Strompfad
BQ24610
Eigenständiges synchrones Schaltmodus-Ladegerät für Lithium-Ionen- bzw. Lithium-Polymer-Akkus 5 bis 28 V Eingangsspannung (VCC)
BQ24650
Synchroner Schaltmodus-Ladegeräteschalter mit hohem Wirkungsgrad – Solar-Ladegerät
BQ24133
Eigenständiges synchrones Schaltmodus-Ladegerät für Lithium-Ionen- bzw. Lithium-Polymer-Akkus