Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
Accurate battery cell monitoring and integrated protection
Nach Kategorien durchsuchen
Select by type
Automotive-qualified monitors & balancers
CHG & DSG FET drivers
Neue Produkte
Kfz-Batterieanschlusskasten Spannungswächter, Stromsensor und Isolationsimpedanzsensor
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 8.388
Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.62
Hochpräziser Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Poly- und LiFePO4-Akkup
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.175
Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65
16-S-Präzisionsbatteriemonitor, Balancer und integrierter Protektor mit Stacking-Schnittstelle
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.5
Power trends
Battery monitors & balancers for low noise & precision
Enable time-synchronized measurements across each battery-cell with high-accuracy voltage monitoring and fault detection. For battery management systems in HEV/EV, our automotive battery monitors and balancers integrate noise filtering to eliminate the need for external components. For industrial systems, our monitors with integrated protection give full control over voltage, current and temperature for optimal system performance.
BQ76952 and BQ76942 battery monitors
Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems
Technische Ressourcen
Wired vs. wireless communications in EV BMS
Design considerations for high-cell-count battery packs in industrial applications
Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Design- & Entwicklungsressourcen
Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Battery Management Studio (bqStudio) bietet eine vollständige Suite robuster Tools, die Sie bei der Evaluierung, dem Design, der Konfiguration, dem Test oder der anderweitigen Nutzung von TI-Produkten für das Batteriemanagement unterstützen. Dazu gehören Funktionen, die den (...)