Home Power management Batterieverwaltung ICs Batterieschutz

Power management

Schützen Sie Ihren Akku

Zuverlässiger Akkuschutz mit fortschrittlicher Präzision und Integration

Der Akkuschutz erkennt eine Vielzahl von Fehlerzuständen wie Überspannung, Unterspannung, Entladungsüberstrom und Kurzschluss. Er reicht dabei von einfachen (nur OV) bis fortgeschritten (mehr Fehler werden erkannt) Schutzmaßnahmen. Akkuschutz ist eine Voraussetzung für alle auf Lithium basierenden Akkutypen; unser Akkuschutzportfolio kann Ihnen den Einstieg erleichtern.

Einzellig primär

Akkuschutz für Einzelzellen-Akkupacks wie Smartphones und Wearables zum Schutz vor Spannungs-, Strom- und Temperaturfehlern und zur automatischen Wiederherstellung durch Öffnen und Schließen von FETs.

Mehrzellig primär

Akkuschutz für Mehrzellen-Akkupacks wie Akkuwerkzeuge und Staubsauger zum Schutz vor Spannungs-, Strom- und Temperaturfehlern und zur automatischen Wiederherstellung durch Öffnen und Schließen von FETs mit eingebautem Stacking und Zellenausgleich.

Protektoren der zweiten Ebene

Akkuschutzvorrichtungen für einzelne bis zu mehreren Zellen, die eine Sicherung für permanenten Ausfall oder redundanten Schutz ansteuern sollen.

Ladegerät-Front-End

Ladegerät-Frontend-Protektoren sitzen zwischen dem Ladegerät und dem Netzadapter oder dem Netzteil, um Ihr System vor Hochspannungstransienten in Einzelzellenanwendungen zu schützen.

Ausgewählte Akkuschutzprodukte

BQ2980

Highside-Protektor für einzellige Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus

BQ2970

IC-Familie für fortgeschrittenen Li-Ion/Li-Polymer-Einzelakkuschutz

BQ77915

Extrem energieeffizienter Primärschutz für 3 bis 5 Serienzellen mit autonomem Zellenausgleich

BQ7718

Überspannungsschutz mit interner Zeitverzögerung für 2 bis 5 Zellen

Ressourcen für den Akkuschutz

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen des Akkuschutzes und wie wichtig sie für jeden Li-Ionen-Akku sind.

Vollständig getestete Referenzdesigns und Prüfberichte für den schnellen Einstieg in die Entwicklung.

Suchen Sie anhand von Akkuschutz-ICs anderer Hersteller nach unseren vergleichbaren Bausteinen.

Suchen Sie nach anderen Bausteinen für Ihr Design?

Informieren Sie sich über unsere Monitore und Messgeräte, die die wichtigsten Akkuparameter erfassen. Monitore geben diese Informationen an eine MCU weiter, während die Anzeige die Daten berechnet, um Kapazitäts- und Zustandsanzeigen zu melden.