Brücke

Erzielen Sie höhere Effizienz und verbesserte Leistungsdichte mit unseren Halbbrücken- und Vollbrücken-Controllern

 Lösungen für 50 W bis 2 kW Stromversorgungen

Unser breites Portfolio an analogen Hochleistungscontrollern unterstützt Halbbrücken- und Vollbrücken-Topologien für Stromversorgungen von 50 W bis 2 kW. Unsere robusten Funktionen, wie programmierbare Frequenz, Nullspannungsschaltung, Sanftanlauf, integrierte Gate-Treiber und weitere interessante Funktionen ermöglichen eine höhere Designflexibilität und vereinfachen gleichzeitig das Systemdesign, liefern eine verbesserte Effizienz und eine höhere Leistungsdichte

Produkte nach Kategorien durchsuchen

Halbbrücken-Controller
Vollbrücken-Controller
Phasenverschobene Brückencontroller

Unterstützte Brückencontroller

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign zur Spannungswandlung von 48 V Batteriespannung auf 12 V mit 400 W Ausgangsleistung
This reference design is an automotive, 400-W, phase-shifted full-bridge converter which generates the 12-V output from a 48-V car battery. The enhanced phaseshifted full-bridge controller implements programmable delays which ensure zero voltage switching (ZVS) over a wide range of operating (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Halbbrücke mit 54 VDC Eingang, 12 V 42 A Ausgang

Dieses Referenzdesign für Halbbrücken mit 12 V und 42 A Ausgang eignet sich für Buswandler in kabelgebundenen Netzwerk-Campus- und Abzweigschaltern. Das Design zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und verschiedene Fehlerschutzfunktionen (Überstrom und Kurzschluss) aus. Das Design bietet (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für industrielles AC/DC-Ladegerät mit 2 kW und 92 % Volllastwirkungsgrad
This reference design is a module that can be set as standard power supply or a battery charger. The output voltage ranges from 0 V to 32 V at a maximum current of 62.5 A. It consists of four boards, a boost PFC, a phase shift full bridge, a small daughter board (hosting the microcontroller), and (...)

Technische Ressourcen

Application note
Application note
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
Erfahren Sie mehr über praktische Designüberlegungen für diesen 600-W-Vollbrückenwandler mit Phasenverschiebung unter Verwendung der PSFB-Controller UCC28950/UCC28951.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Phasenverschobene Vollbrücke (PSFB) im Vergleich zu Vollbrücken-LLC (FB-LLC) für DC/DC-Wandlung mit hoher Leistung
Besprechen Sie ausführlich die vor- und Nachteile der PSFB- und FB-LLC-Topologien, vergleichen Sie die grundlegenden Probleme zwischen PSFB und FB-LLC und geben Sie Anregungen, wie Sie zwischen den beiden Topologien für eine bestimmte Anwendung wählen können.
Application note
Application note
Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über praktische Designüberlegungen für Hochfrequenz- und Hochleistungsdesigns mit phasenverschobener Resonanz-PWN-Steuerungstechnik.
document-pdfAcrobat PDF