Halbbrückentreiber

Unser umfassendes Sortiment an Halbbrücken-Gate-Treibern bietet sowohl Systemrobustheit als auch hohe Leistungsdichte für zahlreiche Anwendungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Halbbrückentreiber integrieren einen High-Side- und Low-Side-Treiber und reduzieren Schaltverluste, bewältigen laute Umgebungen und verbessern die Systemeffizienz. Mit Ressourcen wie Videos, technischen Artikeln und anderen technischen Dokumenten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den gesamten Designprozess abzudecken.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Busspannung
Halbbrückentreiber <120 V

Kürzere Ausbreitungsverzögerung ermöglicht schnelleres Schalten und erhöht die Gesamteffizienz des Systems.

Halbbrückentreiber <700 V

Unterstützen höhere Spannung bei weiterhin höchster Effizienz und Zuverlässigkeit für Ihre Endanwendung.

Finden Sie Ihren Halbbrücken-Gate-Treiber nach Anwendung

TPS7H6013-SP
Halbbrückentreiber

Strahlungsfester 60-V-QMLV-Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber

TPS7H6003-SP
Halbbrückentreiber

Strahlungsfester 200-V-QMLV-Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber

LM2104
Halbbrückentreiber

Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8-V-UVLO, Totzeit und Abschaltun

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.19

LM2101
Halbbrückentreiber

Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8-V-UVLO

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.19

LM2005
Halbbrückentreiber

Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8-V-UVLO und integrierter Bootstrap-Diode

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.22

UCC27311A-Q1
Halbbrückentreiber

Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 120 V, mit 8-V-UVLO und Aktivierung für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)
In diesem Dokument wird der Halbbrücken-Gate-Treiber UCC27710 von TI für 620 V mit Sperre verwendet, um die verschiedenen Komponenten einer Bootstrap-Schaltung zu präsentieren und darzulegen, wie diese richtig ausgewählt werden, um ein vorhersehbares Schalten der Leistungs-FETs zu gewährleisten.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282
Dieser Anwendungshinweis legt die Vorteile des UCC27282 gegenüber Treibern der vorherigen Generation dar, welche eine Optimierung des Designs ermöglichen und die Robustheit verbessern. 
document-pdfAcrobat PDF
Technischer Artikel
Technischer Artikel
UCC27712-Q1: Ersetzen von 3-Phasen-Brückentreibern durch Halbbrückentreiber in Gleichstromkompressoren für die Automobilindustrie
Dieser technische Artikel befasst sich mit einigen der wichtigsten Leistungen von UCC27712-Q1-Halbbrücken-Gate-Treibern gegenüber einigen 3-Phasen-Brückentreibern in Wechselstromkompressoren für die Automobilindustrie. 

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

HAUSHALTSGERÄTE
Mit Halbbrücken-Gate-Treibern von TI können Sie die Leistungsstufe von Haushaltskleingeräten zuverlässig ansteuern – ohne dabei den Formfaktor zu beeinträchtigen
MOTORANTRIEBE
Drei Halbbrückentreiber von TI in einer bürstenlosen DC-Leistungsstufe minimieren den Abstand zwischen Gate-Treiber und Bipolartransistor mit isoliertem Gate. Dadurch werden Schaltverluste und elektromagnetische Störungen reduziert.

Mit Halbbrücken-Gate-Treibern von TI können Sie die Leistungsstufe von Haushaltskleingeräten zuverlässig ansteuern – ohne dabei den Formfaktor zu beeinträchtigen

Dank erhöhter Zuverlässigkeit in kompakten Gehäusegrößen tragen unsere Halbbrückentreiber dazu bei, die Leiterplatte (PCB) und die Gesamtsystemgröße in bürstenlosen DC- oder mit Bürsten versehenen Motorantrieben zu reduzieren. 

Vorteile:

  • Kleine Gehäuse mit integrierten Bootstrap-Diodenoptionen tragen zur Reduzierung der Platinengröße und des Gewichts bei.
  • Handling negativer Spannungen für Resilienz gegen motorinduzierte Transienten.
  • Sperre zur Verhinderung des Durchschießens von Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren. Durchschuss von MOSFETs. 

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • LM5108 – 2.6-A, 110-V half bridge gate driver with enable and interlock
  • UCC27710 – 0.5-A/1.0-A, 620-V half bridge gate driver with interlock
  • LM2105 – 107-V 0.5-A/0.8-A half-bridge gate driver with 5-V UVLO and integrated bootstrap diode

Drei Halbbrückentreiber von TI in einer bürstenlosen DC-Leistungsstufe minimieren den Abstand zwischen Gate-Treiber und Bipolartransistor mit isoliertem Gate. Dadurch werden Schaltverluste und elektromagnetische Störungen reduziert.

Dank erhöhter Zuverlässigkeit in kleinen Gehäusegrößen tragen unsere Halbbrückentreiber dazu bei, die Größe der Leiterplatte (PCB) und die Gesamtsystemgröße in bürstenlosen DC-Motorantrieben zu reduzieren. 

Vorteile:

  • Kleine Gehäuse mit integrierten Bootstrap-Diodenoptionen tragen zur Reduzierung der Platinengröße und des Gewichts bei. 
  • Handling negativer Spannungen für Resilienz gegen motorinduzierte Transienten. 
  • Sicherheitssperre zur Verhinderung des Durchschießens des Feldeffekttransistors von Metalloxid-Halbleitern. 

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • LM5108 – 2.6-A, 110-V half bridge gate driver with enable and interlock
  • LM5106 – 1.2-A, 1.8-A 100-V half bridge gate driver with 8V-UVLO and programmable dead-time
  • LM2105 – 107-V 0.5-A/0.8-A half-bridge gate driver with 5-V UVLO and integrated bootstrap diode

Design- & Entwicklungsressourcen

Reference design
Power stage reference design for <100-VIN DC/DC converters
This reference design implements a high frequency power stage design based on the UCC27282 120-V half-bridge MOSFET driver and CSD19531 100-V power MOSFETs. With efficient switches and flexible VGS operating range, this design can reduce overall gate drive and conduction losses to achieve (...)
Reference design
600W Half Brick DC/DC Converter with Digital Control for Telecom Applications Reference Design

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good (...)

Reference design
Automotive high voltage, high power motor driver reference design for HVAC compressor
This brushless DC (BLDC) motor reference design controls an automotive HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) compressor by using the UCC27712-Q1 high-side and low-side gate driver followed by discrete insulated-gate bipolar transistor (IGBT) half bridges. This reference design uses (...)

Referenzdesigns für Halbbrückentreiber

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.