Halbbrückentreiber
Unser umfassendes Sortiment an Halbbrücken-Gate-Treibern bietet sowohl Systemrobustheit als auch hohe Leistungsdichte für zahlreiche Anwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Busspannung
Halbbrückentreiber <120 V
Kürzere Ausbreitungsverzögerung ermöglicht schnelleres Schalten und erhöht die Gesamteffizienz des Systems.
Halbbrückentreiber <700 V
Unterstützen höhere Spannung bei weiterhin höchster Effizienz und Zuverlässigkeit für Ihre Endanwendung.
Neue Produkte
Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8-V-UVLO, Totzeit und Abschaltun
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.19
Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8-V-UVLO und integrierter Bootstrap-Diode
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.22
Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 8-V-UVLO
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.19
Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 120 V, mit 8-V-UVLO und Aktivierung für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65
Technische Ressourcen
Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)
Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282
UCC27712-Q1: Ersetzen von 3-Phasen-Brückentreibern durch Halbbrückentreiber in Gleichstromkompressoren für die Automobilindustrie
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Mit Halbbrücken-Gate-Treibern von TI können Sie die Leistungsstufe von Haushaltskleingeräten zuverlässig ansteuern – ohne dabei den Formfaktor zu beeinträchtigen
Dank erhöhter Zuverlässigkeit in kompakten Gehäusegrößen tragen unsere Halbbrückentreiber dazu bei, die Leiterplatte (PCB) und die Gesamtsystemgröße in bürstenlosen DC- oder mit Bürsten versehenen Motorantrieben zu reduzieren.
Vorteile:
- Kleine Gehäuse mit integrierten Bootstrap-Diodenoptionen tragen zur Reduzierung der Platinengröße und des Gewichts bei.
- Handling negativer Spannungen für Resilienz gegen motorinduzierte Transienten.
- Sperre zur Verhinderung des Durchschießens von Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren. Durchschuss von MOSFETs.
Ausgewählte Ressourcen
- LM2105: Wie wähle ich den besten Halbbrücken-Gate-Treiber für DC-Motorantriebsanwendungen aus? – Technischer Artikel
- How to achieve higher system robustness in DC drives, part 1: negative voltage – Technical article
Drei Halbbrückentreiber von TI in einer bürstenlosen DC-Leistungsstufe minimieren den Abstand zwischen Gate-Treiber und Bipolartransistor mit isoliertem Gate. Dadurch werden Schaltverluste und elektromagnetische Störungen reduziert.
Dank erhöhter Zuverlässigkeit in kleinen Gehäusegrößen tragen unsere Halbbrückentreiber dazu bei, die Größe der Leiterplatte (PCB) und die Gesamtsystemgröße in bürstenlosen DC-Motorantrieben zu reduzieren.
Vorteile:
- Kleine Gehäuse mit integrierten Bootstrap-Diodenoptionen tragen zur Reduzierung der Platinengröße und des Gewichts bei.
- Handling negativer Spannungen für Resilienz gegen motorinduzierte Transienten.
- Sicherheitssperre zur Verhinderung des Durchschießens des Feldeffekttransistors von Metalloxid-Halbleitern.
Ausgewählte Ressourcen
Design- & Entwicklungsressourcen
Power stage reference design for <100-VIN DC/DC converters
600W Half Brick DC/DC Converter with Digital Control for Telecom Applications Reference Design
The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138. It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V. The converter provides high efficiency and good (...)