Power management

Isolierte Gate-Treiber – Zertifizierungen

Anhand der Tabelle können Sie schnell die Zertifizierungen für jeden isolierten Gate-Treiber feststellen. Weitere Informationen über unsere Zertifizierungsdokumente erhalten Sie durch die Suche in den technischen Dokumenten zum Thema Isolierung.

Zertifizierungen nach Bausteintyp anzeigen

Tabelle für isolierte Gate-Treiber-Zertifizierung

UL 1577 (Vrms)
VDE 60747-5-2
CSA/IEC 60950-1
CSA/IEC 61010-1
CSA/IEC 60601-1
TÜV/EN  60950-1
TÜV/EN 61010-1
Teilenummer
2500
3000
4243
5700
Grundausführung
Grundausführung
Verstärkt
Grundausführung
Verstärkt
Verstärkt
Verstärkt
Verstärkt
ISO5500
yes
yes
yes
yes
ISO5451
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 5452
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 5851
yes
yes
yes
yes
yes
ISO5852S
yes
yes
yes
yes
yes
UCC5310
yes
yes
yes
UCC5320
yes
yes
yes
UCC5350SB
yes
yes
UCC5350M
yes
yes
yes
UCC5390
yes
yes
yes
UCC21520
yes
yes
yes
UCC20225
yes
yes
yes
UCC20520
yes
yes
yes
UCC21225A
yes
yes
yes
UCC21521
yes
yes
yes