Low-Side-Treiber

Unsere Low-Side-Gate-Treiber sorgen für zuverlässige und effiziente Stromversorgungssysteme.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Low-Side-Treiber tragen dazu bei, das Potenzial Ihres Designs zu maximieren, indem sie Schaltverluste reduzieren, die Widerstandsfähigkeit Ihres Systems gegenüber Rauschen erhöhen und die Systemdichte verbessern, um ein effizientes und zuverlässiges Design zu ermöglichen. Darüber hinaus stehen Ihnen unsere Designressourcen, inklusive Videos, technischen Artikeln und Referenzdesigns, zur Verfügung, um Sie während des gesamten Designprozesses zu unterstützen.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Kanal
Einkanalige Low-Side-Gate-Treiber

Anwendungen umfassen BJT-Ersatz, einstufigen Motorantrieb und einphasigen Aufwärts-PFC.

Zweikanalige Low-Side Gate-Treiber

Anwendungen umfassen Gate-Treiber-Transformatoren, synchrone Gleichrichtung und verschachtelte-PFC.

Finden Sie Ihren Low-Side-Gate-Treiber nach Anwendung

UCC57108-Q1
Low-Side-Treiber

Low-Side-4A-Treiber mit DESAT und 8 V- UVLO

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.649

UCC27444
Low-Side-Treiber

Zweikanaliger Low-Side-Gate-Treiber, 4 A, mit -5-V-Eingangsspannung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45

UCC44273
Low-Side-Treiber

Einkanaliger 4-A-/4-A-Low-Side-Gate-Treiber mit 5-V-UVLO

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.22

UCC27332-Q1
Low-Side-Treiber

Einkanal-Low-Side-Gate-Treiber (9 A/9 A) mit 20-V-VDD und Aktivierung für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65

UCC27444-Q1
Low-Side-Treiber

Zweikanaliger Low-Side-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 4 A, mit -5-V-Eingangsspannung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
Dieser Anwendungshinweis erörtert die Vorteile eines Low-Side-Gate-Treiber-ICs im Vergleich zum diskreten Totem-Pole, sowie deren Leistungen bei Unterspannungsabschaltbedingungen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)
Dieser Anwendungshinweis erötert, wie einzelne Ausgangstreiber eine größere Layout-Flexibilität und weniger Parasitäreffekte ermöglichen können, was zu einer optimalen Schaltleistung führt.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver
Dieser Anwendungshinweis erörtert die Designparameter, welche bei der Auswahl eines Gate-Treibers in Schaltnetzteilen zu berücksichtigen sind, und wie sich diese auf die wichtigsten Leistungskennzahlen auswirken.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
480W,<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>C SMPS-Referenzdesign

TIDA-01495 is ein AC/DC-Stromversorgungs-Referenzdesign mit niedriger Bauhöhe (17 mm), 94,1 % Spitzenwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte, universellem Eingang, Ausgang mit 24 V und 480 W für Verbraucher. Die Schaltung besteht aus einer zweiphasigen (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Einachsen-Motorsteuerung mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur

Referenzdesign nach Best Practices zur Integration von Einachsen-Motorsteuerung und Leistungsfaktorkorrektur (PFC) auf einem einzigen Mikrocontroller. Diese Methode ist populär bei der Entwicklung von Kompressoren mit variabler Frequenz, insbesondere für HLK-Systeme. Diese Implementierung (...)

Referenzdesign
Bidirektionaler 400 V/12 V-DC/DC-Wandler – Referenzdesign

The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter.  A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down (...)

Referenzdesigns für Low-Side-Treiber

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.