Low-Side-Treiber
Unsere Low-Side-Gate-Treiber sorgen für zuverlässige und effiziente Stromversorgungssysteme.
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Kanal
Einkanalige Low-Side-Gate-Treiber
Anwendungen umfassen BJT-Ersatz, einstufigen Motorantrieb und einphasigen Aufwärts-PFC.
Zweikanalige Low-Side Gate-Treiber
Anwendungen umfassen Gate-Treiber-Transformatoren, synchrone Gleichrichtung und verschachtelte-PFC.
Neue Produkte
Zweikanaliger Low-Side-Gate-Treiber, 4 A, mit -5-V-Eingangsspannung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45
Einkanaliger 4-A-/4-A-Low-Side-Gate-Treiber mit 5-V-UVLO
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.22
Einkanal-Low-Side-Gate-Treiber (9 A/9 A) mit 20-V-VDD und Aktivierung für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65
Zweikanaliger Low-Side-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 4 A, mit -5-V-Eingangsspannung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45
Technische Ressourcen
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)
Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver
Design- & Entwicklungsressourcen
480W,<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>C SMPS-Referenzdesign
TIDA-01495 is ein AC/DC-Stromversorgungs-Referenzdesign mit niedriger Bauhöhe (17 mm), 94,1 % Spitzenwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte, universellem Eingang, Ausgang mit 24 V und 480 W für Verbraucher. Die Schaltung besteht aus einer zweiphasigen (...)
Referenzdesign für Einachsen-Motorsteuerung mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur
Referenzdesign nach Best Practices zur Integration von Einachsen-Motorsteuerung und Leistungsfaktorkorrektur (PFC) auf einem einzigen Mikrocontroller. Diese Methode ist populär bei der Entwicklung von Kompressoren mit variabler Frequenz, insbesondere für HLK-Systeme. Diese Implementierung (...)
Bidirektionaler 400 V/12 V-DC/DC-Wandler – Referenzdesign
The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter. A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down (...)