Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

Wir helfen Ihnen, die beste Bildqualität bei kleinster Lösungsgröße zu erreichen.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Wir bieten ein Sortiment von Bausteinen zur Display-Stromversorgung an, das von LCD-Display-Vorspannung über Pegelverschieber und Gamma-Puffer bis hin zu OLED-Stromversorgungen reicht. Diese Bausteine ermöglichen einen extrem hohen Wirkungsgrad bei geringer Verlustleistung und helfen dabei, die beste Bildqualität in Anwendungen für persönliche Elektronik, Industrie und Automobil.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

AMOLED-Vorspannungsversorgungen

AMOLED-Vorspannungsversorgungen sind so konzipiert, dass sie überragende Werte bei Kontrastverhältnis und Farbraum erzielen, ohne dass darunter die Effizienz leidet. Die Bausteine decken ein breites Spektrum von Bildschirmgrößen ab, das von 1 Zoll großen Wearable-Lösungen bis zu Notebook-Panels reicht.

LCD-Vorspannungsversorgungen

Stromversorgungslösungen für LCD-Vorspannung bieten die notwendigen Schienen, wie z. B. AVDD, +/-AVDD, VGH und VGL zur Speisung der Gate- und Source-Treiber des Anzeigefelds. 

LCD-Pegelumsetzer

Pegelumsetzer unterstützen Displays mit GIP-Technologie (Gate-in-Panel). Diese sind in der Regel kostengünstiger und ermöglichen schmalere Bildschirmblenden als Displays ohne GIP.

LCD-Gamma- & VCOM-Puffer

Programmierbare Gamma-Puffer formen die Farbkurve eines Displays für eine präzisere Farbwiedergabe.

Ähnliche Kategorien
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

Sehen Sie sich unser Sortiment ergänzender Lösungen zur effizienten, hochleistungsfähigen und platzoptimierten Hintergrundbeleuchtung für TFT-Displays mit seitlicher und direkter Beleuchtung an.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150
Erhalten Sie hier weitere Informationen darüber, wie im TPS65150 der Ausgangsspannungsbereich von Ladungspumpen berechnet wird. Der Ausgangsstrom jeder der Ladungspumpen beträgt 25 mA oder weniger, und die Prinzipien gelten für alle Bausteine, welche dieselbe Ladungspumpen-Topologie verwenden.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D)
Dieser Anwendungshinweis enthält die Gleichungen zur Berechnung der Leistungsstufe eines Aufwärtswandlers, welcher einen IC mit integriertem Schalter aufweist und im Dauereinschaltmodus arbeitet. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Customizing your TPS6510x/TPS6514X
Erfahren Sie, wie Sie externe Schaltkreise verwenden, um die Ausgangsspannungskapazität der positiven und negativen Ladungspumpen der Netzteile mit drei Ausgängen TPS6510x und TPS6514x zu erhöhen.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluation board
TPS65150 Low Vin LCD power supply (bias) with integrated VCOM Evaluation Module

The TPS65150 offers a very compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin film transistor (TFT) LCD displays. With an input voltage range of 1.8 V to 6 V, the device is ideal for notebooks powered by a 2.5 V or 3.3 V input rail or monitor applications with (...)

Evaluation board
Evaluation Module for TPS65131 - Positive and Negative Output DC-DC Converter
The TPS65131EVM-839 is an evaluation tool for the TPS65131 Positive and Negative Output DC-DC Converter for general-purpose split-rail supplies, industrial applications and LCD or OLED displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7 V to 5.5 V and delivers by default 8 V (...)
Evaluation board
TPS65100 evaluation module
The TPS65100EVM-030 is an evaluation tool for the TPS6510x multi-channel power supply for TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7V to 5.8V and supplies 10V, -5V and 23V to power a TFT display. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback (...)

Referenzdesigns für Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.