LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
Hochleistungstreiber für eine Vielzahl von Bildschirmgrößen
Nach Kategorien durchsuchen
Produkt nach Merkmal auswählen
Globales Dimmen: Max. VIN ≤30 V
Globales Dimmen: Max. VIN >30 V
Lokales Dimmen
Neue Produkte
128 Mini-LED-Matrix-Hintergrundbeleuchtungstreiber für lokale Dimmung mit integrierter Stromsenke mi
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.932
Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für lokale Dimmung mit integrierter 60-mA-Stromsenke mit 16
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.869
128 Mini-LED-Matrix-Hintergrundbeleuchtungstreiber für lokale Dimmung mit integrierter 60-mA-Stromse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.176
64 Mini-LED-Matrix-Hintergrundbeleuchtungstreiber für lokale Dimmung mit 16 Kanälen in 60 mA/50 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.116
Technische Ressourcen
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
Designüberlegungen für LED-Hintergrundbeleuchtung
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und LCD-Bias für Displays mit 90 Hz Refresh-Rate
Das Referenzdesign beschreibt die Stromversorgungslösung für LCD-Displays in Wearables, insbesondere in Augmented Reality (AR)- und Virtual Reality (VR)-Headsets. Der Hintergrundbeleuchtungstreiber mit hoher Stromgenauigkeit wird durch LP8556 erreicht, das einen hohen Strom während (...)
Referenzdesign eines Treibers für weiße LEDs (70 V, 60 mA) mit Helligkeitsregel
Kompakter, hocheffizienter (>90%) Treiber für weiße LEDs. Steuert eine weiße LED mit 440 Lumen und bis zu 70V bei bis zu 60mA aus einer Quelle mit 6V bis 18V Lumen an. Beinhaltet spannungsgesteuerte Helligkeitsregelung mit automatischer Rückskalierung von (...)