Home Power management LED-Treiber Kamerablitz-LED-Treiber

Power management

Blitz- LED-Treiber

Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Kamera voll aus

Unsere LED-Treiber für Blitzanwendungen vereinen Leistungsdichte und Hochstromfähigkeit in LED-Treiberanwendungen in allen Leistungsklassen von Smartphones bis zu POS-Scannern.


Einzelne LED

Perfekte Bildqualität durch Ansteuern einer einzelner LED mit bis zu 1,5 A Strom.


Mehrere LEDs

Unabhängiges oder gemeinsames Ansteuern mehrerer LEDs mit bis zu 1,5 A Strom.


Gesichtserkennung

Ansteuern von einzelnen oder zwei LEDs in verschiedenen Konfigurationen, um ein bekanntes Muster für die Gesichtserkennung zu projizieren.

Vorgestellte Produkte

LM3643-Blitz-LED-Treiber

Zweifach-LED-Blitztreiber mit bis zu 1,5 A

LM36010-Blitz-LED-Treiber

LM36010-LED-Blitztreiber mit synchroner Verstärkung

Technische Ressourcen

Vorgestellte technischeInhalte

Weitere Informationen zur allgemeinen Verwendung von Blitz-LED-Treibern und Infrarot (IR)-LED-Anwendungen

Lesen Sie die Beiträge in unseren technischen Artikel zu zahlreichen Themen rund um Blitz-LED-Treiber.

In der E2E™-Community von TI können Sie Fragen stellen, Erfahrungen austauschen und Probleme zusammen mit Kollegen lösen.