Power management

LED-Treiber für allgemeine Beleuchtung – Anwendungen

Für nahezu jede LED-Beleuchtungsanwendung gibt es von TI eine LED-Treiberlösung, die Ihre Anforderungen optimal erfüllt. TI bietet eine große Palette von Reglertypen an, die flexible DC/DC-Controller und integrierte Wandler, innovative geschaltete LED-Matrixmanager, Linearregler mit dynamischer Headroom-Regelung für Anwendungen mit mehreren LED-Lichterketten und innovative spulenlose AC/DC-LED-Treiberlösungen umfasst.

Unternehmenssysteme

Die DC/DC-Treiber von TI mit großem VIN-Bereich, fortschrittlicher Dimmfunktion, hohen Kontrastverhältnissen und schnellem dynamischem Ansprechverhalten verbessern die Leistungsfähigkeit von LED- und Laserprojektoren der nächsten Generation.

Alles erweiternAlles ausblenden

Projektoren

Industrieanwendungen

Die DC/DC-, AC/DC- und linearen AC-Treiberbausteine mit großem VIN-Bereich von TI verbessern die Leistung von Industrieanwendungen mit lichtstarken LEDs, Infrarot-LEDs und Laserdioden. Gleichzeitig beschleunigen sie die Produktentwicklung.

Alles erweiternAlles ausblenden

Beleuchtung

Endgeräte
Vorgestellte Referenzdesigns
Top-Produkte
Innenbeleuchtung
Referenzdesign für dimmbaren DC/DC-LED-Treiber (100 W) mit Tageslicht-Energiegewinnung und drahtloser Kommunikation
TPS92641
Dimmbarer LED-Treiber für Deckenstrahler, -leuchten und -module mit 25 W, 100 bis 264 VAC Eingangsspannung und 0 bis 10 V Ausgangsspannung
TPS92210
Referenzdesign eines LED-Treibers ohne magnetische Bauteile mit 230 VAC Eingangsspannung, Erdschlussschutz und 17 W Ausgangsleistung TPS92411
Außenbeleuchtung Referenzdesign für LED-Treiber mit 4 x 16 W TPS92512
LED-Treiber mit nicht synchroner Abwärtsregelung, 24 V Eingangsspannung und 14 V Ausgangsspannung bei 6 A LM3409
Referenzdesign eines LED-Treibers mit 100 bis 240 VAC Eingangsspannung, 60 W und PWM-Dimmfunktion für 2 Lichterketten UCC28811
LM3409
LED-Leuchtmittel – Glühbirnen und Röhren Dimmbarer LED-Treiber für Deckenstrahler, -leuchten und -module mit 25 W, 100 bis 264 VAC Eingangsspannung und 0 bis 10 V Ausgangsspannung TPS92210
Referenzdesign eines LED-Treibers mit 100 bis 240 VAC Eingangsspannung, 60 W und PWM-Dimmfunktion für 2 Lichterketten UCC28811
LM3409
Referenzdesign eines LED-Treibers ohne magnetische Bauteile mit 230 VAC Eingangsspannung, Erdschlussschutz und 17 W Ausgangsleistung TPS92411
TPS92410
Referenzdesign eines LED-Treibers mit 120 VAC Eingangsspannung & 3,5 W Ausgangsleistung für Kerzenlampen (E12) und kleine LED-Lampen TPS92411
Referenzdesign eines Sperrwandler-LED-Treibers mit 18 W und primärseitiger Regelung für T8-Leuchtmittel TPS92314

Unterhaltungselektronik

Die Treiber für lichtstarke und Infrarot-LEDs von TI erhöhen den Wirkungsgrad, senken den Batterieverbrauch und optimieren die Stromschienen in Systemen mit höheren VIN-Werten.

Alles erweiternAlles ausblenden

Drucker

Endgeräte
Vorgestellte Referenzdesigns
Top-Produkte
Drucker
Referenzdesign für LED-Treiber mit 4 x 16 W
TPS92512