Power management

LED-Treiber für allgemeine Beleuchtung – Design und Entwicklung

TPS92513EVM

Das kompakte TPS92513EVM-001 ist für eine Eingangsspannung von 6 bis 24 V ausgelegt und steuert Hochstrom-LED-Leuchtmittel bei bis zu 1 A an.

TPS92515HVEVM

Das TPS92515HVEVM-749 ist ein vollständig bestückter und getesteter LED-Treiber. Mit ihm kann eine einzelne Kette in Reihe geschalteter LEDs versorgt werden. Dieses EVM ermöglicht es, verschiedene Dimmkonfigurationen zu testen: Analog, PWM und Shunt-FET.

TPS92641EVM

Mit dem TPS92641EVM können 10 in Reihe geschaltete LEDs bei einem Strom von 1 A angesteuert werden.

TPS92691EVM

Das TPS92691EVM-001 ist ein vollständig bestückter und getesteter SEPIC-LED-Treiber zur Stromversorgung einer einzelnen Kette in Reihe geschalteter LEDs.

Vorgestellte Referenzdesigns

Sehen Sie sich die unten vorgestellten LED-Referenzdesigns an oder greifen Sie auf alle LED-Beleuchtungsdesigns zu …

  • TIDA-00750 - Referenzdesign zur Personenzählung für bedarfsgesteuerte Lüftung mittels 3D-Laufzeitmessung (ToF)
  • TIDA-01095 - Referenzdesign für dimmbaren DC/DC-LED-Treiber (100 W) mit Tageslicht-Energiegewinnung und drahtloser Verbindung
  • TIDA-01096 - Referenzdesign eines abstimmbaren DC/DC-Treibers für weiße LEDs mit hohem Wirkungsgrad und Bluetooth Smart

Design- und Simulationstools

WEBENCH Designer ist ein leistungsstarker Softwarealgorithmus mit grafischer Benutzeroberfläche, mit dem in wenigen Sekunden vollständige Anwendungen erstellt werden können.