Power management

LED-Treiber für allgemeine Beleuchtung

Wir bieten das branchenweit größte Sortiment allgemeiner Produkte für die LED-Beleuchtung an, das auf die Anforderungen dieses Anwendungsbereichs zugeschnitten ist: hohe Leistung, lange LED-Lebensdauer und geringe Störaussendung. Unser umfassendes IC-Portfolio für Beleuchtungslösungen im Industriebereich deckt einen breiten Bereich von LED-Treibern ab, von flexiblen DC/DC- und AC/DC-Controllern und integrierten Wandlern bis hin zu innovativen AC-Linearlösungen und Matrixmanager-ICs.

Durchsuchen nach Anwendungen

Die DC/DC-, AC/DC- und linearen AC-Treiberbausteine mit großem VIN-Bereich von TI verbessern die Leistung von LED-basierten Lösungen für Innen- und Außenbeleuchtung sowie LED-Nachrüstprodukten für Glühlampen und Leuchtstoffröhren. Gleichzeitig beschleunigen sie die Produktentwicklung.

Feldaktor- und Machine-Vision-Beleuchtungslösungen wurden entwickelt, um die Systemleistung zu verbessern und die Markteinführung zu beschleunigen.

DC/DC-LED-Lösungen mit großem VIN-Bereich für Sicherheitskamera-Anwendungen.

DC/DC-, AC/DC-Bausteine und lineare AC-Bausteine mit großem VIN-Bereich für ein breites Anwendungsspektrum von Kühlschränken über Waschmaschinen bis hin zu Lüftern.

Treiber für lichtstarke und Infrarot-LEDs von TI erhöhen den Wirkungsgrad, senken den Batterieverbrauch und optimieren die Stromschienen Systemen mit höheren VIN-Werten.

DC/DC-Treiber mit großem VIN-Bereich, fortschrittlicher Dimmfunktion, hohen Kontrastverhältnissen und schnellem dynamischem Ansprechverhalten verbessern die Leistungsfähigkeit von LED- und Laserprojektoren der nächsten Generation.

Vorgestellte Produkte

TPS92515

LED-Treiber für 2 A mit integriertem NFET mit der Möglichkeit zur Highside-Strommessung und PWM-Helligkeitsregelung mit Shunt

TPS92692

Hochgenauer LED-Controller mit Spread-Spectrum-Frequenzmodulation und internem PWM-Generator

TPS54201

Synchroner Abwärts-LED-Treiber, 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung

Technische Ressourcen

Sehen Sie sich TIDA-00750, TIDA-01095, TIDA-01096 und andere vorgestellte LED-Referenzdesigns oder alle Designs für LED-Beleuchtung an.

Lesen Sie die neuesten Beiträge unserer Experten zu unseren LED-Treiberlösungen.