Power management

Bringen Sie Farbe in Ihr Design

mit unseren LED-Treibern für RGB und weißes Licht

Unser großes Treibersortiment für weiße und RGB-LEDs ist auf die ständig wachsende Marktnachfrage nach Lösungen für Mensch-Maschine-Schnittstellen und Darstellung interessanter Farbeffekte in den Bereichen Industrie, Kommunikation/Telekommunikation und Haushalts-/persönliche Elektronik zugeschnitten. Ganz gleich, ob Sie einen farbigen Lichtring an einer Video-Türklingel, rhythmisch leuchtende Lichter an einem drahtlos arbeitenden Lautsprecher oder eine Verbindungsanzeige an einem Router realisieren möchten, bei uns erhalten Sie den passenden LED-Treiber.

LED-Treiber mit hochauflösender PWM-Helligkeitsregelung

Neue Familie von 12-Bit- und 29-kHz-Treibern sorgt für optimale Farbe und Helligkeit ohne hörbares Rauschen. Der hochauflösende PWM-Generator verbessert die Benutzerfreundlichkeit in Anwendungen, die eine Mensch-Maschine-Schnittstelle nutzen.

LED-Treiber mit programmierbarem Beleuchtungsmodul

LED-Treiber mit einzigartigem programmierbarem Beleuchtungsmodul, das dem LED-Treiber den autonomen Betrieb ohne MCU-Steuerung ermöglicht und dadurch Strom spart.

LED-Treiber mit Topologie

LED-Treiber mit Topologie

Treiber für RGB- und weiße LEDs mit einem integrierten DC/DC-Wandler bieten einen höheren Wirkungsgrad, benötigen weniger Platinenplatz, lassen sich einfacher implementieren und beschleunigen die Produktentwicklung. Wählen Sie Ihre Topologie unten aus.

Durchsuchen nach LED-Konfiguration

Unsere Bausteine im Treiberangebot für weiße und RGB-LEDs wurden speziell für bestimmte LED-Konfigurationen entwickelt. Anhand der folgenden Hinweise können Sie rasch den geeigneten LED-Treiber für Ihre Anwendung ermitteln.

Die LED-Treiber in dieser Kategorie eignen sich für komplexere Anzeigeanwendungen wie RGB-LED-Ringe. Häufige Anwendungen umfassen Video-Türklingeln, Haushaltsgeräte, intelligente elektronische Schlösser und drahtlose Lautsprecher.

LED-Treiber können auch zur einfachen LED-Statusanzeige unter anderem in IP-Konferenztelefonen, Routern und Anzeigetafeln implementiert werden.

Ausgewählte Referenzdesign

Technische Ressourcen

Starten Sie direkt mit ultraglatten RGB-LEDs mit einem GUI für die LP5018/24/30/36-Bausteine.

Haben Sie eine gute Verbindung? Sie sind es auf jeden Fall, wenn Sie diesen Beitrag lesen! Sie sind über Ihren Heimcomputer, Ihr Tablett, Ihr Smartphone, Ihr Auto, Ihre Bibliothek oder Ihr Café mit dem Internet verbunden.

Lesen Sie die allerneuesten Blog-Beiträge unserer Experten zu LED-Treibern in den E2E™-Foren von TI.

Ausgewähltes Video