Power management

LED-Treiber für Beschilderung & große Displays

Wir bieten ein großes Sortiment von Treiberlösungen mit 16 bis 48 Ausgangskanälen für LED-Displays an, die speziell für Beschilderungsanwendungen wie Bühnendisplays, Werbetafeln und Schilder entwickelt wurden. Die äußerst leistungsfähigen LED-Treiber decken die gesamte Spanne von großformatigen Videowänden, die mit Bildschirmtreibern kompatible Technologien für eine lebendige Bilddarstellung erfordern, bis zu Displays mit reiner Text-/Zeichenausgabe ab. Für unsere LED-Treiber für Beschilderung und große Displays sind zahlreiche Designressourcen und kompetenter technischer Support verfügbar, um die Produktentwicklung zu beschleunigen.

Beschilderung-Linear

24 bis 48 Ausgangskanäle

HD-LED-Treiber für hochwertigere Displays: 8 RGB (24 = 8 x 3) und 16 RGB (48 = 16 x 3).

16-kanaliger LED-Treiber für Beschilderung

16 Ausgangskanäle

Einfache Treiber des „Ein/Aus“-Typs für Werbetafeln und Videodisplays im unteren bis mittleren Segment. PWM-Treiber für Videodisplays im mittleren bis oberen Segment.

Vorgestellte Produkte

TLC5958

LED-Treiber mit Bootstrap-FET, 48 Kanälen und 16-Bit-ES-PWM

TLC59581

LED-Treiber mit Bootstrap-FET, 48 Kanälen und 16-Bit-ES-PWM

TLC59582

LED-Treiber mit Bootstrap-FET, 48 Kanälen, 16-Bit-ES-PWM und LOD Caterpillar

TLC59116

Konstantstrom-LED-Treiber (Stromsenke) mit 16-Bit-PWM und I2C-Bus (Fast-Mode Plus)

Technische Ressourcen

Kurzanleitung zu Treibern für digitale Beschilderungsanwendungen

Mit dieser Kurzreferenz können Sie schnell den geeigneten LED-Treiber für digitale Beschilderungsanwendungen ermitteln

Vorgestellte Referenzdesigns

64-x-64-Vollfarben (R/G/B)-LED-Matrix mit High-Multiplexing-Referenzdesign

LED-Online-Support

In unseren E2E™-Foren erhalten Sie technischen Support mit schnellen, verifizierten Antworten und Designunterstützung von unseren Experten.