Isolierte Gate-Treiber
Äußerst robuste, flexible und universell kompatible Bausteine für viele Anwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Isolierungseinstufung
Funktionale und Basisisolierung
Stellen eine einzige Stufe elektrischer Isolierung bis zu 3 kVRMS und einen ausreichenden Schutz gegenüber Stromschlag bereit.
Verstärkte Isolierung
Ermöglichen eine Isolierung bis zu 5,7 kVRMS, um den Schutz vor Stromschlag zu gewährleisten und zugleichg höhere Arbeitsspannungen, größere Kriechstrecken und mehr Abstand für verbesserte Robustheit des Systems zu bieten.
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 5
3kVRMS 4A/6A two-channel isolated gate driver with enable logic and programmable deadtime
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.44
Automotive, 3kVRMS 4A/6A two-channel gate driver with enable logic and programmable deadtime
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.519
Isolierter Zweikanal-Gate-Treiber mit 4 A/6 A, 5 kVRMS, DIS- und DT-Pins für IGBT
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.471
Isolierter Zweikanal-Gate-Treiber mit 4 A/6 A, 5 kVRMS, DIS- und DT-Pins für IGBT
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.225
4A/6A 5kVRMS zweikanaliger isolierter Gate-Treiber mit EN- und DT-Pins für IGBT und SiC
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.471
Leistungstrends
Isolierte Gate-Treiber für die Leistungsdichte und Isolierung
Ein Isolierungsbaustein ermöglicht die Übertragung von Daten und Strom zwischen Hoch- und Niederspannungs-Einheiten, und verhindert zugleich, dass gefährlicher Gleichstrom oder unkontrollierter Transientenstrom aus dem Netz austreten. Robuste Isolierung wird durch die Integration des Isolators mit dem Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber verwirklicht. Gate-Treiber sind in einfacher, funktionaler und verstärkter Isolierung erhältlich und akzeptieren einen energieeffizienten Eingang von einem Controller-IC, um den geeigneten Hochstrom-Gate-Antrieb für einen MOSFET-, IGBT-, SiC- oder GaN-Leistungsschalter zu erzeugen.