Erstklassiger Widerstand mit Gate-Ladung ermöglicht hohe Frequenz, höhere Leistungsdichte.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere N-Kanal-MOSFETs verbessern die Steuerung von Spannung und Strom für ein breites Spektrum von Designanforderungen für Netzteile, einschließlich hoher Schaltfrequenzen. Unsere N-Kanal-MOSFETs ermöglichen auch kleinere Formfaktoren, welche Ihnen dabei helfen, die Leistungsdichte zu maximieren und den PCB-Platzbedarf um mehr als 50 % zu reduzieren. 

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

≤30-V Max BVDSS

Entwickeln mit einem Niederspannungs-N-Kanal-MOSFET und Auswählen von ≤30-V-Bausteinen.

40-V bis 100-V Max BVDSS

Entwickeln mit einem Mittelspannungs-N-Kanal-MOSFET und Auswählen von 40-V- bis 100-V-Bausteinen.

FemtoFET™-MOSFETs

Das Entwickeln mit FemtoFET™-N-Kanal-MOSFETs eignet sich ideal für Mobiltelefone, Tablets und beliebige andere Anwendungen, bei welchen die Einsparung von Platinengröße und das Verlängern der Batterielaufzeit erforderlich sind.

N-Kanal-MOSFETs

Technische Ressourcen

Application note
Application note
MOSFET Support and Training Tools (Rev. D)
Erkunden Sie unser umfassendes Angebot an Literatur und Tools für die Unterstützung Ihrer Leistungs-MOSFET-Designs.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs
Dieser Anwendungshinweis erörtert die Ursache des Schalterknoten-Überschwingens, Messverfahren zur genauen Charakterisierung dieses Überschwingens sowie Methoden zum Minimieren der Auswirkungen unter Beibehaltung einer ausgezeichneten Systemleistung.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
What’s not in the power MOSFET data sheet, part 1: temperature dependency
Erfahren Sie mehr darüber, was in einem MOSFET-Datenblatt enthalten ist und was noch wichtiger ist: Was nicht.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Berechnungstool
MOSFET-Leistungsverlustberechnung für synchrone Abwärtswandleranwendungen
Wägen Sie rasch Größe, Kosten und Leistung ab, um den optimalen MOSFET basierend auf den Anwendungsbedingungen auszuwählen.
Berechnungstool
MOSFET-Leistungsverlustberechnung für Motorantriebanwendungen
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Berechnungstool
MOSFET-Leistungsverlustberechnung für Lastschalteranwendungen
Wägen Sie rasch Größe, Kosten und Leistung ab, um den optimalen MOSFET basierend auf den Anwendungsbedingungen auszuwählen.

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.