Home Power management MOSFETs N-Kanal-MOSFET-Transistoren

Power management

N-Kanal-MOSFET-Transistor

Branchenbester Widerstand und Gate-Ladung ermöglicht hohe Frequenz, höhere Leistungsdichte


≤30 V

Entwickeln Sie mit einem N-Kanal-MOSFET für Niederspannung. Wählen Sie aus Bausteinen für ≤ 30 V aus.


40-100 V

Entwickeln Sie mit einem N-Kanal-MOSFET für mittlere Spannung. Wählen Sie aus Bausteinen für 40–100 V aus.


FemtoFET™-MOSFET

Ideal für Mobiltelefone, Tablets und andere Anwendungen, bei denen möglichst kompakte Platinenmaße und eine Verlängerung der Batterielaufzeit im Vordergrund stehen.

Ausgewählte N-Kanal-MOSFETs

CSD18536KCS

NexFET™ Power-MOSFET, 60 V, 1,3 mOhm, TO-220

CSD19537Q3

NexFET™ Power-MOSFET, 100 V, 12,1 mOhm SON-Gehäuse 3,3 x 3,3 mm