Power management

MOSFET-Leistungsstufen

Steigern Sie die Systemeffizienz und vereinfachen Sie das Design

Koppeln Sie unsere NexFET™-MOSFET-Leistungsstufenprodukte mit mehrphasigen Controllern, um die Lösungsgröße zu minimieren, die Dichte und Effizienz zu erhöhen und das System-Feedback zu verbessern.

Hohe Effizienz

Die PowerStack™-Gehäusetechnologie eliminiert Parasiten und reduziert Schaltverluste, während der große Erdungsleiterrahmen gleichzeitig über eine ausgezeichnete thermische Leistung verfügt.

Erweitertes Diagnose-Feedback

Genaue, temperaturkompensierte, bidirektionale Strommessung bei jedem Zyklus verbessert die Systemüberwachung und Temperatur verhalten. Darüber hinaus verbessert die Fehlerüberwachung die Zuverlässigkeit des Systems.

Weitreichende Integration

Integrierte MOSFETs, Treiber und Stromsensoren verfügen über eine vollständige Schaltfunktion, die passive Komponenten eliminiert, um die Lösungsgröße zu reduzieren und das PCB-Layout zu vereinfachen.

Ausgewählte Produkte

CSD95490Q5MC

NexFET™-Power-Block für synchronen Abwärtswandler, 75 A, mit DualCool™-Gehäuse.

CSD95495QVM

Intelligente NexFET™-Power-Block für synchronen Abwärtswandler, 50 A, in kleinem 4x5-SON-Gehäuse

CSD95480RWJ

Synchroner 70-A-Abwärtswandler NexFET™-Power-Block mit einem Platzbedarf nach Industriestandard.

Nahtlose Integration

Die NexFET™-Rower-Block-Paare lassen sich nahtlos mit unseren mehrphasigen Abwärtscontrollern für effizientes Design bei reduzierter Lösungsgröße kombinieren.

Ausgewählte technische Inhalte

Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)

Der synchrone Abwärtswandler ist eine weit verbreitete Topologie in Niederspannungs- und Hochstromanwendungen. Verlustarme und hocheffiziente Synchron-Abwärtswandler sind bei fortschrittlichen Mikroprozessoren der Zukunft sehr gefragt.

In der heutigen Computerumgebung werden CPUs, FPGAs, ASICs und sogar Peripheriebausteine immer komplexer und damit auch ihre Anforderungen an die Stromversorgung.

Technische artikel

Blogs über mehrphasige Stromversorgung


Ausgewähltes Video

Ein genauerer Blick auf die Konstruktion unserer intelligenten Leistungsstufen und wie das Gehäuse die Leistung der Schaltung verbessern kann.