Si power stages
Maximize power density, optimize efficency, and streamline designs
Nach Kategorien durchsuchen
Select by type
Thermally optimized footprint power stages
Thermally optimized footprint smart power stages
Industry-common footprint smart power stages
Our MOSFET power stages increase system efficiency & simplify designs
High efficiency
PowerStack™ packing technology eliminates parasitics and reduces switching losses, while a large ground leadframe provides excellent thermal performance.
Enhanced diagnostic feedback
Cycle-by-cycle-accurate temperature-compensated bidirectional current sensing improves system monitoring and temperature. Additionally, fault monitoring improves system reliability.
High integration
Integrated MOSFETs, drivers and current sensing provide a complete switching function that eliminates passive components, reducing solution size and simplifying printed circuit board layout.
Technische Ressourcen
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
An Introduction to Multiphase Buck Regulators
PowerStack™ Packaging Technology Overview
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Verkleinern Sie die Gesamtgröße der Lösung, verbessern Sie das Einschwingverhalten und die Ausgangsspannungswelligkeit, optimieren Sie die Effizienz und stärken Sie den Systemschutz – mit unseren MOSFET-Leistungsstufen
NexFET™-Leistungsstufen tragen in Verbindung mit Mehrphasen-Controllern dazu bei, Schaltverluste zu reduzieren und die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern.
Vorteile:
- Die PowerStack™-Gehäusetechnologie eliminiert Parasitäreffekte, während ein großes Massestanzgitter eine hervorragende thermische Leistung bietet.
- Genaue, temperaturkompensierte, bidirektionale Strommessung bei jedem Zyklus verbessert die Systemüberwachung. Die Fehlerüberwachung verbessert die Zuverlässigkeit des Systems.
- Integrierte MOSFETs, Treiber und Stromsensoren bieten Schaltfunktionen, die passive Komponenten eliminieren und das Leiterplattenlayout vereinfachen.
Ausgewählte Ressourcen
- CSD95410RRB – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom
- CSD95420RCB – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 50 A Spitzenstrom
- CSD95411 – NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 65 A Spitzen-Dauerstrom
- Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) – Application note
Ermöglichen Sie Stromversorgungslösungen über 1.000 A hinaus, verbessern Sie das Einschwingverhalten und die Ausgangsspannungswelligkeit, optimieren Sie die Effizienz und stärken Sie den Systemschutz – mit MOSFET-Leistungsstufen
NexFET-Leistungsstufen™ in Kombination mit Mehr-Phasen-Reglern tragen dazu bei, Schaltverluste zu reduzieren und die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern.
Vorteile:
- Die aktive Stromverteilungs-Phasenverdopplungs-Technologie sorgt für eine genaue Stromverteilung unter gestapelten Leistungsstufen.
- Der CSD95430 ermöglicht Hochleistungsanwendungen durch einfaches Skalieren Ihrer Stromversorgungslösung.
- Die PowerStack™-Gehäusetechnologie eliminiert Parasitäreffekte, während ein großes Massestanzgitter eine hervorragende thermische Leistung bietet.
Ausgewählte Ressourcen
- CSD95430 – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit bis zu 90 A
- CSD95410RRB – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom
- CSD95420RCB – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 50 A Spitzenstrom
Ermöglichen Sie Eingangsspannungen bis zu 16 V, verbessern Sie das Einschwingverhalten und die Welligkeit der Ausgangsspannung, und stärken Sie den Systemschutz – mit MOSFET-Leistungsstufen
NexFET™-Leistungsstufen in Kombination mit Mehr-Phasen-Reglern tragen dazu bei, Schaltverluste zu reduzieren und die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern.
Vorteile:
- Die 25-V-FET-Technologie ermöglicht einen Eingangsspannungsbereich von bis zu 16 V.
- Die PowerStack™-Gehäusetechnologie eliminiert Parasitäreffekte, während ein großes Massestanzgitter eine hervorragende thermische Leistung bietet.
- Genaue, temperaturkompensierte, bidirektionale Strommessung bei jedem Zyklus verbessert die Systemüberwachung. Die Fehlerüberwachung verbessert die Zuverlässigkeit des Systems.
Ausgewählte Ressourcen
- CSD96415 – NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 80 A Spitzen-Dauerstrom
- CSD96416 – Intelligente NexFET™ -Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 50 A Spitzen-Dauerstrom
- CSD95410RRB – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom
Design- & Entwicklungsressourcen
Evaluierungsmodul für Zweikanal (6+2 oder 5+3 Phasen), D-CAP+ Abwärtswandler, DC/DC-Analog mit PMBus
Das Evaluierungsmodul TPS53681EVM ermöglicht es Benutzern, die Betriebseigenschaften des TPS53681-Controllers mit den intelligenten Leistungsstufen CSD95490 in einer Niederspannungs-, Hochstrom-, Abwärts-Point-of-Load (POL)-Anwendung mit der Konfigurations-, Steuer- und Überwachungsfunktionalität (...)
TPSM831D31, 8 V bis 14 V-Eingang und Zweifach-Ausgang 120 A + 40 A PMBus-Leistungsmodul – Evaluierun
Zweikanalig (12+0, 11+1 oder 10+2 Phasen), D-CAP+-Abwärtsregler, DC/DC-Analog mit PMBus-Schnittstell
The TPS536C7EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS536C7 controller.
The controller is dual-channel (12 + 0, 11 + 1 or 10 + 2 phases), D-CAP+™ synchronous buck driverless control with PMBus Interface. The device operates using a voltage supply between 4.5 V and 17 V. The (...)