Abwärts/Aufwärts- & invertierende Regler
Vielfältige Konfigurationen und Lösungsgrößen für Ihre Designanforderungen
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtswandler, 26 V, 20 A.
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.84
AEC-Q100-qualifizierter, vollintegrierter 8-A-Aufwärtswandler (36 V) mit I²C-Schnittstelle
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.953
1,5-A hocheffizientes Abwärts-/Aufwärts-Modul mit integriertem Induktor
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.5
55-V-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem VIN-Bereich und I2C-Schnittstelle
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.711
1,5-A-Ausgangsstrom-Abwärts-/Aufwärtswandler
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45
Vollständig integrierter Abwärts-/Aufwärtswandler, 36 V, 4 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.7
Power-Trends
Leistungsdichte
Ihr Stromversorgungsdesign benötigt hohe Leistungsausgänge bei geringem Platzbedarf und minimaler Wärmeentwicklung. Unsere hocheffizienten Produkte ermöglichen es uns, diese thermischen Probleme in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen zu lösen. Unsere Abwärts-Aufwärts-Regler nutzen mehrere führende Stromversorgungstechnologien für die leistungsstärksten, größenoptimierten und besten thermischen Leistungslösungen. Unsere hocheffizienten Controller und integrierten Wandler unterstützen Sie bei der Erfüllung aller Designziele.
Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
Die Abschwächung von EMI-Störungen bei Abwärts-Aufwärts-Reglern ist für viele Stromversorgungsentwickler eine große Herausforderung. Unsere Geräte und Designs zur Reduzierung von EMI-Störungen sind für die erforderlichen IEC- und CISPR-Standards validiert, um EMI, Ausgangswelligkeit, hörbares Rauschen und andere Nachteile, die bei der Verwendung eines DC/DC-Switcher entstehen, zu minimieren. Unsere branchenführende Dual-Random-Spread-Spectrum-Technologie reduziert EMI durch die Verteilung von Energie auf mehrere Bänder mit zwei Zufallsfrequenzgeneratoren.
Geringer Ruhestrom (IQ)
Ihr Stromversorgungsdesign erfordert Effizienz über den gesamten Lastbereich, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Unsere Abwärts-Aufwärts-Bausteine schöpfen die Leistung des Akkus optimal aus, indem sie auf das Ablassen von Spannungseingängen reagieren. Unsere Abwärts-Aufwärts-Regler mit extrem niedrigem I Q minimieren den Ruhestromverbrauch bei geringer Last oder bei abgeklemmter Last.
Technische Ressourcen
How to Achieve Low EMI with TPS55288 Buck-Boost Converter
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths
Design- & Entwicklungsressourcen
WEBENCH® Power Designer
PSpice® for TI design and simulation tool
Power Stage Designer™ software tool of most commonly used switchmode power supplies
Power Stage Designer is a JAVA-based tool that helps speed up power-supply designs as it calculates voltages and currents of 21 topologies based on user inputs. Additionally, Power Stage Designer contains a Bode plotting tool and a helpful toolbox with various functions to make power supply design (...)