카테고리별로 찾아보기
정격 입력 전압별 선택
신제품
4-V to 16-V input, 25-A remote sense synchronous step-down converter
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.51
4-V to 16-V input, 30-A, remote sense, synchronous step-down converter
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.75
전력의 추세
전력 밀도
더 많은 전력, 더 적은 보드 공간. 이는 모든 시장 및 TI의 스텝다운 컨버터 포트폴리오에서 애플리케이션의 추세입니다. 고밀도 벅 컨버터는 FPGA 및 프로세서와 같은 고전류 디지털 부하에 전원을 공급하는 데 탁월한 선택입니다. TI의 프로세서 연결 툴을 사용하여 FPGA 또는 프로세서를 보완할 수 있는 최고의 장치를 찾아보세요.
Understanding Flip Chip QFN (HotRod) and Standard QFN Performance Differences
고전류, 높은 주변 온도 애플리케이션에서 DC/DC 열 관리
Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add
전력 밀도을 위한 주요 제품
낮은 EMI
벅 컨버터 EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계자들에게 큰 과제입니다. EMI 감소 기술이 내장된 디바이스는 설계 시간을 줄이고 CISPR 25 클래스 5와 같은 어려운 표준을 준수하도록 지원합니다. 아래 표에서 EMI 성능을 위한 최고의 최신 스텝다운 컨버터를 확인해 보십시오.
장치 수준 기능 및 패키지 옵션이 차량용 설계의 EMI를 최소화하는 데 도움이 되는 방법
납땜 인두를 만지기 전에 EMI를 해결할 수 있는 TI의 온라인 도구 상자 활용하기
Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
낮은 EMI을 위한 주요 제품
낮은 정동작 전류(IQ)
휴대용 및 배터리로 작동하는 애플리케이션의 저부하 효율성을 높이고 배터리 사용 시간을 연장하는 초저 대기 정동작 전류를 가진 DC/DC 벅 스위칭 레귤레이터입니다. DCS Control 기술을 지원하는 저전력 컨버터의 TPS62x 제품군 및 세계에서 가장 낮은 IQ스위칭 레귤레이터인 TPS62840을 포함한 벅 컨버터 포트폴리오에서 가장 낮은 IQ 제품을 찾아보세요.
정동작 전류 매개 변수
Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15
낮은 노이즈와 높은 정밀도
일반적인 스위칭 레귤레이터는 고해상도 ADC 및 AFE에 전원을 공급하기 위해 포스트 레귤레이터 LDO가 필요합니다. 하지만 업계 최고의 잡음 및 리플 성능을 갖춘 TPS62912 및 TPS62913을 사용하면 대부분의 애플리케이션에서 저잡음 LDO를 제거하여 PCB 면적과 전체 비용을 줄이고 시스템 효율성을 개선할 수 있습니다.
Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter
Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A)
Reducing noise on the output of a switching regulator
기술 리소스
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
전원 기본 사항 - 벅 레귤레이터 아키텍처
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
설계 및 개발 자료
WEBENCH® Power Designer
PSpice® for TI design and simulation tool
Power Stage Designer™ software tool of most commonly used switchmode power supplies
Power Stage Designer is a JAVA-based tool that helps speed up power-supply designs as it calculates voltages and currents of 21 topologies based on user inputs. Additionally, Power Stage Designer contains a Bode plotting tool and a helpful toolbox with various functions to make power supply design (...)