Abwärts/Aufwärts- & invertierende Controller (externer Schalter)
Ein breites und branchenführendes Portfolio an Abwärts-/Aufwärts- und SEPIC-Controllern mit großem Eingangsspannungsbereich, sowie hoher Leistung
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
4-Schalter-Abwärts-Aufwärts-Controller
Vier Schalter für maximalen Wirkungsgrad unter allen Lastbedingungen und mittlere bis hohe Leistungsanforderungen.
Zwei-Schalter-Abwärts-Aufwärts-Controller
Zwei Schalter und zwei Gleichrichterdioden für Benutzerfreundlichkeit und niedrige bis mittlere Stromversorgungsanforderungen.
SEPIC-Controller
Ein Schalter plus Gleichrichterdiode und zwei Induktoren für Kosteneffizienz und geringen Stromverbrauch.
Abwärts-/Aufwärtsregler
Bidirektionaler Controller – aufwärts in die eine abwärts in die andere Richtung
Neue Produkte
Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtswandler, 26 V, 20 A.
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.84
55-V-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem VIN-Bereich und I2C-Schnittstelle
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.711
Bidirektionaler 80-V-Zwei-Kanal-Abwärts-/Aufwärtsregler für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.012
Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, großem VIN-Bereich bis 60 V und bidirektionalem B
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.8
Technische Ressourcen
Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
Bridging 12 V and 48 V in dual-battery automotive systems
Design- & Entwicklungsressourcen
WEBENCH® Power Designer
PSpice® for TI design and simulation tool
Power Stage Designer™ software tool of most commonly used switchmode power supplies
Power Stage Designer is a JAVA-based tool that helps speed up power-supply designs as it calculates voltages and currents of 21 topologies based on user inputs. Additionally, Power Stage Designer contains a Bode plotting tool and a helpful toolbox with various functions to make power supply design (...)