Abwärts/Aufwärts-, invertierende & Split-Rail-Wandler (intergrierter Schalter)
Effiziente und kompakte Wandler (invertierend, Split-Rail oder Abwärts-Aufwärts) mit integriertem Schalter
Nach Kategorien durchsuchen
Durchsuchen nach Typ
Abwärts/Aufwärts
DC/DC-Abwärtswandler-ICs, die für die Versorgung durch die typischerweise in tragbaren Elektronikgeräten verwendeten Batterie-/Akkutypen vorgesehen sind.
Invertierend
Abwärtsspannungswandler für gängige 3,3-V- und 5-V-Zwischenbusse und Eingangsspannungsschienen für Unterhaltungselektronik und andere energiesparende Systeme.
Split-Rail
DC/DC-Abwärtswandler für gängige Anwendungen mit 12 V Eingangsspannung wie Kommunikationsprodukte, Enterprise Computing oder 12-V-Fahrzeugsysteme.
Neue Produkte
AEC-Q100-qualifizierter, vollintegrierter 8-A-Aufwärtswandler (36 V) mit I²C-Schnittstelle
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.953
Vollständig integrierter Abwärts-/Aufwärtswandler, 36 V, 4 A (Automobilindustrie)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.15
Vollständig integrierter Abwärts-/Aufwärtswandler, 36 V, 4 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.7
1,5-A-Ausgangsstrom-Abwärts-/Aufwärtswandler
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45
Abwärts-Aufwärtswandler, 1,6 bis 5,5 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit I2C, Wafer-Chip-Scale-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45
1,5-A Abwärtswandler mit 1,6-V- bis 5,5-V-Eingangsspannung und I2C im WCSP-Gehäiuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45
Technische Ressourcen
Ease power-supply design for USB PD applications with buck-boost converters
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
Design- & Entwicklungsressourcen
TPS65132W Single Inductor Dual Output Power Supply Evaluation Module
The TPS65132 is designed to support positive / negative output voltage, for example to drive TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). In this application the two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to (...)
TPS630250 DSBGA evaluation module 4-A switch buck-boost regulator
The TPS63025xEVM-553 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS63025 device family, a 2.5MHz (typ.) fully integrated buck-boost converter.
The TPS63025x devices are high efficient, low quiescent current devices in buck-boost topology. They are suitable for applications where the input (...)
TPS55288 buck-boost converter EVM with 400kHz operation frequency
The TPS55288 is a synchronous buck-boost converter optimized for converting battery voltage or adaptor voltage into power supply rails.
The TPS55288 integrates two 16-A MOSFETs of the boost leg to balance the solution size and efficiency for USB Power Delivery (USB PD) application.
The TPS55288 has (...)