Home Power management DC/DC-Schaltregler

Power management

DC/DC-Schaltregler

Branchenführende DC/DC-Wandlung für jede Anwendung

Schaltregler repräsentieren die effizienteste Möglichkeit, eine DC/DC-Spannung in eine andere zu wandeln. Wir unterstützen Sie über alle nicht isolierten DC/DC-Topologien (Abwärts, Aufwärts, Abwärts/Aufwärts und invertierend) hinweg mit dem branchenweit größten und vielfältigsten Angebot an DC/DC-Wandlern, Leistungsmodulen und Reglern dabei, innovative Stromversorgungslösungen zu entwickeln, die sich von der Konkurrenz abheben. 

Wie möchten Sie Ihre Eingangsspannung sinnvoll einsetzen?

Wir bieten für praktisch alle gegebenen Eingangsspannungen und Ausgangsströme einen DC/DC-Regler, der Ihren Designanforderungen entspricht. Außerdem finden Sie bei uns für die meisten Umwandlungsaufgaben eine Auswahl von Reglertypen, deren Bandbreite von flexiblen DC/DC-Reglern bis zu hochintegrierten DC/DC-Leistungsmodulen reicht.

Durchsuchen nach wichtigsten Designmerkmalen

Wir bieten eine große Anzahl von DC/DC-Schaltreglern sowie Bibliotheken von Schulungsinhalten an, mit denen sich die meisten Herausforderungen bei der Entwicklung einer Stromversorgung meistern lassen. Klicken Sie unten, um die Wandler, Regler und Leistungsmodule kennzulernen, die für Ihre einzigartigen Systemanforderungen entwickelt wurden.

Großer Eingangsspannungsbereich

Bausteine mit großem VIN-Bereich bieten eine maximale Eingangsspannung von mehr als 30 V und finden ihren Einsatz gewöhnlich in Systemen mit Nennspannungen von 12 V, 24 V und 48 V, in denen hohe Eingangsspannungstransienten typisch sind.

Geringer Ruhestrom

Schaltregler mit extrem geringem Standby-Ruhestrom bieten einen höheren Wirkungsgrad bei Teillast und eine längere Batterielaufzeit in tragbaren und batteriebetriebenen Anwendungen.

Einfache Verwendung

SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungswandler wurden von Grund auf im Hinblick auf einfache Verwendbarkeit entwickelt. Zu ihren gemeinsamen Leistungsmerkmalen gehören hoher Integrationsgrad, geringe Bauteilanzahl und Gehäuse mit der Möglichkeit zur optischen Prüfung.

Hohe Leistungsdichte

Die hochintegrierten SWIFT™-Stromversorgungsprodukte und Stromversorgungsmodule zeichnen sich durch hohe Ausgangsstromlieferfähigkeit und ein kompaktes, thermisch optimiertes Gehäuse aus.

FPGA- und Prozessor-Anbindung

Für digitale Prozessorkerne benötigen Sie eine effiziente Stromversorgung. Nutzen Sie die neuesten und besten Schaltwandler, -regler und -module, um jede Schiene Ihres FPGAs oder Prozessors mit Strom zu versorgen.

Geringe Störausstrahlung (EMV) und Rauschen

Die Verminderung von EMI und Rauschen in Schaltreglerdesigns kann eine Herausforderung darstellen, aber wir unterstützen Sie mit umfangreichen Schulungsmaterialien und innovativen ICs.

Vorgestellte Produkte

TPS62840

Hocheffizienter 750-mA-Abwärtswandler mit 1,8 V bis 6,5 VIN und weltweit niedrigstem Ruhestrom bei 60 nA

LM5143-Q1

3,5-V bis 65-V niedriger Iq, dualer, 2-phasiger, synchroner Abwärts-DC-DC-Controller

TPSM53604

36-V-, 4-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in kleinem 5,5 x 5 mm x 4 mm RLF QFN-Gehäuse mit einfacher Stellfläche

TPS61023

3-A-Aufwärtswandler mit äußerst niedriger 0,5-V-Eingangsspannung

Ausgewählte DC/DC-Schaltregler-Ressourcen

Durchsuchen Sie unsere Bibliothek mit Anwendungshinweisen zu Schaltreglern, Produktauswahlhilfen und Whitepapers.

Vollständig getestete Referenzdesigns und Prüfberichte für den schnellen Einstieg in die Entwicklung.

Entdecken Sie die Fülle an Schulungsvideos zu verschiedenen Themen rund um DC/DC-Schaltregler.

Suchen Sie nach Schaltreglern beliebiger Anbieter, um unsere Vergleichsbausteine zu finden.

Erhalten Sie schnell und zuverlässig technischen Support von unseren Experten, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen in die Praxis unterstützen.

Lernen Sie die weltweit leistungsfähigste Online-Entwicklungsumgebung kennen.