Power management

SIMPLE SWITCHER® Wandler

Einfach zu bedienende Produkte, leistungsstarke Design-Tools und fachkundiger technischer Support

Das SIMPLE SWITCHER-Portfolio von DC/​DC-Schaltwandlern bietet einfach zu bedienende Bausteine, die Eingangsspannungen bis zu 60 V und Ausgangsströme bis zu 5 A verarbeiten können. Jeder SIMPLE SWITCHER-Wandler-IC wird konzipiert, entworfen und entwickelt, um das Design der DC/​DC-Stromversorgung zu vereinfachen und unsere Kunden schneller auf den Markt zu bringen. Auf der Suche nach einem SIMPLE SWITCHER-Stromversorgungsmodul?

Benutzerfreundliche Wandler

Premium-Leistung und unübertroffene Skalierbarkeit bei reduzierter Systemdesign-Komplexität und begrenzter Zahl externer Bauelemente. Robuste SMT-freundliche verbleite Gehäuseoptionen mit niedrigen thermischen Koeffizienten und großem Pin-Abstand zur Vereinfachung von Test, Debugging und Layout

Leistungsstarke und intuitive Designtools

Alle SIMPLE SWITCHER-Bausteine sind vollständig WEBENCH-fähig, d. h. Schaltplan, Layout, Transientensimulation, thermische Modellierung und Kauf dieser Lösung sind in Ihrer direkten Reichweite.

Technischer Support durch Experten

Lassen Sie sich vom SIMPLE SWITCHER-Team technischer Experten über das E2E-Forum unterstützen. Die SIMPLE SWITCHER-Ingenieure stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen zu helfen, Ihr Design auf den Markt zu bringen.

Vorgestellte Produkte

LMR36520

SIMPLE SWITCHER® 3.8-V to 36-V, 2-A step-down converter in SOIC-8 package

LMR36510

SIMPLE SWITCHER® 4.2-V to 65-V, 1-A synchronous step-down converter with 26-uA IQ

LMR33640

SIMPLE SWITCHER® 3.8-V to 36-V, 4-A step-down converter in SOIC-8 package

LMR33610

SIMPLE SWITCHER® 3.8-V to 36-V, 1-A step-down converter in SOIC-8 package

Produkt nach Merkmal auswählen

SIMPLE SWITCHER-Wandler sind von Grund auf so konzipiert, dass sie die Aufgabe der Stromversorgungsplanung vereinfachen und eine Leistung bieten, auf die Sie sich verlassen können. Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale und Funktionen, um den richtigen Wandler für Ihr nächstes Design zu finden.

Alles erweiternAlles ausblenden

Synchrongleichrichtung

Mit synchronen SIMPLE SWITCHER-DC-DC-Schaltreglern entfällt der Bedarf für eine externe Diode oder einen FET. Dadurch wird die Lösungsgröße reduziert, während Zuverlässigkeit und Leistung des Systems gesteigert werden.

Baustein
Vin (V)
Vout (V)
Iout (A)
Gehäuse
Datenblatt
WEBENCH®
LMR23610/25/30 4 to 36 1 to 30 1/2.5/3 8SO PowerPAD Download Start design
LMR33620/30 3.8 to 36 1 to 24 2/3 8SO PowerPAD Download Start design

Niedriger IQ

SIMPLE SWITCHER-DC-DC-Regler-ICs mit niedrigem Standby- und Shutdown-Ruhestrom sind ideal Geeignet für batteriebetriebene Systeme oder für Systeme, die einen Großteil der Zeit in einem Standby-Zustand verbringen. Zusätzlich zur verbesserten Leistung kann der niedrige Ruhestrom bei diesen Systemen auch die Systemkosten senken, weil die Notwendigkeit für einen LDO-Regler mit niedrigem IQ parallel zum SIMPLE SWITCHER-Regler entfällt.

Device
Vin (V)
Vout (V)
Iout (A)
Package
Quiescent current (typ) (µA)
Datasheet
WEBENCH®
LMR14020/30/50 4 to 40 1 to 36 2/3.5/5 8SO PowerPAD 40 Download Start design
LMR16010/20/30 4.5 to 60 1 to 50 1/2/3 8SO PowerPAD 40 Download Start design

Aufwärtswandler (Boost)​

Im Gegensatz zu allen anderen SIMPLE SWITCHER-DC-DC-Abwärtsreglern wird die Familie der Aufwärtswandler dazu verwendet, eine Eingangsspannung in eine höhere Ausgangsspannung umzusetzen.

 

Diese einfach anzuwendende Familie von DC-DC-Aufwärtsregler-ICs kann bis zu 40 V Ausgangsspannung liefern und verringert gleichzeitig den Platzbedarf auf der Platine. All diese Bausteine sind mit kleinen Gehäusen erhältlich. Das SOT23 beispielsweise misst weniger als 3 mm x 3 mm. Gleichzeitig benötigt der Baustein nur eine minimale Anzahl von externen Komponenten.

Device
Output current (A)
Input voltage (V)
Adj output voltage (V)
Package
Datasheet
WEBENCH®
LMR62421 2.1 2.7 to 5.5
3 to 24 SOT-23, LLP-6 Download Start design
LMR62014 1.4 2.7 to 14 3 to 20 SOT-23
Download Start design
LMR64010 1 2.7 to 14 3 to 40 SOT-23
Download Start design

≤5 externe Komponenten erforderlich

SIMPLE SWITCHER-DC-DC-Schaltreglerfamilien benötigen teilweise weniger als 5 externe Komponenten, sodass sie eine hervorragende Wahl für Stromversorgungsentwickler darstellen, die ihr Systemdesign vereinfachen, die Stückliste möglichst kurz und den Platzbedarf der Lösung möglichst klein halten möchten.

Device
Vin (V)
Vout (V)
Iout (A)
Package
External component count
Datasheet
WEBENCH®
LM22674/75/76/77 3.5 to 42 1 to 40 0.5/1/3 7TO-2638SO PowerPAD 5 Download Start design
LM2674/75/76/77 8 to 40 1.23 to 37 0.5/1/3/5
16WSON
8PDIP
8SOIC
14VSON
7DDPAK/TO-263
5 Download Start design
LM2594/95/96 4.5 to 40 3.3 to 37 0.5/1/3 5DDPAK/TO-263
5TO-220
8PDIP
8SOIC
4 Download Start design
LM2574/75/76 4 to 40 3.3 to 37 0.5/1/3 14SOIC
8PDIP
16PDIP
5DDPAK/TO-263
5TO-220
4 Download Start design

hoher Wirkungsgrad

SIMPLE SWITCHER-DC/​DC-Regler-ICs bieten den hohen Wirkungsgrad, der dem heutigen Trend zu steigendem Energiebedarf bei schrumpfender Leiterplattenfläche entspricht. Auch bei hohen Spannungsuntersetzungsverhältnissen, wie sie häufig in Industrie- und Automobiltechnik sowie in Kommunikationsinfrastruktur-Systemen vorkommen, erreichen viele SIMPLE SWITCHER-Regler mehr als 90 % Wirkungsgrad bei Volllast und auch einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Last.

Device
Vin (V)
Vout (V)
Iout (A)
Package
Efficiency for 24 V →5 V, full load,
room temp, 500kHz
Datasheet
WEBENCH®
LMR33620/30 3.8 to 36 1 to 24 2/3 8SO PowerPAD 92% Download Start design

Geringer thermischer Widerstand“

Das Wärmemanagement ist für jeden Stromversorgungsentwickler ein wichtiger Aspekt. SIMPLE SWITCHER-DC-DC-Schaltregler sind so konzipiert, dass sie hervorragende thermische Leistung und einfache Implementierung bieten. Der thermische Widerstand der robusten Gehäuse liegt bei gerade einmal 20 °C pro Watt.

 

Device
Vin (V)
Vout (V)
Iout (A)
Package
External component count
Datasheet
WEBENCH®
LM2676/77
8 to 40
1.23 to 37 3/5 14VSON
7DDPAK/TO-263
7TO-220
26 Download Start design
LM2595/96 4.5 to 40 3.3 to 37 0.5/1/3 5DDPAK/TO-263
5TO-220
8PDIP
8SOIC
20 Download Start design
LM2576/HV
4 to 40/60
1.23 to 37/57V
3 5DDPAK/TO-263 32.4 Download Start design
LM2593HV/90HV 4.5 to 60 3.3 to 57 1/2 7DPAK/TO-263
7TO-220
20 Download Start design

Kleine Lösungsgröße

Die LMR-Familie der SIMPLE SWITCHER-DC-DC-Abwärtsregler zeichnet sich aus durch ein kompaktes Gehäuse, minimale Bauteileanzahl und eine hohe Schaltfrequenz, die die Verwendung von kleinen oberflächenmontierbaren Induktoren und Chip-Kondensatoren ermöglicht.

Device
Vin (V)
Vout (V)
Iout (A)
Package
Estimated solution size for
24 V →5 V,full load, 500kHz
Datasheet
WEBENCH®
LMR14020/30/50 4 to 40 1 to 36 2/3.5/5 8SO PowerPAD 500mm2
Download Start design
LMR23610/25/30 4 to 36 1 to 30 1/2.5/3
8SO PowerPAD 305mm2 Download Start design
LMR16006 4 to 60 .5 to 55
0.6 6SOT 150mm2 Download Start design
LMR16010/20/30
4.5 to 60 1 to 50 1/2/3
8SO PowerPAD 500mm2 Download Start design

2,2-MHz-Betrieb

SIMPLE SWITCHER-Abwärtsregler arbeiten mit niedrigen minimalen Einschaltzeiten, sodass bei hoher Schaltfrequenz eine hohe VIN in die Lastspannung umgesetzt werden kann.  Dadurch entfällt die Notwendigkeit für eine Zwischenspannungsschiene. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der benötigten Bauelemente.

Device
Vin (V)
Vout (V)
Iout (A)
Package
Datasheet
WEBENCH®
LMR14020/30/50
4 to 40 1 to 36 2/3.5/5
8SO PowerPAD Download Start design
LMR23610/25/30 4 to 36 1 to 30 1/2.5/3
8SO PowerPAD Download Start design
LMR16010/20/30 4.5 to 60 1 to 50 1/2/3 8SO PowerPAD Download Start design

AEC-Q100-zugelassen

SIMPLE SWITCHER bietet ein großes Portfolio von einfach anzuwendenden DC-DC-Schaltreglern mit großem VIN-Bereich, die gemäß Automobiltechnik-Zuverlässigkeitstest AEC-Q100 qualifiziert sind. Diese Bausteine eignen sich hervorragend für Systeme mit einer Batterienennspannung von 12 V oder 24 V mit einem Eingangsüberspannungsschutz bis 42 V.

Device
Vin (V)
Vout (V)
Iout (A)
Package
Datasheet
WEBENCH®
LMR23610/25/30-Q1 4 to 36 1 to 34 1/2.5/3
8SO PowerPAD Download Start design
LMR16006Y-Q1 4 to 40 0.8 to 36 0.6 6SOT Download Start design
LMR14020/30/50-Q1 4 to 40 1 to 30 2/3/5 8SO PowerPAD Download Start design
LM2840/41/42-Q1 4.5 to 42 1.28 to 37 0.1/0.3/0.6 6SOT Download Start design
LM22671/74-Q1 4.5 to 42 1.28 to 37 0.5 8SO PowerPAD Download Start design
LM22672/75-Q1 4.5 to 42 1.28 to 37 1 8SO PowerPAD Download Start design
LM22680-Q1 4.5 to 42 1.28 to 37 2 8SO PowerPAD Download Start design
LM22670/73/76-Q1 4.5 to 42 1.28 to 37 3 8SO PowerPAD Download Start design
LM22677/78/79-Q1 4.5 to 42 1.28 to 37 5 7TO-263 Download Start design

Vorgestellte Videos