Power management

DC/DC-Abwärtsmodule

Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur DC/DC-Spannungswandlung

Bei den DC/DC-Abwärtsmodulen sind Induktoren, FETs, Kompensation und andere passive Bauelemente in ein einziges Gehäuse integriert. Dies vereinfacht die Produktentwicklung und beschleunigt die Marktreife aufgrund des geringeren Platzbedarfs der Stromversorgung. Wir bieten das branchenweit vielseitigste Sortiment von Abwärtsmodulen mit bis zu 60 VIN und 60 A Ausgangsstrom mit einer Vielzahl von Gehäuseoptionen an.

Ihr DC/DC-Design vereinfachen

Vereinfachen

Unsere Abwärts-Leistungsmodule mit integriertem Induktor vereinfachen die Entwicklung von DC/DC-Stromversorgungen im Vergleich zur Verwendung diskreter Wandler- und Regler-ICs erheblich.

  • Optimale Abwärtswandler, ausgewählt für die Spezifikation
  • Reduzierte Beschaffung von Komponenten und Qualifikation
  • Optimiertes Layout für EMI- und thermische Leistung
  • Vollständig im gesamten Betriebsbereich gekennzeichnet
Ihr DC/DC-Design verkleinern

Verkleinern

DC/DC-Abwärtsmodule minimieren die Größe der Stromversorgungslösung und sorgen dadurch für eine höchstmögliche Leistungsdichte und die Erfüllung herausfordernder Platinenplatzanforderungen.

  • Integrierte Regler, FETs, Induktor, Passivbauteile
  • Sehr kleine IC Gehäuse von 2,3 mm x 2,9 mm
  • Bis zu 40 % geringerer Platinenplatzbedarf im Vergleich zu diskreten Bauteilen

Baustein nach Gehäusetyp auswählen

MicroSiP™

Geringe Lösungsgröße und hohe Leistungsdichte für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen.

Produktsuche:

Offene Bauform (Open Frame)

Nicht isolierte DC/DC-Wandler-Stromversorgungsmodule, die mittels SMD-Verfahren oder Durchsteckstiften auf Leiterplattenmaterial aufgebaut sind.

Produktsuche:

Mit Anschlussdrähten (Leaded)

Die Module lassen sich aufgrund ihrer robusten Gehäuse mit freiliegenden Anschlusspins, geringer Pin-Anzahl und Möglichkeit zur Sichtprüfung äußerst einfach einsetzen.

Produktsuche:

Durchsuchen nach wichtigsten Designmerkmalen

Großer Eingangsspannungsbereich

Bausteine mit großem VIN-Bereich bieten eine maximale Eingangsspannung von mehr als 30 V und finden ihren Einsatz gewöhnlich in Systemen mit Nennspannungen von 12 V, 24 V und 48 V, in denen hohe Eingangsspannungstransienten typisch sind.

Geringer Ruhestrom

Schaltregler mit extrem geringem Standby-Ruhestrom bieten einen höheren Wirkungsgrad bei Teillast und eine längere Batterielaufzeit in tragbaren und batteriebetriebenen Anwendungen.

Einfache Verwendung

SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungswandler wurden von Grund auf im Hinblick auf einfache Verwendbarkeit entwickelt. Zu ihren gemeinsamen Leistungsmerkmalen gehören hoher Integrationsgrad, geringe Bauteilanzahl und Gehäuse mit der Möglichkeit zur optischen Prüfung.

Hohe Leistungsdichte

Die hochintegrierten SWIFT™-Stromversorgungsprodukte und Stromversorgungsmodule zeichnen sich durch hohe Ausgangsstromlieferfähigkeit und ein kompaktes, thermisch optimiertes Gehäuse aus.

FPGA- und Prozessor-Anbindung

Für digitale Prozessorkerne benötigen Sie eine effiziente Stromversorgung. Nutzen Sie die neuesten und besten Schaltwandler, -regler und -module, um jede Schiene Ihres FPGAs oder Prozessors mit Strom zu versorgen.

Geringe Störausstrahlung (EMV) und geringes Rauschen

Die Verminderung von EMI und Rauschen in Schaltreglerdesigns kann eine Herausforderung darstellen, aber wir unterstützen Sie mit umfangreichen Schulungsmaterialien und innovativen ICs.

Vorgestellte Produkte

TPSM53604

36-V-, 4-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in kleinem 5,5 x 5 mm x 4 mm RLF QFN-Gehäuse mit einfacher Stellfläche.

LMZM23601

Abwärts-Leistungsmodul (36 V, 1 A) in 3,8 × 3 mm großem Gehäuse

TPSM82822

Abwärtsmodul für 5,5 V Eingangsspannung, 2 A, mit Light-Load-Modus in einem LGA-Gehäuse mit 2 mm x 2,5 mm x 1,1 mm

LMZM33606

Leistungsmodul mit 4 bis 36 V Eingangsspannung, 1 bis 18 V Ausgangsspannung und 6 A Ausgangsstrom in QFN-Gehäuse (10 x 16 x 4 mm) mit Frequenzsynchronisation

Designressourcen zu Abwärtsmodulen

Suchen Sie anhand von Stromversorgungsmodulen anderer Hersteller nach unseren Vergleichsbausteinen.

Hier finden Sie zahlreiche Schulungsvideos, um den Nutzen von DC/DC-Stromversorgungsmodulen besser zu verstehen.

Erhalten Sie schnell und zuverlässig technischen Support von unseren Experten, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen in die Praxis unterstützen.

Ausgewähltes Video

Technische artikel

Stromversorgungsmodul-Blog