Power management

SIMPLE SWITCHER® Stromversorgungsmodule

Einfach zu bedienende Produkte, leistungsstarke Design-Tools und fachkundiger technischer Support

SIMPLE SWITCHER-Module integrieren DC/DC-Hochleistungsschaltwandler-Technologie in klassenbesten Gehäusen für optimierte Lösungen. Jedes Modul dieser Familie verfügt über einen SIMPLE SWITCHER-Abwärtswandler und eine integrierter Induktor in einem Transistorumriss-Gehäuse (TO), um die Komplexität des Stromversorgungsdesigns zu reduzieren. Diese Stromversorgungsmodule eignen sich ideal für Kunden, die nach einfachen Lösungen mit nur wenigen externen Komponenten suchen, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung eingehen zu müssen. Auf de Suche nach einem SIMPLE SWITCHER-Wandler mit externem Induktor?

Einfach zu bedienende Stromversorgungsmodule

SIMPLE SWITCHER-Module zeichnen sich durch eine geringe Stückzahl, eine hohe Leistungsdichte, ein Gehäuse zur Vereinfachung von Prototyping/Design/Fertigung, erstklassige thermische Leistung, Pin-to-Pin-Kompatibilität über verschiedene Lastströme und CISPR11 EMI-Konformität aus.

Leistungsstarke und intuitive Designtools

Alle SIMPLE SWITCHER-Module sind vollständig WEBENCH-fähig, d. h. Schaltplan, Layout, Transientensimulation, thermische Modellierung und Kauf dieser Lösung sind nur einen Klick entfernt.

Technischer Support durch Experten

Lassen Sie sich vom SIMPLE SWITCHER-Team technischer Experten über das E2E-Forum unterstützen. Die SIMPLE SWITCHER-Ingenieure stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen zu helfen, Ihr Design auf den Markt zu bringen.

Vorgestellte Produkte

LMZ14203

SIMPLE SWITCHER®-Strommodul mit 6 V bis 42 V, 3 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

LMZ23610

SIMPLE SWITCHER® Stromversorgungsmodul, 10 A, maximale Eingangsspannung 36 V, mit Stromsymmetrierung (Current Sharing)

LMZ14201EXT

1A SIMPLE SWITCHER-Stromversogungsmodul mit 42 V maximaler Eingangsspannung für militärische und robuste Anwendungen

Produkt nach Merkmal auswählen

SIMPLE SWITCHER-Stromversorgungsmodule sind von Grund auf so konzipiert, dass sie die Aufgabe der Stromversorgungsplanung vereinfachen und eine Leistung bieten, auf die Sie sich verlassen können. Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale und Funktionen, um das richtige Stromversorgungsmodul für Ihr nächstes Design zu finden.

Alles erweiternAlles ausblenden

Leistungsmodule der LMZ1-Serie

Die Reihe LMZ1 der SIMPLE SWITCHER-Stromversorgungsmodule besteht aus einfach anzuwendenden DC-DC-Abwärtsregler-Stromversorgungsmodulen, die bei außergewöhnlichem Wirkungsgrad der Wandlerstufe und hoher Genauigkeit der Ausgangsspannung einen Laststrom von bis zu 10 A abgeben können. Alle Stromversorgungsmodule der Reihe LMZ1 verfügen über einen Precision-Enable-Pin sowie einen Soft-Start-Pin und sind in einem innovativen Gehäuse mit Anschlusspins erhältlich, das die thermische Leistung verbessert und manuelles oder maschinelles Löten ermöglicht.

Bauteil
Eingangsspannung (V)
Max. Ausgangstrom (A)
Einstellbare Ausgangsspannung (V)
Datenblatt
WEBENCH®
LMZ12001/02/03 4,5 bis 20
1/2/3
0,8 bis 5 Herunterladen Design beginnen
LMZ14201/02/03 6 bis 42 1/2/3
0,8 bis 5 Herunterladen Design beginnen
LMZ14201H/02H/03H 6 bis 42 1/2/3
5 bis 24 Herunterladen Design beginnen
LMZ12008/10 6 bis 20 8/10 0,8 bis 5 Herunterladen Design beginnen
LMZ13608/10 6 bis 36 8/10 0,8 bis 5 Herunterladen Design beginnen

Leistungsmodule der LMZ2-Serie

Die SIMPLE SWITCHER-DC-DC-Stromversorgungsmodule der Reihe LMZ2 sind für Ausgangsströme bis 10 A erhältlich und bieten zusätzliche Funktionen für die Versorgung von Zwischenschienen mit hohen Strömen, die Versorgung von FPGAs und rauschempfindliche Anwendungen. Ein weiteres Merkmal ist der Pin für die Frequenzsynchronisation, der die Schaltfrequenz der internen Schaltung steuert, und ein Pin für die Stromsymmetrierung. Bei Aktivierung können mehrere Stromversorgungsmodule parallel betrieben werden, sodass Ausgangsströme bis zu 60 A möglich sind.

Bauteil
Eingangsspannung (V)
Max. Ausgangstrom (A)
Einstellbare Ausgangsspannung (V)
Datenblatt
WEBENCH®
LMZ22003/05 6 bis 20
3/4
0,8 bis 5 Herunterladen Design beginnen
LMZ23603/05 6 bis 36 3/4
0,8 bis 6 Herunterladen Design beginnen
LMZ22008/10 6 bis 20 8/10
0,8 bis 6 Herunterladen Design beginnen
LMZ23608/10 6 bis 36 8/10 0,8 bis 6 Herunterladen Design beginnen

Spezielle Stromversorgungsmodule

EXT-Familie (Extended Temperature) von Stromversorgungsmodulen

Die Stromversorgungsmodule der Familie SIMPLE SWITCHER EXT bieten ausgezeichnete Leistung unter extremsten Bedingungen mit Umgebungstemperaturen bis –55° C sowie Stoß- und Schwingungsfestigkeit gemäß Militärnorm MIL-STD-883.


Leistungsmodule mit hoher Ausgangsspannung

LMZ1420xH SIMPLE SWITCHER-Stromversorgungsmodule haben einen Ausgangsspannungsbereich von 5 V to 30 V. Diese DC/DC-Stromversorgungsmodule sind ideal Geeignet für Zwischenschienen-Umwandlungen, die Versorgung von Lüftern und für andere nicht konventionelle Points-of-Load sowie für Sensoranwendungen, die Spannungen unter -6 V.

Bauteil
Eingangsspannung (V)
Max. Ausgangstrom (A)
Einstellbare Ausgangsspannung (V)
Datenblatt
WEBENCH®
LMZ12001EXT/02EXT/03EXT
4,5 bis 20
1/2/3
0,8 bis 5 Herunterladen Design beginnen
LMZ14201EXT/02EXT/03EXT
6 bis 42 1/2/3
0,8 bis 5 Herunterladen Design beginnen
LMZ14201H/02H/03H
6 bis 42 1/2/3
5,0 bis 30,0 Herunterladen Design beginnen

Vorgestellte Videos