Power management

Aufwärtswandlung Schaltregler

Effiziente Umwandlung einer Eingangsspannung in eine höhere Ausgangsspannung

Das umfangreiche Produktangebot enthält synchrone und nicht synchrone Bausteine für Anwendungen mit einem Strombedarf von wenigen Milliampere bis zu 100 A und bieten Wirkungsgrade von bis zu 96 %. Zu den weiteren Leistungsmerkmalen zählen ein großer Eingangsspannungsbereich (Vin), niedriger Ruhestrom (Iq) zur Verlängerung der Batterie- und Akkulaufzeiten sowie die Möglichkeit der Frequenzeinstellung mit externer Synchronisierung zur Reduzierung von Schaltrauschen.

Wandler

Unsere energieeffizienten Aufwärtswandler erfüllen Ihre Anforderungen hinsichtlich kleiner Lösungsgröße, niedriger Systemkosten und hoher Leistungsdichte.

Produktsuche:

Controller

Wir bieten flexible synchrone und nicht synchrone Aufwärtswandler für höhere Leistungsanforderungen.

Produktsuche:

Vorgestellte Produkte

TPS61023

3-A-Aufwärtswandler mit äußerst niedriger 0,5-V-Eingangsspannung

TPS61390

Aufwärtswandler für 85 VOUT mit Stromspiegel und Sample-and-Hold

LM5155

Asynchroner Aufwärts-Controller mit großem VIN-Bereich, 2,2 MHz

LM5170-Q1

Mehrphasiger bidirektionaler Stromregler

Vorgestellte Inhalte

Entwickeln von Boost-, SEPIC- und Flyback-Reglern

In diesem Dokument wird erläutert, wie Boost-, SEPIC- und Flyback-Regler mit Boost-Power-Management-ICs implementiert werden und wie Sie die richtige Lösung auswählen können.

Lösungen nach Anwendungstyp suchen

Ressourceneffizienz steigern

Durchsuchen Sie alle kompletten Referenzdesign-Schaltungen auf Platinen- und Systemebene, die Sie bei der schnellen Evaluierung und Anpassung Ihres Stromversorgungssystems unterstützen.

Finden Sie anhand von Parametern unsere passenden Vergleichstypen für Taktpuffer beliebiger Hersteller.

Sie erhalten schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren für jeden Schritt Ihres Designs.