Power management

Isolierte DC/​DC Wandler und - module

Vereinfachen Sie Ihr DC/DC-Design

Unser Portfolio an isolierten Bias-Stromversorgungen und -Modulen sowie isolierten Stromrichtern besteht aus integrierten FET-Wandlern mit hoher Dichte und integrierten Transformatormodulen, um die Anzahl der Stromversorgungskomponenten zu reduzieren und das isolierte DC/DC-Design zu vereinfachen. Transformatortreiber mit externen Transformatoren können eine einfache isolierte Stromversorgungslösung bieten. Um die beste Kombination aus Flexibilität und Leistung bis zu 20 Watt zu erzielen, sollten Sie sich die Flyback- und Fly-Buck™-Wandlerportfolios auf der Primärseite (PSR) ansehen, die für die Leistung mit einem externen Transformator optimiert werden können. Wählen Sie ein integriertes Transformatormodul, um die größtmögliche Benutzerfreundlichkeit bei isolierten Netzteilen in Anwendungen zu erreichen, die weniger als drei Watt benötigen. So können Sie die Designzeit und -komplexität weiter reduzieren und Ihr Produkt schneller auf den Markt bringen.

Integrierter Transformator

Isolierte DC/DC-Wandler in dünnen, kleinen SMD-Gehäusen mit integrierten Transformatoren. Diese Lösungen verfügen über verschiedene Leistungs-, Isolations- und Regelstufen.

Externer Transformator

Isolierte DC/DC-Wandler mit integrierten FETs und externen Transformatoren für flexible Anwendungen mit mittlerer bis höherer Leistung. Topologien umfassen Flybuck-, Flyback- und Push-Pull-Transformatortreiber.

Unterstützte Produkte

UCC12050

Ein verstärkter isolierter DC/DC-Wandler mit 500 mW und 5 kVRMS und integriertem Transformator ermöglicht isolierte Stromversorgungsdesigns mit extrem geringem EMI von einem 4,5 bis 5,5 V DC-Netzteil.

LM5180

Primärseitiger geregelter Flyback-DC/DC-Wandler mit 4,5 V bis 65 V, integriertem Leistungs-MOSFET mit 100 V, 1,5 A und einer Gesamtgenauigkeit von ±1 % bei der Ausgangsregelung

SN6505A

Diese rauscharmen Push-Pull-Transformatortreiber mit geringem EMI-Wert wurden für isolierte Stromversorgungen mit kleinem Formfaktor entwickelt und treiben Low-Profile-Transformatoren mit mittlerer Abmessung von 2,25 bis 5 V DC-Stromversorgung an

Was ist unsere integrierte Transformatortechnologie? 

Unsere neueste Isolationstechnologie miniaturisiert isolierte Stromübertragung mit extrem geringem EMI für DC/DC-Leistungswandlung mit hoher Dichte.

Die oberflächenmontierten IC-Bausteine mit einem Gehäuse bieten Entwicklern eine einfach zu handhabende Lösung mit geringer Höhe, reduzierter Materialstückzahl und verbesserter Temperaturleistung. Der EMI-optimierte Transformator und das geräuscharme Steuerungssystem optimieren die EMI-Konformität und bieten gleichzeitig eine zuverlässige Lösung mit verstärkter oder einfacher Isolierung.