Home Power management Offline- und isolierte DC/DC-Controller und -Wandler Leistungsfaktorkorrektur-Controller (PFC)

Power management

Leistungsfaktorkorrektur-Controller (PFC)

Leistungsfaktorkorrektur-Controller (PFC) mit dem höchsten Wirkungsgrad und dem niedrigsten THD für Hochspannungsanwendungen.

Unsere PFC-Controller sind hoch effizient, weisen eine extrem geringe Leistungsaufnahme im Stand-by, einen hervorragenden Leistungsfaktor sowie eine harmonische Gesamtverzerrung für Ihre Switchmode-Stromversorgung auf. Damit erfüllen Sie auch anspruchsvolle Standards wie DoE Level VI und EU-CoC Tier 2. Unser Angebot an Controllern ist vielfältig: vom kritischen Conduction-Modus/Übergangsmodus (CRM/TM)-PFC bis zum Continuous-Conduction-Modus (CCM)-PFC.

Einphasiger TM

Neues Sortiment von PFC-Controllern für kleine und mittlere Stromversorgungsdesigns mit hervorragender Effizienz bei geringer Last und geringem Stromverbrauch im Standby-Betrieb über alle Lastbedingungen

Interleaving-Übergangsmodus

Branchenweit bestes Sortiment an zweiphasigen TM-PFC-Controllern im Leistungsbereich mittel für Anwendungen mit schlankem Profil

Einphasen-CCM-Betrieb

Konkurrenzfähiges Sortiment an CCM-PFC-Controllern für Stromversorgungsanwendungen mit mittlerer bis hoher Leistung mit kleineren Abmessungen und einfachen Layout-Optionen

Interleaved-CCM

Sortiment von leistungsstarken Zweiphasen-CCM-PFC-Controllern für einen hohen Leistungsfaktor bei geringer Verzerrung, die auch als brückenlose PFC-Schaltung konfiguriert werden können.

Verbessern Sie die Leistung Ihres AC/DC-Designs

Die Modelle UCC28056, UCC256403 und UCC24624 benötigen keine zusätzliche Sperrfunktion, da sie einen geringen Stromverbrauch im Standby-Modus erzielen.  Zusammen mit anderen Funktionen, wie z. B. hervorragendem Rauschverhalten, ermöglichen wir Ihnen, Ihr AC/DC-Design zu verbessern, um mit weniger mehr zu erreichen.  Sehen Sie sich unser Referenzdesign an, und testen Sie es selbst mit unserem EVM.

Steine-Diagramm

UCC28056

6-Pin Hochleistungs-CRM/DCM-PFC-Controller

UCC256402

LLC-Resonanzcontroller mit extrem niedrigem Standby-Stromverbrauch und Hochspannungsanlauf

UCC24624

LLC-Resonanzcontroller mit extrem niedrigem Standby-Stromverbrauch und Hochspannungsanlauf

Vorgestellte Referenzdesigns

Referenzdesign für AC/DC-Stromversorgung, 170 W, ohne Zusatzstromversorgung, mit 80 PLUS Gold-kompatibler Leistung

Das Referenzdesign des PMP21251 verwendet den UCC28056 CRM/DCM PFC-Controller und den verbesserten UCC256304-LLC-Controller mit integriertem Treiber, um 12-V-/10,8-A-Ausgang (kontinuierlich, 14,4 A Spitze) vom universellen AC-Eingang bereitzustellen. 

Referenzdesign für Desktop-PC-PSU mit >92 % Wirkungsgrad, 200 W, <125 mW im Standby-Modus und schnellem Einschwingverhalten

Dieses Referenzdesign ist ein kompakter, hocheffizienter, schneller transienter Universaleingang, 12-V-DC, 200-W-Nennleistung, AC/DC-Netzteil (PSU) für Desktop-PCs und Gaming-Adapter.

Referenzdesign für robuste industrielle AC/DC-Stromversorgung, mit 24 V, 480 W Nennleistung, 720 W Spitze, >93,5 % Wirkungsgrad

Das TIDA-01494-Referenzdesign ist kompakt, hocheffizient mit 24-V-DC, 480-W-Nennwert und 720-W-Spitzenleistung für industrielle AC/DC-Netzteile. 

Technische Ressourcen

Schulungsvideo zu PFC-Grundlagen

Lernen Sie die Grundlagen von PFC kennen: Diese Schulungsreihe befasst sich mit Topologievergleichen und Designüberlegungen.

WEBENCH® Power Designer

Entwickeln, optimieren und simulieren Sie umfassende benutzerdefinierte AC/DC-Stromversorgungsdesigns in wenigen Minuten.

BOM- & Querverweistool

Finden Sie unsere vergleichbaren Bausteine für PFC-Controller aller Hersteller.

Begleitbausteine

LLC-Controller

Geringere Gleichspannung bei gleichbleibend hohem Wirkungsgrad erforderlich? Dann sehen Sie sichh unsere neuen LLC-Controller an.

Low-Side-Gate-Treiber

Wird Ihr Controller nicht ausreichend mit Strom versorgt? Verstärken Sie ihn mit einem Low-Side-Treiber.

SR-Controller

Benötigen Sie ein System mit einem höheren Wirkungsgrad? Dann verwenden Sie einen synchronen Gleichrichter.

Flyback-Controller

Benötigen Sie Hilfsstrom? Dann sparen Sie Geld mit einem Flyback.

Technische artikel

Vorgestellte PFC-Blogs