Home Power management Offline- und isolierte DC/DC-Controller und -Wandler Pulsweitenmodulations- & Resonant-Controller

Power management

Sie haben die Kontrolle – ob Watt oder Kilowatt

Hochleistungsfähige PWM- und Resonant-Controller für jedes Design

Texas Instruments bietet auf der Basis von mehr als 30 Jahren Erfahrung ein umfassendes Sortiment an Hochleistungscontrollern mit Pulsweitenmodulation (PWM) an, darunter auch anwendungsspezifische und Universal-PWM-Controller. Unsere Bausteine unterstützen Konfigurationen mit mehreren Topologien (Multitopologie) und bieten Kunden die Flexibilität, eine große Palette von Stromversorgungslösungen in DC-DC- und AC-DC-Spannungswandlungsschaltungen für eine Vielzahl von Endgeräten zu entwickeln. 

Universelle PWM

Mit der Unterstützung mehrerer Topologiekonfigurationen reduzieren Sie ihre Entwicklungszyklen

Flyback

Spezielle PWM-Controller für Flybacks für geringere Größe und mehr Leistung

Active-Clamp-Forward

Einfaches Design mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistung für Leistungspegel von bis zu 200 W

Push-Pull

Optimiert für niedrige Eingangsspannung und Ausgangsspannung oder Hochstromanwendungen mit Leistungspegeln von 100-500 W

Halbbrücke

Anwendungen bis zu 500 W bei höherer Eingangsspannung für Ihr Design

LLC

Spannungsloses Schalten ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad und eine verbesserte EMI-Leistung in Anwendungen bis zu 1 kW

Vollbrücke

Erhöhen Sie die Leistungsdichte in Hochleistungsanwendungen auf über 500 W

Vollbrücke mit Phasenverschiebung

Erreichen Sie einen hohen Wirkungsgrad mit spannungslosem Schalten in Anwendungen bis zu mehreren Kilowatt

Verbessern Sie die Leistung Ihres AC/DC-Designs

Die Modelle UCC28056, UCC256403 und UCC24624 benötigen keine zusätzliche Sperrfunktion, da sie einen geringen Stromverbrauch im Standby-Modus erzielen.  Zusammen mit anderen Funktionen, wie z. B. hervorragendem Rauschverhalten, ermöglichen wir Ihnen, Ihr AC/DC-Design zu verbessern, um mit weniger mehr zu erreichen.  Sehen Sie sich unser Referenzdesign an, und testen Sie es selbst mit unserem EVM.

Steine-Diagramm

UCC28056

6-Pin Hochleistungs-CRM/DCM-PFC-Controller

UCC256402

LLC-Resonanzcontroller mit extrem niedrigem Standby-Stromverbrauch und Hochspannungsanlauf

UCC24624

LLC-Resonanzcontroller mit extrem niedrigem Standby-Stromverbrauch und Hochspannungsanlauf

PWM-Controller

Sind Sie an anderen Hochspannungslösungen interessiert?

Dann sind Sie hier an der richtigen Stelle. Ob GaN-Lösungen oder Gate-Treiber: Mit unseren End-to-End-Spannungswandlungsbausteinen, die eine außergewöhnlich hohe Energieeffizienz, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit bieten, können Sie mit weniger Energie mehr erreichen.

topologies for PWM controller
Technische artikel

PWM


Umfassende Referenzdesigns von TI unterstützen Sie bei der schnellen Evaluierung und Anpassung Ihrer Controller.

Durchsuchen Sie Schulungsinhalte aus drei Jahrzehnten zu Themen aus unseren „Power Supply Design“-Seminaren sowie anderen Ressourcen zum Thema Stromversorgung.

Entwickeln, Optimieren und Simulieren umfassender Controller-Design-Lösungen in Minutenschnelle

Erhalten Sie schnell und zuverlässig technischen Support von unseren Experten, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen in die Praxis unterstützen.