Home Power management Offline- und isolierte DC/DC-Controller und -Wandler Synchrongleichrichter-Controller

Power management

Synchrone Gleichrichter-Controller

Erhöhen Sie den Wirkungsgrad mit bedienerfreundlichen hochleistungsfähigen Synchrongleichrichtern

Unser Portfolio an synchronen Gleichrichterreglern (SR) ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad für Stromversorgungen, indem die Ausgangsgleichrichterdiode durch einen effizienteren SR-FET ersetzt wird. Dies hilft Ihnen, Lösungen zu entwickeln, die kleiner, kühler und strengen Anforderungen für weniger gerecht werden.

Synchrongleichrichter mit VDS-Sensorik

Mittels Spannungsmessung über SR FET stellen Sie fest, wann Ein- und Ausschalten erforderlich ist. Finden Sie das Produkt, das am besten zu Ihrer Topologie passt:

  • CCM-, DCM-, QR-Flyback
  • Active-Clamp-Flyback
  • Forward, Active-Clamp-Forward
  • Halbbrücke, Vollbrücke
  • LLC

Voltsekunden-Synchrongleichrichter

Mittels Zeitgeberschaltung auf der Basis von Magnetausgleich stellen Sie fest, wann Ein- und Ausschalten erforderlich ist. Entdecken Sie die folgenden Topologien für unsere Produkte.

  • DCM-Flyback
  • CCM-Flyback

Vorgestellte Referenzdesigns und Tools

Referenzdesign für AC/DC-Flyback-PSU für USB-Adapter-Anwendungen, 5 V/2,5 A

Der PMP8965 ist ein 12,5-W-USB-Adapter-Referenzdesign mit dem quasi-resonantem/unterbrechendem Flyback-Controller UCC28740, mit synchroner Gleichrichtung zur Effizienzsteigerung mit dem umweltfreundlichen Gleichrichter-Controller UCC24610.

Synchrongleichrichter-Controller – Demoplatine für Diodenaustausch

Das UCC24612-1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) dient zur Umwandlung des Ausgangsgleichrichters eines Sperrwandlers von einer Diode in einen Synchron-Gleichrichter (SR)-FET, um die Effizienzvorteile der Verwendung eines SR gegenüber einer Gleichrichterdiode zu untersuchen und zu bewerten.

Referenzdesign für universellen Wechselspannungseingang, USB-IF-zertifizierter USB-Typ-C™ 20 V/60 W Ausgang

Dieses Leistungsreferenzdesign bietet bis zu 20 V/60 W Leistung über USB Type-C aus einem universellen AC-Eingangsbereich von 85 bis 265 VAC für Ladegerätanwendungen. Mit diesem Design kann der synchrone Gleichrichtertreiber UCC24636 einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 91 % erreichen. 

Begleitbausteine

Active-Clamp-Flyback-Controller mit hoher Leistung

LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine extrem geringe Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb ermöglicht

Konstantspannungs-, Konstantstrom-Flyback-Controller mit Optokoppler-Rückkopplung

Offline-Konstantspannungs-, Konstantstrom-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung (PSR)