Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
Verbessern von Effizienz und Leistung in Anwendungen für Batterieeingangsschutz und Stromversorgungs-ODER-Verknüpfung in der Automobilindustrie
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Verpolungsschutzvorrichtungen
Ideal für P-FET-Austauschanwendungen, welche Verpolungsschutz ohne Rückstromsperre benötigen
Idealer Dioden-Controller
Ideal für den diskreten Diodenaustausch für Anwendungen, welche Verpolungsschutz und Rückstromsperre benötigen
Neue Produkte
Ideale-Diode-Controller für die Automobilindustrie mit Open-Drain-„FET good“-Ausgang
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.599
Ideale-Diode-Controller für die Automobilindustrie mit „FET good“-Ausgang
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.599
Spannungsspitzenunterdrückung, 3 V bis 65 V, mit Schutzschalter und Überspannungsschutz für die Auto
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.8
Idealer Dioden-Controller für die Automobilindustrie, 3,2 bis 70 V, 80 μA, mit Verpolungsschutz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.791
Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit integriertem Überspannungs- und Kurzschlussschu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.2
Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.302
Vorteile idealer Dioden- & ODER-verknüpfender Controller
Energieeffizienz
Reduzieren Sie den Energieverlust durch herkömmliche diskrete oder Schottky-Dioden mit geringem Spannungsabfall, niedrigem Ruhestrom IQ und thermischer Optimierung.
Schutz
Verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit mit umfassendem Stromversorgungspfad und redundantem Stromversorgungsschutz, wie zum Beispiel Verpolungsschutz, Rückstromsperre und Lastauswurf- und Überspannungsschutz.
Platzsparend
Optimieren Sie Ihr System mit skalierbaren Controllern oder vollständig integrierten idealen Dioden, welche einen N-FET-Controller, eine integrierte Ladungspumpe oder einen integriertem FET aufweisen.
Technische Ressourcen
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection
Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Entwicklung eines leistungsfähigen und umfassenden Batterieschutzes für ADAS
Da elektronische Steuergeräte heute über mehr Rechenleistung verfügen, sind herkömmliche Schutzlösungen wie Schottky-Dioden und P-Kanal-Feldeffekttransistoren (FETs) nicht mehr praktikabel. Unsere idealen Dioden schützen nachgeschaltete Bausteine und Systeme mit hoher Systemeffizienz, verbessertem Wärmemanagement und sehr kleinen Abmessungen.
Vorteile:
- Einstellbare Strombegrenzungen, Verpolungs- und Überstromschutz, Einschaltstromregelung sowie Überstrom- und Kurzschlussschutz.
- Kleines, leichtungsdichtes Gehäuse
- Optionen mit internem oder externem FET.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01323 – Referenzdesign für ADAS-Multisensor-Hub mit vier 4-GBit/s FPD-Link III Dual-CSI-2-Ausgang und PoC
- TIDA-01005 – Fahrerassistenz-Referenzdesign für Kamera-Hub zum Anschluss von bis zu vier Kameras mit Ausgang gemä
- PMP10750 – Leistungsreferenzdesign auf Systemebene für ein 20-W-ADAS-System mit Schutzvorrichtungen für die
- LM74910-Q1 – Perfekt für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Schutzschalter, ACS mit 200 kHz sowie Unter-
- LM74700-Q1 – Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
- LM74202-Q1 – Ideale Diode für die Automobilindustrie, 4,2 bis 40 V, 2,2 A, 300 uA Ruhestrom, mit integriertem FET
- Basics of Ideal Diodes (Rev. B) – Application note
Bewältigung des steigenden Strombedarfs im Automobil mit zuverlässigen, voll ausgestatteten Zonenmodulen und Stromverteilungssystemen
Mit der zunehmenden Integration von Elektronik und Funktionen im Fahrzeug wird die Effizienz in Bezug auf Gewicht, Platz und Leistung immer wichtiger. Unsere idealen Dioden unterstützen Sie bei der Entwicklung hochskalierbarer und effizienter Lösungen mit komplettem Leistungspfadschutz.
Vorteile:
- Schutz gegen Transienten wie etwa Verpolung und Polarität, Einschaltstrom, Unter- und Überspannung sowie Überstrom/Kurzschluss.
- Der Austausch von diskreten Dioden und Feldeffekttransistoren (FETs) erhöht die Systemeffizienz, reduziert thermische Verluste und spart Platz auf der Platine.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-020015 – Referenzdesign für IGBT/SiC-Gate-Treiber mit 4,5 bis 65 V Eingang, kompakter Bias-Stromversorgung mi
- TIDA-00745 – System-Level-Referenzdesign eines 15-W-Karosseriesteuergeräts für Automobile
- LM74900-Q1 – Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu
- LM74700-Q1 – Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
Zuverlässiger Schutz von Batteriekomponenten und Subsystemen durch hochintegrierte Schutz-ICs mit hoher Leistungsdichte
Unsere idealen Dioden vereinfachen das Design von Stromversorgungssystemen, indem sie die erforderlichen Schutzfunktionen in einem einzigen hochintegrierten IC vereinen. Auf diese Weise können Hersteller von Elektrofahrzeugen kritische Sicherheitsanforderungen und die Nachfrage ihrer Kunden gleichzeitig erfüllen.
Vorteile:
- Unter-/Überspannung, Einschaltstrom, Gegenstrom und Polarität sowie Überstrom- und Kurzschlussschutz.
- Kleines, leichtungsdichtes Gehäuse
- Optionen für interne oder externe Feldeffekttransistoren (FETs).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-020014 – Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
- TIDA-020015 – Referenzdesign für IGBT/SiC-Gate-Treiber mit 4,5 bis 65 V Eingang, kompakter Bias-Stromversorgung mi
- LM74900-Q1 – Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu
- LM74700-Q1 – Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
Schaffung eines immersiven Fahrerlebnisses durch hochwertige Audiosysteme
Eine stabile und zuverlässige Stromversorgung hat dazu geführt, dass Fahrzeuge über mehr Funktionen zur Verbesserung des Fahrerlebnisses verfügen, einschließlich Unterhaltung durch Audiosysteme. Unsere idealen Dioden erfüllen, was für das Design von Audiosystemen wichtig ist: zuverlässigen Schutz und Leistungsdichte.
Vorteile:
- Rückstrom- und Verpolungsschutz, Einschaltstrom- und lineare Stromregelung sowie Überspannungsschutz.
- Das kompakte Gehäuse hilft Audiosystemen, hohe Leistung auf kleinem Raum zu erzielen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-020033 – Referenzdesign für Audio- und Nachführ-Stromversorgung der Klasse H für die Automobilindustrie
- TIDA-020040 – Referenzdesign für Transienten- und Überstromschutzfilter für die Automobilindustrie
- LM74910-Q1 – Perfekt für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Schutzschalter, ACS mit 200 kHz sowie Unter-
- LM74900-Q1 – Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu
- LM7481-Q1 – Idealer Diodenregler mit aktiver Gleichrichtung, der B2B NFETs ansteuert für die Automobilindustrie
Design- & Entwicklungsressourcen
Evaluierungsmodul für idealen Diodencontroller (DDF-Gehäuse) LM74700-Q1 mit 3,2 bis 65 V und 80 μA I
The LM74700DDFEVM helps designers evaluate the operation and performance of the LM74700-Q1 3.2-V to 65-V, 80-μA IQ automotive ideal diode controller (DDF package). This evaluation module demonstrates how an N-channel power MOSFET can emulate a very-low forward voltage diode with low IQ and (...)
LM74500-Q1-Evaluierungsmodul für Controller zum Verpolungsschutz mit 3,2 bis 65 V und 80 μA IQ
The LM74500-Q1 evaluation module (LM74500Q1EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM74500-Q1 reverse polarity protection controller. This evaluation module demonstrates how an N-channel power MOSFET can be used to realize input reverse voltage protection with low IQ (...)