Mehrkanal-ICs (PMICs)
Stromversorgung Ihrer Systeme mit skalierbaren und einfach zu implementierenden PMICs
Nach Kategorien durchsuchen
Finden Sie Ihren PMIC
Prozessoren und FPGAs
Skalierbare Stromversorgungs- und Hochpräzisions-PMICs für Prozessoren und FPGAs.
Mikrocontroller
Integrierte PMICs ermöglichen Ein-Chip-Lösungen zur Stromversorgung von Mikrocontrollern (MCUs) und deren Zusatzkomponenten – von Peripherie- und Speicherbausteinen, über Ein-/Ausgängen bis hin zu Sensoren.
Radarsensoren
Rauscharme PMICs für Millimeterwellen-Radarsensoren.
Kamerasensoren
Für prozessorlose Remote-Kameras bieten wir rauscharme PMICs an, deren Spannungsversorgung wahlweise über Koaxialkabel oder Autobatterien erfolgen kann.
DDR
Spannungsabschlussregler und JEDEC-konforme PMICs für DDR-Speicher.
Alle PMICs anzeigen
Sehen Sie sich alle PMICs an, und nutzen Sie unsere Parametertabelle zum Filtern nach Ihren spezifischen Anforderungen.
Finden Sie Ihre Lösung
Design- & Entwicklungsressourcen
Effizienzschätzungstool für TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 und TPS650330-Q1
Demoboards von Drittanbietern, die PMIC, Anwendungsprozessor und verschiedene Schnittstellen integrieren
Lösungen für Ihr SoC
Gründe für TI PMICs
Breites Portfolio an Bausteinen mit Konformität für funktionale Sicherheit
Wir verfügen über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der funktionalen Sicherheit. Dadurch können wir Ihnen ein breites und skalierbares Portfolio von PMICs anbieten, das von „Quality Managed“ bis hin zur Konformität gemäß ASIL D reicht.
Softwaretreiber und Entwicklungstools
Komplettieren Sie Ihr Design mit Linux®- und RTOS-Softwaretreibern, die für die einfache Integration in Ihre Softwareumgebung entwickelt wurden. Wir bieten GUIs zur Entwicklung und Evaluierung Ihrer PMIC-Konfigurationseinstellungen.
Demoplatinen für eingebettete Systeme
Vereinfachen Sie sich den Einstieg in Ihr Design mit unserem wachsenden Katalog an SoC-Referenzdesigns. Deren Spektrum reicht von Anschlussblockschaltbildern bis hin zu umfassender und validierter Hardware, Software und Designdateien.
Power-Trends
Leistungsdichte
Mit einem PMIC können Sie Ihr Layout optimieren, ohne dabei auf Effizienz oder thermische Leistung verzichten zu müssen. Ganz gleich, ob es sich um eine konfigurierbare oder skalierbare Lösung handelt, mit unseren hocheffizienten PMICs können Sie die Systemkomplexität auf weniger Komponenten reduzieren. High-Density-PMICs eignen sich hervorragend zur Stromversorgung von digitalen Hochstromlasten wie FPGAs und Prozessoren. Verwenden Sie unser Prozessor-Attach-Tool, um die besten Bausteine zur Speisung Ihres FPGA oder Prozessors zu finden.
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
TPS650330-Q1 Powering multiple Image Sensors with the same Power Management IC
Vorgestellte Produkte für 3,8 kW/Liter
Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
EMI-Effekte stellen für die Stromversorgungsentwicklung eine große Herausforderung dar. Unsere branchenführende integrierte Spread-Spectrum-Technologie reduziert EMI-Effekte durch Energieverteilung über einen größeren Frequenzbereich. Dadurch sparen Sie Designzeit und können bei Bedarf die erforderlichen CISPR-Standards erreichen.
High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A)
Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65033x-Q1 (Rev. A)
Vorgestellte Produkte für Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
Rauscharmut & Präzision
Alle DC/DC-Regler besitzen von Natur aus eine Störstrahlung, die bei steigenden Schaltfrequenzen zunimmt. Unsere rauscharmen PMICs bieten eine saubere Stromversorgung für rauschempfindliche Anwendungen, indem sie die Schaltfrequenz erhöhen, ohne dass dabei der Wirkungsgrad erheblich beeinträchtigt wird. Unsere hochleistungsfähigen Mehrphasen-Regler gewährleisten eine präzise Genauigkeit der Ausgangsspannung über Lasttransienten hinweg. Die Anforderungen an Welligkeit, Rauschen und Lasttransienten variieren je nach Anwendung und Anwendungsfall.
Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power
Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A)
Vorgestellte Produkte für Geringes Rauschen & hohe Präzision
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Erfüllen Sie mit unseren Hochleistungs-PMICs die hohen Anforderungen an Rauschen und funktionale Sicherheit, die für Radarsysteme in Fahrzeugen erforderlich sind.
Unsere rauscharmen PMICs bieten eine saubere Stromversorgung für rauschempfindliche Radar-Anwendungen, indem sie die Schaltfrequenz erhöhen, ohne dass dabei der Wirkungsgrad erheblich beeinträchtigt wird.
Vorteile:
- Eine hohe Schaltfrequenz ohne Filter oder Ferritkomponenten im System gewährleistet die absolut niedrigste Stücklisten- und Lösungsgröße bei bester Lasttransientenleistung
- Die Anforderungen an möglichst niedrigen Transientenstrom, gute Überwachung, Rauschen und Welligkeit wurden für unsere mmWave-Radarsensoren abgestimmt, um Kompatibilität und beste Leistung zu gewährleisten
- Integrierte Überwachungsfunktionen mit Unterstützung für funktionale Sicherheit gemäß ISO26262 für Systeme bis zur Anforderungsstufe ASIL-C
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP-01027 – Referenzdesign für Highend-Eckradar
- LP87745-Q1 – PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO & 5-V-Aufwärtswandl
- LP87702-Q1 – Zweifacher Abwärtswandler (Buck) und 5-V-Boost mit Diagnosefunktionen
- LP87524J-Q1 – Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,0V + 2,5 A/1,8V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und IW
Bringen Sie Fahrzeugsicherheit und Elektrifizierung voran – mit unseren PMICs mit großem Eingangsspannungsbereich, die einen hohen Integrationsgrad mit einer kleinen Lösungsgröße kombinieren und zugleich Ihre Funktionale-Sicherheits-Analyse verbessern.
Unsere PMICs mit großem Eingangsspannungsbereich bieten die für die Elektrifizierung von Fahrzeugen erforderliche flexible Ausgangsleistung, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Lösungsgröße oder Kosten einzugehen.
Vorteile:
- Maßgeschneiderte PMIC-Lösungen und Designtools zur Vereinfachung Ihres Sicherheits-MCU-Stromversorgungsdesigns mit Bausteinen von TI und anderen Anbietern
- Integrierte Überwachungs- und Schutzfunktionen mit Unterstützung für funktionale Sicherheit nach ISO26262 für Systeme bis zu ASIL-D
- Flexible Ausgangsleistung für kostengünstige Stücklisten und kleine Lösungsgrößen
- Grade-0-Ausführung verfügbar
- Unterstützt Sensorverbindungen außerhalb des Steuergeräts ohne externen Schutz
- AUTOSAR-Unterstützung verfügbar
Ausgewählte Ressourcen
- Hybride/elektrische Antriebssysteme – Traktionsinverter
- Hybride/elektrische Antriebssysteme – DC/DC-Wandler
- Hybride/elektrische Antriebssysteme – Automatisierte Übertragung
- Hybride/elektrische Antriebssysteme – Anlasser und Lichtmaschine
- Hybride/elektrische Antriebssysteme – Batteriemanagementsystem (BMS)
- TPS65381A-Q1 – Multirail-Stromversorgung (PMIC) für Mikrocontroller in Sicherheitsanwendungen
- TPS653852A-Q1 – Multirail-Stromversorgung gemäß SafeTI-ISO26262 ASIL-D für MCUs mit E/A-Schiene von 500 mA
Steigern Sie die Selbstfahrfähigkeit und Fahrzeugsicherheit in Automobilkamerasystemen mit unserer Auswahl an PMICs mit niedrigem EMI und hoher Leistungsdichte.
Mit der zunehmenden Verbreitung der ADAS-Technologie für die Steuerung der Fahrzeugautonomie werden kleinere und leistungsdichtere Bausteine zu einer Notwendigkeit. Unsere hocheffizienten und integrierten PMICs verhelfen Ihnen zu minimalen Lösungsgrößen ohne Beeinträchtigung der Leistung.
Vorteile:
- Integrierte Überwachungsfunktionen mit ISO26262-konformer Unterstützung für funktionale Sicherheit für Systeme bis zu ASIL-D
- Rauscharmer Linearregler für die Stromversorgung der Bildeinheit und abgesetzter Kameramodule
- Mid-VIN -Fähigkeit ermöglicht Single-Chip-Stromversorgungslösung für PoC-Module
- ±3 % DC + AC + Überwachungsgenauigkeit über Lasttransienten
- Hohe Leistungsdichte von bis zu 20 A im 5,5 mm × 5 mm2 -Gehäuse
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-050036 – Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul für DMS und andere Kameramodule für den Automobilbereich
- TIDA-050050 – Referenzdesign für 1,3-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FDP-Link III und POC
- TPS650330-Q1 – 18-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin
- LP8764-Q1 – 4 mehrphasige 5-A/20-A-Abwärtswandler PMIC für Fahrzeug-SoCs
- LP875701-Q1 – Mehrphasiger 1-V-, 10-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, für Mobileye EyeQ4
- D3-3P-TDAX-DK – D3 Entwicklungskits für RVP-TDAx
- TPS650330Q1EVM – TPS650330-Q1 Kfz-Kameramodul PMIC-Evaluierungsmodul
- Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) – Application note
- The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) – Application brief
Entwickeln Sie flexible und effiziente Fertigungsautomatisierungsanwendungen mit unseren vorprogrammierten oder vom Benutzer programmierbaren PMIC-Optionen.
Unsere vollständig integrierten und flexiblen PMICs dienen als Bausteine zur Optimierung der Leistung jedes Industriesystems, das 4 bis 14 Schienen benötigt.
Vorteile:
- Integrierte Überwachung, Sequenzierung und hohe Schaltfrequenz minimieren den Bedarf an externen Komponenten. So können Stücklistengröße und Kosten reduziert werden.
- Vom Benutzer programmierbare Optionen ermöglichen schnelle und anpassbare Aktualisierungen der Sequenzierung des PMIC, der Ausgangsspannung, der Überwachungsschwellen, der GPIO-Steuerung und mehr zur Stromversorgung jedes Katalogprozessors/FPGA.
- Plug-and-Play-Lösungen mit validierten Referenzdesigns für SoCs von TI und anderen Anbietern
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-050043 – Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 6ULL-Prozessor
- TIDA-050038 – Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 8M-Mini-Prozessor
- TPS6521815 – Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 6 DC/DC-Wandlern, 1 LDO und 3 Lastschaltern
- TPS65216 – Integriertes Power-Management (PMIC) für ARM® Cortex™-A8/A9 SOCs und FPGAs
- LP8733 – Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler
- VVDN-3P-SOM – Voll funktionsfähige SOM-Boards mit TI PMIC, NXP-Anwendungsprozessoren und verschiedenen Schnittstel
- Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 – User guide
- AM335x PMIC Selection Guide (Rev. A) – Application note
Effiziente Speisung von Hochleistungs-SoCs in Sensorfusion- und Domänencontroller-Anwendungen mit unseren hochgenauen und leistungsdichten PMICs.
Die zunehmende Verbreitung von ADAS-Systemen erfordert eine schnelle Sensordatenverarbeitung erforderlich, damit Fahrzeuge sich in Echtzeit an das Verkehrsgeschehen anpassen können. Unsere funktionssicherheitskonformen PMICs mit hoher Leistungsdichte ermöglichen es Ihnen, die Sicherheitsanforderungen nach ASIL-D effizient und effektiv zu erfüllen, ohne Kompromisse hinsichtlich Kosten oder Größe einzugehen.
Vorteile:
- Integrierte Überwachungsfunktionen mit Unterstützung für funktionale Sicherheit gemäß ISO26262 für Systeme bis zur Anforderungsstufe ASIL-D
- Skalierbarer, stackingfähiger Ansatz für verteilte Stromversorgung mit Inter-PMIC-Kommunikation
- ±3 % DC + AC + Überwachungsgenauigkeit über Lasttransienten hinweg
- Validierte Referenzdesigns für die Speisung unserer Jacinto™ SoCs
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP-01020 – Domänencontroller für die Automobilindustrie für Gateway-, Assistenz- und automatisierte Fahrsysteme
- TPS6594-Q1 – Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
- LP8764-Q1 – 4 mehrphasige 5-A/20-A-Abwärtswandler PMIC für Fahrzeug-SoCs
- D3-3P-TDAX-DK – D3 Entwicklungskits für RVP-TDAx
- J721EXSOMXEVM – TDA4VM- und DRA829V-Stecksystem auf Modul (SoM)
- Optimized TPS65941213-Q1 and TPS65941111-Q1 PMIC User Guide for J721E, PDN-0C (Rev. A) – User guide
- Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive Designs (Rev. A) – Functional safety information