Energiesenken
PDs zum Erfüllen Ihrer Stromversorgungsanforderungen für IEEE 802.3af, IEEE802.3at und 802.3bt
Nach Kategorien durchsuchen
Produkt nach Merkmal auswählen
Unterstützter PoE-Standard
Leistungspegel
Technische Ressourcen
PoE PD Schematic Review Guidelines
PoE Powered Devices Layout Review Guide
PoE Powered Devices Debug Guidelines
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Unsere PoE-fähigen Bausteine erweitern den Funktionsumfang Ihrer IP-Netzwerkkamera-Designs
Videoüberwachungssysteme, die oftmals Komponenten wie IP-Netzwerkkameras beinhalten, schützen Standorte und Menschen. Angesichts des raschen Entwicklungsfortschritts war der Bedarf an höherer Leistung und niedrigeren Kosten noch nie so groß wie heute. Unsere Baustein-Lösungen unterstützen die PoE-Technologie, sodass Sie den Funktionsumfang zu einem wettbewerbsfähigen Preis erweitern können.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS23730EVM-093 – TPS23730-Evaluierungsmodul für IEEE802.3bt Typ 3 Klasse PoE PD-Anwendungen
- TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt Typ 3, Klasse 4, PoE-PD-Anwendungs-Evaluierungsmodul
- TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
- How to choose your Type 3 (>51-W) PoE power topology – Technical article
- IEEE802.3bt: Erste Schritte mit dem neuen Standard – Videoreihe
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Werten Sie IP-Netzwerkkameras mit PoE-Technologie auf, und erleben Sie Telekonferenzen auf neuem Niveau
IP-Telefonsysteme benötigen zwei Dinge: Flexible und effiziente Eingangsstromquellen und verschiedene Eingangsschnittstellenkonfigurationen, die ein Mehr an Leistung benötigen.
Unsere PoE-fähigen (bis zu 71 W) Bausteine und unterstützenden Referenzdesigns ermöglichen es Ihnen, die Anforderungen jeder Basis und jedes Systems zu erfüllen: IP-Telefonsysteme, Videokonferenzsysteme, USB-Anschlüsse, Stromversorgungszubehör, Schnittstellen usw.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS2378EVM-105 – TPS2378-Evaluierungsmodul
- TPS2373-4EVM-758 – TPS2373-4 Evaluierungsmodul für IEEE802,3bt PoE-PD-Anwendungen
- TPS23753AEVM-004 – TPS23753AEVM-004 3,3 Vout, 10 W, IEEE 802.3-2005 konform PD-Controller, PS-Controller – Evaluierungs
- Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) – Application note
-
IEEE802.3bt: Erste Schritte mit dem neuen Standard
– Videoreihe
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Erschließen Sie die Zukunft der Konnektivität mit PoE-tauglichen Bausteinen
Moderne WLAN-Zugangspunkte mit effizienter PoE-Versorgung ermöglichen den Zugriff auf High-Speed-Verbindungen und die Nutzung der neuesten und schnellsten WLAN-Standards. TI-Bausteine mit Unterstützung von PoE-Technologie ermöglichen einen geringen Standby-Stromverbrauch, eine flexible Strombereitstellung und nachgeschaltete Reihenschaltungen.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS23730EVM-093 – TPS23730-Evaluierungsmodul für IEEE802.3bt Typ 3 Klasse PoE PD-Anwendungen
- TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt Typ 3, Klasse 4, PoE-PD-Anwendungs-Evaluierungsmodul
- TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
- How to choose your Type 3 (>51-W) PoE power topology – Technical article
-
IEEE802.3bt: Erste Schritte mit dem neuen Standard
– Videoreihe
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Design- & Entwicklungsressourcen
TPS23731 IEEE802.3bt Typ 3, Klasse 4, PoE-PD-Anwendungs-Evaluierungsmodul
The TPS23731 evaluation module (TPS23731EVM-095) contains evaluation and reference circuitry for the TPS23731, which is a IEEE802.3bt Type 3 Class 4 PoE PD controller suitable for Class 4 (25.5W) PoE PD applications.